Smart Communication

Klantspecifieke oplossingen voor uw telecommunicatienetwerk
Digitalisering vraagt om communicatie. Speel proactief in op de digitalisering en de decentrale structuren in de energievoorziening met end-to-end telecommunicatienetwerken voor het digitale stroomnet. Wij bieden communicatieoplossingen voor transmissie- en distributienetwerken en voor branchespecifieke toepassingen. De voordelen die wij bieden: jarenlange ervaring in telecommunicatie- en energietechnologie, beproefde, gestandaardiseerde en klantspecifieke oplossingen, en een wereldwijde aanwezigheid als technologieleider.
Producten voor Smart Communication
Diensten voor Smart Communication
De meest efficiënte manier om de beschikbaarheid en de leveringszekerheid op een duurzame manier te maximaliseren
Het uitgebreide dienstenaanbod van Siemens voor energieautomatisering en smart grid-oplossingen is afgestemd op uw specifieke behoeften. Het portfolio omvat diensten als "Operational Services", Modernisering & optimalisering (Retrofit), IT Security, Digital Services en Advies & trainingen. Met onze diensten ondersteunen wij u om uw klanten op betrouwbare wijze van energie te voorzien - terwijl u uw kosten verlaagt en uw activiteiten optimaliseert. Met onze hulp kunt u nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen en uw bedrijf klaar maken voor het tijdperk van digitalisering.
RUGGEDCOM
Robuuste communicatieapparatuur voor veeleisende omgevingen
RUGGEDCOM-producten presteren op hun best wanneer de omgeving op zijn slechtst is. Ze maken snelle en betrouwbare communicatie mogelijk in de energievoorziening, het transport, olie- & gasbedrijven en andere industrieën.
Digitaal hoogspanningsstation
De grote veranderingen in de structuur van de energieopwekking, veroorzaakt door de teruglevering van stroom door hernieuwbare energiebronnen en de deregulering van de energiemarkten, stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en gegevensdoorvoer van communicatieoplossingen. Gedreven door nieuwe toepassingen en om de stabiliteit van het net te garanderen, genereren de nieuwe digitale hoogspanningsstations een aanzienlijke hoeveelheid gegevens, die zowel binnen als tussen de stations en de controlekamer moeten worden uitgewisseld. Deze ontwikkeling, in combinatie met geoptimaliseerde investeringen en onderhoudsstrategieën en de behoefte aan meer cyberveiligheid, zet exploitanten ertoe aan hun breedbandcommunicatie-infrastructuur te vernieuwen met IP/Packet-gebaseerde oplossingen.Communicatieoplossingen voor distributienetten
De communicatie-infrastructuur in het distributienet is meestal zeer heterogeen. Welke technologie of technologiemix het meest geschikt is, hangt sterk af van de regio, de regelgeving in elk land en de lokale topologie.Het leveren van de juiste communicatieoplossingen voor distributienetten is dan ook een belangrijke uitdaging bij de digitalisering van energienetten. Er zijn allerlei verschillende communicatietechnologieën beschikbaar, toegesneden op de behoeften van distributienetbeheerders om hun activa te bewaken en aan te sturen. Al deze technologieën hebben hun eigen toepassingsmogelijkheden en voorkeursscenario's. Het is zeer waarschijnlijk dat distributienetbeheerders een combinatie van verschillende technologieën moeten installeren. Het identificeren van de perfecte match van communicatieoplossingen levert verschillende scenario's op – voor de grote stroomnetregio's wereldwijd, in elk land, maar ook voor elke afzonderlijke distributienetbeheerder.
De belangrijkste voorbeelden van bedrade en draadloze communicatietechnologieën die door distributienetbeheerders worden gebruikt, gerangschikt naar aantrekkelijkheid:
- Glasvezeloplossingen zijn het ideale transmissiemedium, aangezien zij een vrijwel onbeperkte bandbreedte en de grootste robuustheid bieden, in combinatie met wereldwijd bekende standaards.
- Powerline carrier-oplossingen maken gebruik van de infrastructuur van de nutsbedrijven in het distributienet en zijn met name geschikt voor het verbinden van elementen in netten waar geen ander betrouwbaar communicatiekanaal beschikbaar is of zelfbeheerde infrastructuur onvermijdelijk is.
- Point-to-Multipoint draadloze VHF/UHF-oplossingen zijn zeer geschikt voor toepassingen met matige bandbreedtevereisten. Door het gebruik van vergund spectrum en de flexibiliteit van het ontwerp van particuliere netwerken is het ook geschikt voor bedrijfskritische toepassingen. Bij deze oplossingen moet het nutsbedrijf echter zelf zorgen voor de beschikbaarheid van draadloos spectrum en de exploitatie en het onderhoud van het draadloze netwerk.
- Draadloze vermaasde netwerken zijn samengesteld uit samenwerkende radionodes die zich in een mesh-topologie organiseren. Dankzij hun netwerkeigenschappen, zoals zelforganiserende en zelfherstellende mechanismen, bieden vermaasde netwerken inherent gebruiksgemak en redundantie. Aangezien een goed functionerend netwerk een volledig uitgebouwde infrastructuur vereist, zijn deze oplossingen om economische redenen vooral geschikt voor toepassing in gebieden met een hoge dichtheid. Radiofrequenties zijn over het algemeen vrij beschikbaar, aangezien draadloze mesh-technologieën gewoonlijk werken in algemeen beschikbare frequentiebanden (ISM-banden). De normen voor het vermogen van radiotransmissie verschillen van regio tot regio, waardoor draadloze vermaasde draadloze oplossingen aantrekkelijker zijn in Noord- en Zuid-Amerika.
- Andere draadloze oplossingen zoals WiMAX of mobiele technologieën op basis van 3GPP, zoals 4G of 5G, zijn beschikbaar voor toepassing in een particulier netwerk, maar stellen hoge eisen aan netwerkexploitatie en -onderhoud. Dit maakt ze onaantrekkelijk voor gebruik door nutsbedrijven.