SENTRON-energieverdeelcomponenten
Minimaliseer de moeite bij het aansluiten en monteren
De steeds kortere projectcycli en groeiende kosten en concurrentiedruk hebben een steeds grotere invloed op het ontwerp en de installatie van elektrische verdeelkasten, schakelborden en schakelkasten. Onze SENTRON-energieverdeelcomponenten, inclusief aftaksystemen en klemmenblokken, helpen u kostbare tijd te besparen bij het monteren en installeren.
Vereenvoudigd ontwerp van de verdeelkast
Hoe eenvoudiger het is om systemen en apparaten voor energiedistributie in elkaar te zetten en te verbinden, des te sneller en flexibeler kunt u reageren op de behoeften van de klant. Installateurs en paneelbouwers profiteren ook van vereenvoudigde configuratie en minder ruimtevereisten in verdeelsystemen en schakelkasten.Tijdbesparende montage
Onze railsystemen voor elektrische installaties maken het heel eenvoudig om elektrotechnische componenten toe te voegen aan verdeelsystemen. De modulaire constructie bespaart ruimte en de snelmontagecontacten zorgen ervoor dat het montagewerk snel wordt voltooid door het uitzetten van langsankers. De afstand tussen de rails is 60 mm.
Uw voordelen
- Veilige, ruimtebesparende en transparante montage
- Groot aanbod van toepasselijke rail doorsneden voor eenvoudige aanpassing van verschillende stromen tot 1600 A
- Aanzienlijke kostenverlaging in vergelijking met conventionele montage dankzij mechanische bevestiging en elektrisch contact in één enkele werkstap
- Kant-en-klaar gemonteerde lastdragers voor gereduceerde montagetijd
- Wereldwijde toepasbaarheid in schakelkasten op het gebied van machinebouw en systeemtechniek
Altijd de juiste aansluiting
Aansluitklemmen helpen u om de inkomende en uitgaande kabels gemakkelijk aan te sluiten op energieverdeelsystemen en schakelkasten, terwijl de ruimtevereisten tot een minimum worden beperkt. Ze kunnen worden gebruikt in de verkeers- en automatiseringstechniek en voor elektrische installaties in gebouwen. Wij bieden u het volledige assortiment aan verbindingstypes, zoals schroefverbindingen, veergeladen verbindingen en In-Push-Out (iPo) klemmen, combinatie steekklemmen, zelfstrippende klemmen (IDC) en een breed scala aan accessoires. Deze kunnen in combinatie met elkaar worden gebruikt, wat betekent dat u profiteert van een hoge mate van flexibiliteit en eenvoudigere configuratie.
Uw voordelen
- Snelle, tijdbesparende montage
- Hoge contactbetrouwbaarheid
- Handig etiketteringssysteem
- Consistente accessoires voor alle soorten verbindingen
Energieverdeelcomponenten bestellen
De juiste oplossing voor elke vereiste
Leren, kiezen en vervolgens bestellen: gedetailleerde technische informatie over energieverdeelcomponenten in de SENTRON-portefeuille is beschikbaar in de Industry Mall. U bent slechts een paar klikken verwijderd van uw gepersonaliseerde oplossing voor een vereenvoudigd ontwerp van de verdeelkast.