3WL vermogensautomaten

Betrouwbaar, veelzijdig en perfect geïntegreerd
Elke stroomvoorziening is afhankelijk van een betrouwbare toevoer van elektriciteit. 3WL open vermogensautomaten beschermen personen en elektrische installaties op een betrouwbare manier tegen schade of brand als gevolg van kortsluiting, aardlek of overbelastingsfouten.
Hart van de energiedistributie
3WL open vermogensautomaten worden gebruikt als vermogensautomaten voor inkomende toevoer, koppeling en uitgaande toevoer in elektrische systemen in de industrie, gebouwen en infrastructuurtoepassingen. Ze bevatten communicatiemogelijkheden en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd binnen hoger gelegen besturings- en energiebeheersystemen.Powerconfig configuratie software
3WL open vermogensautomaten – veelzijdig en flexibel
- Vijf vermogensniveaus en verschillende verbreekcapaciteiten voor alle toepassingen
- Beschikbaar als vermogensautomaten en niet-automatische vermogensautomaten in een AC-versie
- Beschikbaar als vermogensautomaat in een DC-versie
- Trip units kunnen eenvoudig worden uitgewisseld
- Verschillende verbindingstechnologieën
- Hoge veiligheidsstandaard dankzij hardware bescherming en gecertificeerde software
3WL10 open vermogensautomaten – economisch en intelligent
3WL open vermogensautomaten zijn nu ook beschikbaar in een bijzonder compacte maat van 0 tot 1.250 A. De voor communicatie geschikte schakelaars minimaliseren de ruimtevereisten in de verdeelinrichtingen. Met individuele elektronische overstroombeveiliging, uitgebreide interne en externe accessoires en een verscheidenheid aan verbindingstechnieken kunnen deze flexibel worden geïntegreerd in verdeelinrichtingen conform IEC61439-2 en ze kunnen via communicatiemodules worden geïntegreerd binnen hoger gelegen energiebeheersystemen.
3WL open vermogensautomaten – uw voordelen in één oogopslag
- Verhoogde flexibiliteit vanwege een modulair portfolio
- Verhoogde beschikbaarheid van de installatie en transparantie van het vermogen dankzij functies voor communicatie en het verzamelen van energiegegevens
- Lange levensduur van de apparatuur, dankzij eenvoudige vervanging van hoofdcontactelementen en de bluskamers
- Efficiënte bediening door het leveren van energiegegevens en indicator om te kunnen afsluiten
- Consistente, end-to-end communicatiemogelijkheden
- Naleving van wereldwijde IEC- en UL-normen
- Wereldwijd bewezen product