Vlamboogbeveiligingen - preventief, beproefd en standaard-conform

-
in Europa per jaar
Met de innovatieve 5SV6 -vlamboogbeveiliging is Siemens de eerste fabrikant op de IEC-markt die komt met brandpreventieproducten van de derde generatie. De 5SV6 is de eerste beveiliging met geïntegreerde installatieautomaat met slechts één modulaire breedte (modular width - MW), in plaats van de eerdere 2 MW. Bovendien is het wereldwijd de kleinste in zijn soort.
Dankzij het smalle ontwerp maakt de 5SV6-vlamboogbeveiliging een bijzonder ruimtebesparende installatie mogelijk. Bij nieuwe elektrische installaties betekent dit een ruimtebesparing van 50% vergeleken met de installatie van twee afzonderlijke apparaten.
De kleinste vlamboogbeveiliging ter wereld
De nieuwe vlamboogbeveiliging is supercompact en kan in nieuwe gebouwen worden geïnstalleerd of worden ingepast in bestaande gebouwen. Dit maakt een standaard uitbreiding van de elektrische installatie ter bescherming tegen elektrische brand op elk moment mogelijk - eenvoudig en zonder dat er extra ruimte nodig is.
Uw voordelen:
- Vlamboogbeveiliging op de IEC-markt (2012)
- Eerste vlamboogbeveiliging met geïntegreerde installatieautomaat in slechts één modulaire breedte
- 50% ruimtebesparing tijdens de installatie
- Siemens-gepatenteerde SIARC-detectietechnologie
- Consistent productportfolio met veel variatie (300 mogelijke combinaties)
Ongeveer een-derde van alle door elektriciteit veroorzaakte branden wordt toegeschreven aan gevaarlijke vlambogen. In het bijzonder moet worden gewezen op seriële vlambogen. Aardlekbeveiliging en installatieautomaten zijn niet ontworpen om seriële vlamboog te detecteren en op veilige wijze af te schakelen en bieden geen passende beveiliging in dergelijke gevallen. Voorbeelden hiervan zijn beschadigde draadisolatie, beknelde of gebroken kabels, verbogen stekkers, losse contacten of zelfs defecte elektrische apparaten. De hieruit volgende elektrische vlamboogstoringen kunnen ertoe leiden dat de kabelisolatie ontbrandt, met een mogelijke kabelbrand of zelfs gebouwbrand tot gevolg.
Siemens heeft deze veiligheidskloof op de IEC-markt gedicht met haar vlamboogbeveiligingen. Als aanvulling op installatieautomaten en aardlekbeveiligingen richten deze beveiligingsapparaten zich op alle soorten vlambogen, inclusief seriële fouten. De vlamboogbeveiligingen maken het uitgebreide SENTRON-portfolio compleet met een algehele bescherming van elektrische installaties. Ze maken vroegtijdige preventie van verschillende brandgevaren mogelijk, van de stroomleiding tot en met het eindapparaat, en beschermen mensenlevens, gebouwen en goederen.
Gepatenteerde detectietechnologie
De vlamboogbeveiligingen zijn gebaseerd op de door Siemens gepatenteerde SIARC-detectietechnologie.
- Deze detectiemethode - ontwikkeld door Siemens voor het opsporen van parallelle en seriële vlambogen - is ontworpen om continu de hoogfrequente ruis van spanning en stroom te meten op basis van hun intensiteit en duur en hun onderlinge verschillen.
- Geïntegreerde filters met intelligente software analyseren de signalen. De vlamboogbeveiliging schakelt de stroomkring binnen een fractie van een seconde af, als iets ongebruikelijks wordt gedetecteerd.
- SIARC onderscheidt op betrouwbare wijze onschadelijke foutoorzaken, zoals die van boren of stofzuigers, van gevaarlijke bogen.
Het resultaat: intelligente brandpreventie en dus optimale en standaard-conforme, uitgebreide bescherming van personen en installaties.
Snelle en eenvoudige installatie
De vlamboogbeveiligingen zijn onderdeel van het integrale Sentron-portfolio van Siemens. De productserie omvat de 5SM6 in twee breedtes voor montage op installatieautomaten of aardlekschakelaars, alsmede de nieuwe combinatie-uitvoering 5SV6.
Vlamboogbeveiligingen - uw voordelen
Bestel uw vlamboogbeveiligingen
Veiligheid eerst
Met vlamboogbeveiligingen verbetert u de beveiliging van personen, investeringen en systemen aanzienlijk. U profiteert van een betrouwbare technologie die zich sinds de marktintroductie al op tal van terreinen heeft bewezen, waaronder scholen, kerken, laboratoria en infrastructuursystemen.