Compacte beveiligingen

Voorkom brand met 's werelds meest compacte beveiligingen.

Maak kennis met onze compacte serie automaten

34% van alle branden in Europa wordt door elektriciteit veroorzaakt. De nieuwe 5SV1-aardlekautomaten combineren voor het eerst bescherming tegen lekstromen, overbelasting en korstsluiting in één modulaire breedte (modular width - MW). Hierdoor kunnen er meer beveiligingen in de verdeelkast worden geplaatst en kunnen bestaande installaties eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe beveiligingsfuncties in een ruimtebesparende oplossing. De nieuwe 5SV6 is de eerste vlamboogbeveiliging met geïntegreerde installatieautomaat met slechts één modulaire breedte (modular width - MW), in plaats van de eerdere 2 MW. Bovendien is de 5SV6 wereldwijd de kleinste in zijn soort.
Vul uw gegevens in

Meer weten over preventieve brandbeveiliging in elektrische installaties?

Ontvang de gratis whitepaper over vlamboogbeveiliging. De eerste 50 inschrijvingen ontvangen bovendien een transparante sample van de 5SV1-aardlekautomaat.

ElectricityMatters

Ons online magazine voor nieuws op het gebied van energiemanagement