SENTRON 3NA COM - LV HRC Mespatroon Veiligheid door transparantie

Meer intelligentie in het lokale net
Als het gaat om leveringszekerheid en kwaliteit, staan elektriciteitsbedrijven en netbeheerders voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Een gestaag toenemend aantal elektrische verbruikers en hoge ongelijkmatige belastingen worden geconfronteerd met een veranderend landschap voor energieopwekking. Hernieuwbare energiebronnen zoals fotovoltaïsche zonne-energie en windenergie-installaties zijn een basiscomponent van de huidige netten, waardoor het moeilijker wordt om een constante en optimale stroomvoorziening te garanderen en systeemstoringen te compenseren. De meet- en communicatieve 3NA COM LV HRC-mespatroonzekering uit het SENTRON portfolio biedt een oplossing voor deze uitdagingen. Dankzij zijn meet- en communicatiefuncties biedt het niet alleen een optimale bescherming tegen overbelasting en kortsluiting, maar biedt het ook een digitale oplossing die transparantie brengt in de lokale stroomverdeling.
Energieverbruik monitoren - altijd en overal
De beschikbaarheid van het net - en dus de beschikbaarheid van plants - hangt sterk af van de veiligheid en het beschermingsniveau van de installatie. Maar het hangt ook af van het kennen van de huidige staat van de stroomverdeling in een transformatorstation en het te allen tijde kunnen volgen van dynamische veranderingen, zodat dreigende onbalans in de belasting van tevoren kan worden gedetecteerd. De meet- en communicatieve 3NA COM LV HRC-zekering levert de gegevens die nodig zijn voor een beoordeling van de huidige situatie, evenals voor langetermijnvisies en optimalisaties.In samenspraak met de transformator substation
Slimme lokale netten zijn zo slim als hun individuele componenten. Niet-genetwerkte transformatorstations maken het veel moeilijker om overbelastingen en ongebalanceerde belastingen te identificeren, wat op zijn beurt het risico op stroomuitval en gevolgschade verhoogt en, in geval van een storing, het opsporen en lokaliseren van stroomstoringen tijdrovend en duur maakt. De meet- en communicatieve 3NA COM LV mespatroonzekering maakt transformatorstations slim en maakt het mogelijk ze te integreren in digitale systemen. Dankzij de transparantie van de netactiviteiten kunt u stromen optimaal bewaken, dreigende stroomstoringen detecteren voordat ze zich voordoen, deze sneller corrigeren en op deze manier effectief de bijbehorende kosten verlagen. Met de 3NA COM mespatroonzekering heeft u precies de transparantie die u nodig heeft om de stroomvoorziening te waarborgen - en de basis voor het plannen van eventuele noodzakelijke netuitbreidingen en optimalisaties.
Systematische verbetering van de bescherming
De meet- en communicatieve 3NA COM mespatroonzekering uit het SENTRON-portfolio overtuigt door zijn systematische aanpak. Het combineert de traditionele functie van een smeltveiligheid (het veilig onderbreken van een stroomkring bij kortsluiting of overbelasting) met meet- en communicatiefuncties, waardoor een puur reactieve netcomponent een bron van informatie wordt die u als basis kunt gebruiken voor het nemen van belangrijke beslissingen. De beveiligingsfunctie is gescheiden van de meet- en communicatiefunctie in het apparaat. Als het zekeringgedeelte is doorgeslagen, kan het afzonderlijk worden vervangen, terwijl u de elektronicamodule met zijn geïntegreerde stroomtransformator kunt blijven gebruiken.
Upgraden naar een slim transformatorstation - snel en eenvoudig
Dankzij de mogelijkheid tot retrofit is de communicatieve 3NA COM mespatroonzekering een uiterst eenvoudige en ongecompliceerde manier om digitalisering in uw transformatorstations te integreren. Ondanks de toegevoegde meet- en communicatiemogelijkheden, heeft het dezelfde afmetingen als conventionele LV HRC-zekeringen en vervangt ze in bestaande 400 V-stroomdistributiesystemen. De gemeten gegevens worden verzonden naar de 7KN Powercenter 1000 datatransceiver - draadloos binnen een veld en zonder extra bekabelingskosten - en kunnen van daaruit worden doorgestuurd naar gateways van hoger gelegen niveau's of monitoring- en analysesystemen via Modbus TCP.
Bekijk uw installaties - altijd en overal
Optimaliseer de werking van uw installaties met consistente gegevens die constant beschikbaar zijn wanneer en waar u deze nodig heeft - of het nu in de cloud is met behulp van analysetools, via een pc met behulp van SENTRON powermanager vermogensbewakingssoftware of direct bij de installatie via een mobiel apparaat met behulp van de SENTRON powerconfig app. De 7KN Powercenter 1000 datatransceiver verzamelt de gegevens van maximaal 24 meet- en communicatieve apparaten en stuurt deze door.As a data transceiver, the 7KN Powercenter 1000 takes on a central task for the communication capability of your digital substation. Up to 24 devices can supply their data wirelessly, which the data transceiver then forwards to higher-level control, analysis or monitoring systems.
Parameterization and commissioning are conveniently performed using the SENTRON powerconfig mobile app, uncomplicated via smartphone or tablet.
The measured values can be visualized in local monitoring systems such as the SENTRON powermanager on the Intranet or Internet. Alternatively, they are transmitted via Modbus TCP to automation and remote terminal units of the SICAM A8000 series and can thus be integrated into SCADA systems or cloud-based applications.
Protecting, measuring and communicating in one device: The communication-capable SENTRON 3NA COM LV HRC fuse link connects the field level of the local substation to higher-level digital automation and monitoring systems via the 7KN Powercenter 1000 data transceiver.