De 3VA gesloten vermogensautomaat. Eén systeem. Wereldwijd gebruik.

Uitgebreid assortiment van accessoirecomponenten met meer dan
De vereisten voor een kosteneffectieve en energiezuinige werking van de energiedistributie worden steeds hoger. Of het nu gaat om industriële toepassingen, gebouwen of infrastructuur: Als een modulair, zeer variabel systeem biedt de 3VA-serie van gesloten vermogensautomaten een uiterst betrouwbare beveiliging van zowel de gebruiker als de installatie, terwijl het elke procesfase ondersteunt, van de planning tot en met de werking van de energiedistributie.
Uitgebreide certificering. Wereldwijd gebruik.
3VA gesloten vermogensautomaten zijn verkrijgbaar in verschillende series met IEC-normering, als ook in series die voldoen aan de IEC60947- en UL489-normering. Het systeem biedt de beste voorwaarden voor fabrikanten van machines en schakelapparatuur. Ze kunnen gebruik maken van alle functies van de gesloten vermogensautomaten voor installaties die in Europa en in Noord-Amerika worden bediend en er volledig op vertrouwen dat de normen worden nageleefd.
- Een modulair, goed doordacht en zeer variabel systeem
- Hoge systeembeschikbaarheid dankzij een uitstekend selectiviteitsconcept
- Geïntegreerde enerie-, netkwaliteit multimeter
- Eenvoudige integratie in hoger gelegen energiebeheer- en automatiseringssystemen
- Uitgebreide reeks van accessoires voor flexibele functionele uitbreidingen
- Minimale ruimtevereisten dankzij een zeer compact ontwerp
- Optimale ondersteuning bij alle taken van een moderne stroomdistributie – in elke fase van de technische processen, bijv. door CAx-gegevens te verstrekken
Getest conform IEC60947
3VA1 gesloten vermogensautomaten
- Vermogensbereik van 16 A tot 1000 A
- Verbreekcapaciteit tussen 16 kA en 110 kA bij 415 V AC
- 1-, 2-, 3- en 4-polige varianten
- Thermisch-magnetische tripunit
- Geschikt voor gelijkstroomtoepassingen
- Beschikbaar als starterbeveiliging en als lastschakelaar
3VA2 gesloten vermogensautomaten
- Vermogensbereik van 25 A tot 1.600 A
- Verbreekcapaciteit tussen 55 kA en 150 kA bij 415 V AC
- Elektronische tripunit
- Uitstekende selectiviteitswaarden bij hoge breekstromen
- Geïntegreerd display met meetwaarden (ETU 5, ETU 6 en ETU 8-serie)
- ETU 6-serie en 8-serie: geïntegreerde meetfunctie voor stroom-, spanning- en energiewaarden
- Communicatiemogelijkheden met PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) en Modbus RTU
Getest conform UL489 en IEC60947
3VA5 gesloten vermogensautomaten
- Lijnbeveiliging van 15 A tot 600 A
- Verbreekcapaciteit tot 100 kA
- 1-, 2-, 3- en 4-polige varianten
- Thermisch-magnetische tripunit
- Ook verkrijgbaar als vermogensschakelaar en als motorcircuitbeschermer
3VA6 gegoten vermogensautomaten
- Leidingbeveiliging van 40 A tot 600 A
- Verbreekcapaciteit tot 150 kA bij 480 V AC
- 3-polige of 4-polige varianten
- Elektronische tripunit
- Geïntegreerde meetfunctie voor stroom-, spanning- en energiewaarden
- Optionele communicatiemogelijkheden met PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) en Modbus RTU
- Eenvoudige integratie in hoger gelegen energiebeheer- en automatiseringssystemen
- Verschillende vermogensautomaatversies beschikbaar als "100% nominaal" (ononderbroken nominale stroom)
Een focus op het technische proces
De 3VA gesloten vermogensautomaat ondersteunt u in elke fase van uw technische proces, van de planning tot de dagelijkse werkzaamheden.De 3VA-serie van gesloten vermogensautomaten is beschikbaar met een groot aantal accessoires, waardoor het systeem precies kan worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw project.
- Veelzijdig: een uitgebreide reeks van accessoires voor talloze functionele uitbreidingen
- Flexibel: een breed en uniform assortiment van accessoires en modules
- Ruimtebesparend: compact ontwerp voor gebruik in allerlei soorten verdeelkasten
Bespaar tijd en geld bij het plannen en installeren: Ons uitgebreide CAx-gegevensaanbod zorgt ervoor dat uw planningsproces zo efficiënt mogelijk verloopt. Zelfs de installatie is aanzienlijk vereenvoudigd, dankzij onze intelligente productportfolio.
- Efficiënt: alle relevante planning- en technische gegevens zijn beschikbaar via de CAx-downloadmanager
- Snel: standaard aansluittechnologie en unieke identificatie versnellen het proces voor montage en installatie, bijv. door een uniforme hantering van alle accessoires voor alle series
- Direct: de technische productgegevens zijn direct opvraagbaar via een QR-code op het apparaat
Houd altijd een overzicht van alle data in het systeem en identificeer mogelijkheden voor energiebesparing. Dit is gemakkelijk dankzij de eenvoudige integratie van de gesloten vermogensautomaten in hoger gelegen energiebeheer- en automatiseringssystemen.
- Ongecompliceerd: eenvoudige verbinding met hoger gelegen beheer- en automatiseringssystemen
- Economisch: geïntegreerde meetfuncties maakt energiestromen transparant en identificeert besparingsmogelijkheden
- Flexibel: ondersteuning van alle huidige communicatieverbindingen
Het intuïtieve operationele concept en de uitstekende selectiviteitskenmerken zorgen voor hoge beschikbaarheid, veiligheid en beveiliging van systemen.
- Continu: optimale systeembewaking dankzij de gesloten vermogensautomaten met interne hulp- en alarmschakelaars
- Betrouwbaar: uitstekende selectiviteitskenmerken voorkomen stilstand van het gehele systeem
- Veilig: veilige uitschakeling in het geval van fouten door het identificeren van reststromen en differentiële stromen
Voor een intelligente stroomverdeling – de 3VA gesloten vermogensautomaat
Het bevorderen van digitalisering en automatisering creëert nieuwe uitdagingen in energiedistributie. Systemen en componenten moeten geschikt zijn voor integratie, communicatief en volledig flexibel zijn om elektrische systemen op betrouwbare wijze te beschermen tegen fouten en storingen. Krachtige componenten zoals 3VA gesloten vermogensautomaten zorgen voor de vereiste veiligheid en flexibiliteit in digitale omgevingen:
- Geautomatiseerde engineeringprocessen dankzij een uitgebreid assortiment van software en CAx-gegevens
- Naadloze aansluiting op industriële en gebouwautomatisering via gemeenschappelijke bussystemen
- Ondersteuning van uitgebreide energie-efficiëntieconcepten dankzij geïntegreerde meetfuncties