Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging
Naadloos en veilig
Elk jaar worden er in Duitsland meer dan honderdduizend gevallen van schade door blikseminslag en overspanning gemeld, met de daaruit voortvloeiende kosten rond meerdere miljoenen euro's. Play is safe – met overspanningsbeveiligingsproducten uit onze SENTRON-portefeuille! Deze producten maken deel uit van een uitgebreid beveiligingsconcept voor elektrische installaties en voorkomen schade door overspanning op een betrouwbare wijze.
Het gevaar van bliksem: Schade door overspanning
Overspanningen zijn korte spanningspieken van minder dan een duizendste van een seconde die vele malen hoger zijn dan de toegestane werkspanning van het ontwerp van elektrische apparaten. Dergelijke overspanningsgebeurtenissen worden meestal veroorzaakt door blikseminslagen, elektrostatische ontladingen of schakelingen van het elektriciteitsnet en zijn uiterst gevaarlijk. Dergelijke pieken kunnen ertoe leiden dat elektrische systemen falen, en ze kunnen elektrische en elektronische apparatuur vernietigen of zelfs gehele gebouwen in brand steken. Daarom moet er in elk gebouw een passend beveiligingsconcept worden geïmplementeerd.Bescherming op drie niveaus
Het is het beste wanneer alle elektrische onder spanning staande kabelroutes in het gebouw die worden blootgesteld aan gevaren worden beschermd door geschikte beveiligingsproducten volgens een systematisch concept van "gegradeerde beveiliging": Beginnend met het eindapparaat en helemaal stroomopwaarts naar de invoer van de stroomlijnen in het gebouw, moeten alle stroomlijnen en de communicatielijnen worden voorzien van overspanningsbeveiligingsproducten van verschillende prestatieklassen. De beveiligingsproducten moeten worden geselecteerd in overeenstemming met de elektrische belastingen op de installatielocatie. Dit concept maakt de implementatie van overspanning- en bliksembeveiligingsmaatregelen mogelijk, die zijn aangepast aan lokale omstandigheden en individuele vereisten.
Het juiste apparaat voor elke vereiste
Enkele kenmerken die onderscheid maken tussen overspanningsbeveiligingsproducten, zijn hun nominale piekvermogen en het haalbare beveiligingsniveau.
- Type 1 bliksemstroomafleider: Beschermt tegen overspanning en hoge stromen geactiveerd door directe of indirecte blikseminslag
- Type 2 overspanningsafleider: Beschermt tegen overspanning door elektrische schakelhandelingen
- Type 3 overspanningsafleider: Beschermt elektrische belastingen (consumenten) tegen overspanning
50 procent van de bliksemstroom blijft binnen het gebouw
Volgens IEC 61312-1 moet worden verondersteld dat ongeveer 50 procent van alle bliksemstroom wordt uitgevoerd via het externe bliksembeveiligingssysteem (bliksemstroomafleider) naar de grond. Tot 50 procent van de resterende bliksemstroom stroomt via elektrisch geleidende systemen het gebouw in. Overspanningsbeveiligingsmaatregelen zijn daarom absoluut essentieel, zelfs als een gebouw of installatie is uitgerust met een bliksemstroomafleider.
Overspanningsbeveiligingsproducten bestellen
Overspanningsbeveiligingsproducten beschermen tegen onweerschade
Kom meer te weten, kies en bestel: In de Industry Mall vindt u gedetailleerde technische informatie over al onze overspanningsbeveiligingen. U bent slechts een paar klikken verwijderd van uw aangepaste oplossing om te beschermen tegen schade door bliksem en overspanning.