Aardlekbeveiligingen

Elke jaar kent Duitsland ongeveer
-
meldingsplichtige ongevallen met elektriciteit
-
bijna 90% van alle ongevallen met elektriciteit gebeuren in het laagspanningsbereik
-
Thuis, op bouwplaatsen, in bedrijven
Meer veiligheid voor mensen, installaties en bedrijfsmiddelen
Het aantal stroomverbruikers in woonhuizen en bedrijfspanden is de laatste decennia aanzienlijk gestegen. De nieuwste elektrische apparaten hebben vaak heel andere kenmerken wat betreft stroomverbruik dan eerdere apparaten, bijvoorbeeld door frequentieomvormers in wasmachines of schakelende voedingen in tv's, pc's of LED-verlichting. Bovendien zijn er gedecentraliseerde energieproducenten, zoals fotovoltaïsche systemen of laadpalen voor elektrische voertuigen. Dit alles vereist nieuwe beschermingsstrategieën voor elektrische installaties. Hieronder vallen ook geschikte aardlekschakelaars of aardlekautomaten die de stroom onmiddellijk en veilig onderbreken in geval van een storing.Voorkomen van elektrische schokken en elektrische branden
Bedradingsfouten, isolatiefouten, defecte apparaten of gebrekkige werkzaamheden aan elektrische systemen kunnen gevaarlijke lekstromen veroorzaken - en daardoor ongelukken of elektrische branden veroorzaken. Aardlekbeveiliging producten kunnen dit voorkomen. Ze beschermen tegen gevaarlijke stootstromen wanneer geleidende voorwerpen die onder spanning staan, direct of indirect worden aangeraakt. Aardlekschakelaars schakelen snel en veilig de stroomtoevoer naar het bewaakte circuit uit als een ingestelde verschilstroom wordt overschreden. Voor veel toepassingsgebieden geldt dat in nieuwe gebouwen aardlekschakelaars met een nominale lekstroom van maximaal 30 mA verplicht moeten worden geïnstalleerd: sinds 1984 bijvoorbeeld in kamers met bad of douche en sinds 2007 ook op alle stopcontacten met een nominale stroom tot 20 A die bestemd zijn voor gebruik door niet-professionele gebruikers, dan wel algemeen gebruik.
Aardlekschakelaars - het juiste type voor alle gevallen
Ons SENTRON-portfolio aardlekbeveiligingen omvat aardlekschakelaars zonder geïntegreerde overspanningsbeveiliging, gecombineerde installatieautomaten met lekstroomdetectie en overspanningsbeveiliging in één apparaat en, als alternatief, aardlekblokken die op installatieautomaten kunnen worden gemonteerd. Alle aardlekbeveiligingen zijn verkrijgbaar in verschillende typen en uitvoeringen, die geschikt zijn voor het detecteren van verschillende typen lekstromen en voor diverse toepassingen.
Voor elke eis de juiste versie
- Super-resistent K
met een stootstroomniveau van meer dan 3 kA voorkomt ongewenste stroomuitval, doordat het uitschakelen van de aardlekschakelaar kortstondig wordt uitgesteld. Dit voorkomt onnodige activering en dus ook eventuele daaruit voortvloeiende systeemstoringen, bijvoorbeeld als er een pulserende lekstroom ontstaat, zoals bij het inschakelen van condensatoren. - Selective S
met een stootstroomniveau van meer dan 5 kA maakt gebruik van tijdvertraagde en gespreide schakeltijden en nominale reststromen om afzonderlijke systeemcomponenten selectief van elkaar los te koppelen. - De gepatenteerde SIGRES-versie
is ontworpen om bescherming te bieden onder ongebruikelijke omstandigheden, zoals gas of vocht in de omgevingslucht, en biedt maximale veiligheid en een lange levensduur dankzij de geïntegreerde condensatiebescherming.
Aardlekschakelaars in het SENTRON-portfolio - uw voordelen
- Aparte schakelstand-indicator en handgreepbedrukking verbeteren het gebruiksgemak
- De achterlangs- en aanraakbeveiliging zorgt voor een veiligere installatie
- Geïntegreerde handmatige schuifbediening
- Snelle demontage door eenvoudigweg de apparaten los te koppelen van de stroomrailconstructie - geen gereedschap nodig
Aardlekschakelaars bestellen
Voor elke eis de juiste oplossing
Kennis opdoen, keuze maken en bestelling plaatsen: gedetailleerde technische informatie over alle aardlekbeveiliging producten is beschikbaar in de Industry Mall. U bent slechts enkele klikken verwijderd van uw persoonlijke oplossing voor lekstromen.