SENTRON-schakelapparaten
Elektrisch schakelen – Veilig, flexibel en productief
Het veilig loskoppelen van elektrische systemen van het elektriciteitsnet is essentieel voor het beschermen van zowel mensen als de systemen zelf. Wij bieden u een uitgebreid portfolio van SENTRON-schakelapparaten voor het veilig, normconform en efficiënt schakelen van elektrische apparatuur. Mensen zijn ten alle tijden beschermd tegen elektrische ongevallen en elektrische systemen worden op een betrouwbare manier beschermd tegen schade. U profiteert bovendien van een flexibel en productiever engineeringsproces.
Algehele veiligheid voor gebruikers en systemen
Of het nu draait om installatie of onderhoud: Bij werkzaamheden aan elektrische systemen en apparatuur moet er een adequate beveiliging worden verstrekt om elektrische ongelukken en schade te voorkomen. De veiligheid van het bedienend personeel heeft altijd de prioriteit. Het is daarom essentieel om systemen veilig te kunnen loskoppelen van hun voeding. Tegelijkertijd moet er waar mogelijk altijd een ononderbroken voeding worden gegarandeerd om uitval en stilstand van elektrische systemen te voorkomen.De veiligheid verbeteren en tegelijk de kosten en complexiteit verlagen
Met lastschakelaars kunnen elektrische apparatuur en componenten ook onder elektrische belasting worden aangesloten en losgekoppeld. Omschakelapparatuur maakt het schakelen tussen twee voedingsbronnen mogelijk en zorgt daardoor voor een consistente voorziening. Deze apparaten zijn eenvoudig te installeren en in gebruik te nemen. Er kunnen eenvoudig extra functies worden toegevoegd dankzij het modulaire ontwerp van de apparaten en het uitgebreide assortiment van accessoires. Simpele bestelprocessen en een snelle levering optimaliseren de voorraadadministratie, kosten u minder tijd en verminderen uw financiële investeringen. U kunt ook onze CAx-gegevens gebruiken om de systeemplanning en -configuratie te automatiseren en vereenvoudigen.
3KF-zekeringlastschakelaars
3KF-zekeringlastschakelaars voldoen aan alle vereisten voor hoofdbedienings-, NOODSTOP- en onderhoudsschakelaars. Ze zijn ontworpen om elektrische ongevallen systematisch te voorkomen. Zo voorkomt een geschikte vergrendelingsfunctie tijdens onderhoudswerkzaamheden bijvoorbeeld een onbevoegde bediening. Deze apparaten zijn eenvoudig te installeren en er kunnen gemakkelijk extra functies worden toegevoegd. Geschikte LV HRC-smeltpatronen zijn beschikbaar tot maximaal 800 A. |
3KD-lastschakelaars
3KD-lastschakelaars kunnen op een flexibele manier worden ingezet als hoofdbedienings-, NOODSTOP- en onderhoudsschakelaars. Dit is mogelijk dankzij veelzijdige verbindingsopties, het ontwerp van het besturingsmechanisme en een uitgebreid assortiment aan accessoires. De afschermkappen zorgen voor een verbeterde aanraakbeveiliging en voorkomen elektrische schokken. Dankzij deze transparante afschermkappen zijn de aansluitcontacten altijd duidelijk zichtbaar. |
3KC-omschakelapparatuur
3KC-omschakelapparatuur schakelt veilig tussen twee voedingen en zorgt hiermee voor een consistente voorziening als er één voeding uitvalt. Deze apparaten kunnen ook tussen twee belastingen schakelen en zo operationele storingen voorkomen. Naast de automatische omschakelapparatuur 3KC ATSE zijn er ook een op afstand bestuurde variant 3KC RTSE en een handmatig bediende variant 3KC MTSE beschikbaar. De 3KC MTSE is geschikt voor handmatige omschakelingen tot 1.600 A tussen twee distributienetwerken of twee elektrische belastingen, en kan mechanisch worden vergrendeld. Al deze omschakelapparaten worden gebruikt in industriële en infrastructuurtoepassingen en voldoen aan de vereisten volgens de normen IEC 60947-6-1 en IEC 60947-3. |
3LD-hoofdbedienings- en NOODSTOP-schakelapparaten
De lastschakelaars 3LD worden gebruikt voor het schakelen van hoofd- en hulpstroomcircuits als ook het schakelen van wisselstroommotoren, airconditioningsystemen en zonne-energieinstallaties. Tevens wordt bij afschakeling de lastaftakking geisoleerd. Deze schakelaars hebben zich in talrijke toepassingen bewezen, vooral in de sectoren van machinebouw en transportsystemen en de chemische, voedings- en drankenindustrie. Ze zijn gecertificeerd als handmatig bediende lastschakelaars in overeenstemming met de vereisten zoals gespecificeerd door IEC 60947-3, DIN VDE 0660 deel 107 en EN 60947-3. Volgens DIN EN 60204-1 kunnen ze ook worden gebruikt als Aan/Uit-, NOODSTOP- en hoofdschakelaars. Voor internationale toepassingen zijn er varianten beschikbaar die voldoen aan de UL-norm 508. |
3NP-zekeringlastscheiders
De modulaire 3NP-zekeringlastscheiders bieden een uitgebreide reeks beveiligingsfuncties en handige verbindingstechniek. Aanraakbeveiliging voorkomt bijvoorbeeld dat gebruikers bij het installeren in contact komen met spanningsvoerende onderdelen, zelfs bij toegang tot de achterkant van de unit. De handschakelaars zijn verkrijgbaar in vijf vermogensklassen tot 630 A en zijn dankzij hun compacte ontwerp zeer ruimtebesparend. U kunt deze apparaten eenvoudig installeren op montageplaten, montagerails en busbarsystemen. |
3NJ4 en 3NJ5 in-line zekeringlastscheiders
De 3NJ4 en 3NJ5 in-line zekeringlastscheiders combineren de functies voor lastscheiden en lastschakelen in één systeem. Dankzij geïntegreerde LV HRC-zekering beschermen ze daarnaast ook systemen in geval van overbelasting of kortsluiting. Met hun uiterst compacte in-line ontwerp bieden deze scheiders een breed scala aan aansluitopties en kunnen ze in zeer kleine ruimtes worden geïnstalleerd. De lastscheiders zijn perfect voor het incidenteel handmatig scheiden en isoleren van elektrische lastaftakkingen en stroomverdelers in industriële en infrastructuurtoepassingen. |
3NJ6 in-line lastscheider met zekeringen
3NJ6-lastscheiders met zekeringen hebben een geïntegreerd schakelapparaat met een enkele of dubbele onderbrekingscapaciteit. Ze zijn met name geschikt voor toepassingen waarbij een groot aantal kabels voor stroomdistributie in zeer kleine ruimtes moet worden ondergebracht. De intelligente stekkertechnologie zorgt ervoor dat installatie eenvoudig en gemakkelijk is.
Schakelapparaten voor handmatige schakelhandelingen
Schakelapparaten kunnen worden gebruikt om verlichtingssystemen, motoren en andere elektrische apparaten aan en uit te schakelen. Deze apparaten zijn ontworpen voor handmatige bediening waarmee gebruikers de elektrische belastingen op elk gewenst moment kunnen aan- en uitschakelen. Bovendien is het heel eenvoudig om onze apparaten te installeren zonder dat er gereedschap nodig is voor de installatie. |
Schakelapparaten voor elektrische schakelhandelingen
Elektrisch schakelen vindt plaats wanneer er een regeling wordt gebruikt voor besturings- of automatiseringsdoeleinden – bijvoorbeeld in verlichtingssystemen voor gebouwen of trappen, verwarmingssystemen en schakelen van motoren. Onze op afstand bedienbare schakelaars zijn o.a. geschikt voor de activering van schakelrelais of Insta-contactoren en voeren automatisch de schakelhandelingen uit. Tijdgestuurde schakelaars kunnen de veiligheid en het comfort verhogen en het energieverbruik verminderen. |
Transformatoren, voedingseenheden en stopcontacten
Of u nu stopcontacten nodig hebt voor installatie in de verdeelkast of voor voedingsapparatuur: wij bieden u een uitgebreid assortiment aan varianten conform de VDE-, UL-, CEI- of CEE-normen. De kortsluitvaste transformatoren en voedingseenheden voor verschillende spanningen en vermogensniveaus voldoen aan alle vereisten van veiligheidssystemen met extra lage spanning.
Een stroomstoring kan ernstige gevolgen hebben
Met de 3KC ATC6300 en ATC6500 overdrachtscontroleapparaten kunt u veilig en storingsvrij schakelen tussen twee voedingen. De 3KC wordt met name ingezet wanneer een netstoring kritieke gevolgen kan hebben. Bij netstoringen schakelt dit apparaat automatisch over van een hoofdvoeding naar een stand-by voeding waarmee een consistente voeding wordt gegarandeerd.
Meer informatie
End-to-end veiligheid
Bij technische installaties heeft de veiligheid van mensen en beschikbaarheid van machines altijd de topprioriteit. Met SENTRON-schakelapparaten profiteert u van zowel betrouwbare persoonlijke beveiliging als een hoge beschikbaarheid van het systeem. Ons brede assortiment van producten garandeert een consistente en continue stroomvoorziening en voorkomt stroomuitval en stilstand van de installatie. Ontdek nu onze uitgebreide portefeuille.