Jan Willem Hidding
“Een toegankelijke partner die luistert naar onze feedback”
Siemens doet al jaren zaken met Applitech B.V., specialist in energiedistributie. Applitech B.V. fabriceert in zijn eigen, goed geoutilleerde werkplaats hoofdstroomverdelers tot 6300A en besturingspanelen. “Met Siemens werken wij graag samen”, zegt bedrijfsleider Jan Willem Hidding. “Hun producten zijn kwalitatief en onze contactpersonen zijn goed bereikbaar.”
Wat was het leukste, meest uitdagende of innovatieve project met Siemens?
“Dat zijn er een heleboel! Wij doen al sinds 2007 zaken met Siemens. In het begin kochten we alleen hun vermogensautomaten en later ook de SIVACON-verdeelkasten.”
Wat vind je het beste product van Siemens?
“Wij werken graag met de SIVACON S4-panelen en sinds vorig jaar ook met SIVACON S8. De SIVACON S8-verdeler heeft meer mogelijkheden in de grote vermogens dan SIVACON S4. Daardoor kunnen wij meer en ook grotere projecten aannemen. Verdelers van vijf meter of meer zijn leuk om te doen.”
Hoe ervaar je de samenwerking met Siemens?
“Onze relatie is goed. Bij Applitech B.V. zijn we vrij direct in de communicatie, maar onze contactpersonen bij Siemens kunnen daar op de juiste manier mee omgaan. Wat ik altijd erg leuk vind, zijn de partnerdagen van Siemens. Je komt er mensen eens tegen op een andere manier en kunt ervaring uitwisselen met andere paneelbouwers. Verbeterpunten die wij tijdens de partnerdagen aandragen, zijn leerzaam voor Siemens en worden actief opgepakt. Het is fijn dat men echt iets doet met de feedback van partners. Omdat wij vaak als een van de eersten met nieuwe producten werken, lopen we wel eens tegen kinderziekten aan. Zo gaat dat nu eenmaal in de techniek; je komt soms zaken tegen die je niet verwacht had. Als we dat doorgeven, gaan onze contactpersonen bij Siemens meteen aan de slag. Ze lossen het ófwel zelf op óf ze leggen het neer bij de juiste collega binnen de organisatie. We krijgen altijd terugkoppeling. Siemens mag dan wel een grote organisatie zijn, maar zeker niet log. Onze contactpersonen zijn goed bereikbaar, direct en duidelijk.”
Welke uitdagingen zie jij in de markt?
“Mede door de energietransitie trekt de markt sterk aan. De levertijd van producten is een issue, maar de grootste uitdaging is de schaarste aan technici. Wij hebben zo’n 40 collega’s en groeien heel hard. Om de markt te kunnen blijven bedienen, hebben wij naast monteurs ook extra collega’s voor andere functies nodig. Wij proberen zelf mensen op te leiden, maar zijn afhankelijk van de personen die ons worden aangereikt. Ik vind dat wij nog actiever aan personeelswerving kunnen doen. Dat is een verbeterpunt voor ons.”
Je bent dagelijks bezig met techniek. Hoe ben je in deze sector terecht gekomen?
“Ik zat als jochie van 12 al aan brommers en motoren te sleutelen en ben toen werktuigbouwkunde gaan studeren. In 2008 kwam ik bij Applitech in dienst als chef werkplaats. Elektrotechniek vond ik ook een hele leuke wereld: je bedenkt iets, bouwt het en vervolgens gaat het werken. Binnen Applitech B.V. ben ik van werkplaats-chef doorgegroeid tot bedrijfsleider. Ik houd me vooral met organisatorische zaken bezig. Met het sleutelen aan brommers en motoren ben ik in de loop der jaren gestopt, maar ze kunnen het thuis wel waarderen dat ik handig ben!”
Heb jij bijzondere hobby’s?
“Ik ben gek op sporten: windsurfen, racefietsen, mountainbiken, skiën, snowboarden en tennissen. Verder ben ik opa, en dat vind ik een verrijking van het leven. Mijn vrouw en ik doen veel met de kleinkinderen. We wonen al ons hele leven in Amsterdam en zien de kleinkinderen minimaal één keer per week. Ik vind het hartstikke leuk om met hen te voetballen of iets anders te doen. Je hebt als opa een hele bijzondere positie: wel de lusten, maar niet de lasten.”
Is er iets wat je zeker nog een keer wil doen in het leven?
“Afgelopen jaar zou ik in Canada gaan helikopter-skiën, maar doordat ik corona had is mijn zoon met mijn vrouw meegegaan. Zij hebben ontzettend mooie foto’s en filmpjes gemaakt. Ik vind dat een mens een bucketlist moet hebben in het leven. Bij mij staat helikopter-skiën met stip op één.”