SIVACON 8MF1-systeemkasten

elementen
Vereenvoudig de planning van uw schakelkasten met de grafische configurator voor SIVACON 8MF1
Bekijk de video en leer meer over hoe u met onze nieuwe 3D-configurator uw inspanningen bij het plannen en bestellen van schakelkasten kunt verminderen.Uitgerust voor alle toepassingen
Maximale flexibiliteit en minimale ruimtevereisten zijn de belangrijkste aspecten van krachtige schakelkasten in industriële omgevingen. Fabrikanten van schakelkasten moeten reageren op de op efficiëntie gerichte vereisten van hun klanten met steeds kortere levertijden. Vereenvoudigde constructie, planning en implementatie leveren hen extra concurrentievoordelen. De SIVACON 8MF1-systeemkasten werden rigoureus ontworpen voor de strengere eisen van de productie van schakelkasten.De juiste oplossingen
Het SIVACON 8MF1 modulaire systeem ondersteunt op maat gemaakte oplossingen voor bijna alle industriële sectoren en toepassingen. De systeemkasten zijn volledig voorgemonteerd, aangepast aan specifieke vereisten of volledig aangepast, en ondersteunen de individuele waardeketen in paneelbouw. Met SIVACON 8MF1 kunt u ook vertrouwen op de absolute naleving van normen: De behuizingen voldoen aan alle gebruikelijke normen en voorschriften. Speciale ontwerpen, schakelkasten met verschillende speciale certificeringen en goedkeuringen, en varianten die worden aangepast aan sectorspecifieke vereisten kunnen individueel worden ontwikkeld.
Eén systeem – meerdere combinaties
Op uw verzoek kunnen we ons standaardassortiment aanpassen aan uw exacte specificaties. We bieden verfafwerkingen in speciale of functionele kleuren, aangepaste uitsnedes, gegalvaniseerde behuizingen, behuizingen in speciale maten en elementen met een specifieke plaatdikte. U kunt doorgaan met het verwerken van uw kast zodra deze geleverd is, wat kostbare tijd bespaart voor bewerking en schilderen.
Wij werken samen met u om behuizingen te ontwikkelen die voldoen aan uw precieze vereisten: bijvoorbeeld speciale afmetingen, individuele plaatwerkbevestigingen of speciale goedkeuringen. U profiteert van onze ervaring in het ontwerp en de verwerking van mechanische panelen, terwijl u bespaart op ontwikkeling en montage-inspanningen.
Van standaardontwerpen en speciale fabricage tot op maat gemaakte modellen, alle systeemkasten worden snel geleverd, en indien nodig worden ze gecoördineerd met uw productiecyclus, volledig gemonteerd of in individuele onderdelen. Dit minimaliseert magazijnkosten, vermindert het vastgelegde kapitaal en verkort de cyclustijden.
De airconditioning van het SIVACON 8MR-systeem zorgt ervoor dat de elektrische en elektronische apparaten die in de kast zijn geïnstalleerd storingsvrij functioneren, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden. Het voorkomt condensatie- en vorstschade en beschermt tegen de storingen die daaruit kunnen ontstaan. De portefeuille varieert van filterventilatoren, koelapparaten en verwarmingstoestellen tot thermostaten. In operatiekamers kunnen door natuurlijke convectie geventileerde systeemkasten als alternatief voor airconditioning worden gebruikt.
Grotere efficiëntie bij planning en bediening
Geautomatiseerde constructie
Alle benodigde constructiegegevens voor alle componenten in de SIVACON 8MF1-systeemkasten zijn online beschikbaar, 24/7 in neutrale gegevensindelingen voor uw CAD- of CAE-systemen. U vindt ook ePlan-macro's voor vooraf geconfigureerde systeemkasten, waaronder ProPanel-gegevens, in het ePlan Data Portal en de CAx-downloadmanager. Dit bespaart u kostbare engineering tijd. De ProPanel-gegevens ondersteunen uw geautomatiseerde productieproces.
Op software gebaseerde berekening van vermogensverlies
Met de SIMARIS therm-software kunt u eenvoudig en nauwkeurig de warmteafvoer van uw schakelkasten afmeten door de omgevingstemperatuur in te voeren en de relevante apparaten in de kast te selecteren. U kunt via de software de juiste SIVACON 8MF1-systeemkast selecteren volgens de kenmerken voor berekening van het maximale vermogensverlies. Vereiste apparaten van de SENTRON-, SIRIUS-, SIMATIC-, SINAMICS- en SITOP-portefeuilles kunnen met één muisklik worden geïntegreerd. De gegenereerde vermogensverlieswaarde van de geselecteerde apparaten wordt berekend volgens de werkelijke toepassing (bijv. volgens de nominale stroom, toevalsfactor, enz.). Met slechts één druk op de knop genereert de software een berekeningsresultaat met alle relevante gegevens. Dit resultaat kan worden gebruikt als certificering van de relevante normen IEC 61439, IEC 60204-1 of IEC 60890.
Systeemkasten bestellen
De juiste oplossing voor elke vereiste
Informeer uzelf, selecteer, en bestel: U vindt gedetailleerde technische informatie over SIVACON systeemkasten, systeemverlichting en systeemairconditioning in de Industry Mall. De juiste oplossing voor het bouwen van de schakelkast is slechts een paar klikken verwijderd.