Energie voor wagenparkbeheerders

Laadoplossingen voor wagenparkbeheerders

De overstap naar eMobility creëert kansen en uitdagingen. Wij kunnen u begeleiden met ons complete aanbod van oplossingen en diensten, software en hardware – van intelligente netwerken tot laadinfrastructuren en digitale diensten.
eMobility Webinar
De opkomst van duurzaam goederenvervoer over de weg

De opkomst van duurzaam goederenvervoer over de weg

De elektrificatie van het goederenvervoer over de weg is dringend nodig om de klimaatdoelstellingen in Europa te halen. In deze whitepaper leest u waarom we nu moeten investeren in de infrastructuur voor volledig geëlektrificeerd vrachtvervoer over de weg en welke technologieën al beschikbaar zijn.

Energie door partnerschap en betrouwbaarheid 

zoekt naar financieel haalbare, relevante kant-en-klare oplossingen en state-of-the-art software die altijd compatibel zijn en geen afbreuk doen aan de betrouwbaarheid.

 

Wij kunnen bieden wat u nodig hebt, waar u het nodig hebt: thuis, semi-openbaar en openbaar.

 

Samen brengen we mensen en goederen waar ze nodig zijn – betrouwbaar en op tijd.

Producten, diensten en oplossingen

Laat ons u inspireren. Onze laadinfrastructuur vormt de basis voor een zuiniger, milieuvriendelijker en efficiënter elektrisch ecosysteem. Met ons heeft u een ervaren wereldspeler aan uw zijde. Samen vinden we de oplossing die het beste bij u past.

Energie door optimalisatie

U op schema houden is ons ultieme doel. De sleutel hiertoe is optimalisatie. Met onze uitgebreide serviceondersteuning, stroomnetoplossingen en nog veel meer krijgt u de ondersteuning die u nodig hebt voor een tijdige dienstverlening.

Een partner waarop u kunt vertrouwen

En we staan u terzijde gedurende de volledige duur van uw project – van het definiëren van uw bedrijfsmodel, tijdens het plannen van de infrastructuuroplossing en het implementeren van het laadsysteem tot de full-service ondersteuning.

Betrouwbaarheid door optimalisatie

Uw wagenpark soepel draaiende houden, is een topprioriteit voor alle betrokkenen. Met onze op de vraag afgestemde oplossingen bereikt u uw doel altijd – en altijd op tijd. Laat financiering u er niet van weerhouden uw bedrijf te optimaliseren. Als u een financieel sterke partner nodig heeft, dan kunnen wij opschalen.

Technologie met een doel

Onze technologie is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de eMobility-behoeften van klanten en werknemers en om laadtoepassingen voor de dagelijkse praktijk mogelijk te maken.

Welke use case is op u van toepassing?

Wie optimaal wil profiteren van de kansen die de eMobility-revolutie biedt, heeft een zorgvuldig afgestemde infrastructuur met energieopslag en elektrische laadsystemen nodig. Ontdek hoe we samen elektromobiliteit vooruit kunnen helpen.
Referenties

Succesverhalen uit de wereld van elektromobiliteit

Welke eMobility-oplossing heeft u op het oog? Laat u inspireren door onze projecten.

Neem nu contact op met onze experts!

Wilt u meer informatie over de toekomst van elektrische mobiliteit? Klaar om samen met Siemens een nieuw tijdperk van mobiliteit in te stappen? U kunt contact met ons opnemen. We kijken uit naar uw telefoontje of email bericht. 

Kees Jansen

Tel: +31 6 82 89 63 31
email: kees.jansen@siemens.com

 

Dick van Veen

Tel: +31 6 53 60 71 14

email: dick.vanveen@siemens.com