SICHARGE D

Het nieuwe tijdperk van flexibel snelladen
Krachtig, flexibel, modulair en schaalbaar

SICHARGE D - zet de standaard voor DC-snelladen

De dynamische en flexibele compacte lader SICHARGE D (IEC-standaard) herbergt tal van ingebouwde mogelijkheden. Profiteer van onze superieure technologie en vereenvoudig uw besluitvormingsproces - en bouw een laadinfrastructuur die klaar is voor de toekomst.

Maak indruk op de markt!

De compacte laders SICHARGE D geven u een voorsprong door vier unieke functies voor uw klanten.
Lees meer over SICHARGE D in onze brochure:

SICHARGE D-brochure

Functies die voor u zijn ontworpen

De beste technologie in zijn klasse

Gebaseerd op uitgebreide technologische expertise en gedreven vindingrijkheid
Trendsettende SICHARGE D

De oplossing van vandaag voor de uitdagingen van morgen

Met een duurzame investering als snellaadtechnologie gaat het om meer dan alleen waar op dit moment vraag naar is. Net zo belangrijk zijn de opties voor gebruik in de toekomst. Met de SICHARGE D zijn deze opties vandaag al beschikbaar.
Onderweg, in de stad, tijdens korte pauzes

Perfect geschikt voor al uw toepassingen

Wanneer de beschikbare laadtijd kort is en een hoog vermogen vereist is, is de SICHARGE D de perfecte keuze: Het compacte laadstation dat naadloos in uw omgeving kan worden geïntegreerd.
ValueScreen

ValueScreen – meer dan een touchscreen

Flexibele interactie voor u en uw klanten

Instelbare beeldhoogte en uitgebreide functionaliteit

Met het geïntegreerde, gebruiksvriendelijke en instelbare 24-inch scherm kunnen uw klanten de SICHARGE D-lader eenvoudig op de meest geschikte hoogte te bedienen. Toekomstige laders zullen functioneren als onderdeel van geïntegreerde bedrijfsprocessen en meer functies mogelijk maken dan alleen laden. Met zijn grote flexibele scherm is de SICHARGE D nu al voorbereid om deze uitgebreide functionaliteit te ondersteunen.

 

Intuïtieve navigatie

Met het SICHARGE D ValueScreen kunnen klanten intuïtief navigeren tijdens het gehele laadtraject – voor extra gebruiksgemak, met name voor bestuurders die niet bekend zijn met het laden aan een SICHARGE D-lader.

 

SICHARGE D kan uw ecosysteem integreren voor toegevoegde waarde. Laten we dat samen ontwikkelen!

Typische voorbeelden van toegevoegde waarde:

- Bonuspunten voor laadstations

- Aankomst- en vertrektijden op luchthaven

- Integratie van menubestelfunctie

- Onderhoud plannen bij autodealers... en nog veel meer

PowerUp

Toekomstbestendige flexibiliteit

SICHARGE D heeft een modulair systeem dat eenvoudig kan worden uitgebreid. Toekomstige vereisten voor laadvermogen of uitbreiding van gelijkstroomuitgangen kunnen eenvoudig en kostenefficiënt worden ingevuld om de volgende generatie elektrische auto's te bedienen.

Alle laadstations kunnen worden geüpgraded naar 300 kW

Met onze SICHARGE D bent u klaar voor de toenemende eisen die aan snellaadpalen worden gesteld. Uw laadstation kan eenvoudig en met minimale uitvaltijd worden uitgebreid met extra vermogensmodules: plug-and-play. Na het opnieuw opstarten wordt het systeem automatisch opnieuw geconfigureerd en levert het onmiddellijk meer vermogen.
ConnectPlus

Toekomstbestendige flexibiliteit

Laad maximaal vijf auto's met één systeem

Het SICHARGE D-laadsysteem is eenvoudig uit te breiden met extra laadaansluitingen en biedt u ultieme flexibiliteit en een optimale benutting van de parkeerruimte. Gemakkelijk bereikbaar door maximaal vijf elektrische voertuigen die parallel worden geladen (4 x DC en 1 x AC) aan elke compacte lader SICHARGE D.

FullDPA

Dynamische stroomtoewijzing (dynamic power allocation - DPA)

De SICHARGE D volgt het laadproces dynamisch de vraag van de aangesloten auto('s). Dit betekent dat het beschikbare laadvermogen altijd volledig wordt benut en dat de laadtijd voor elk aangesloten voertuig wordt verkort.

Laden afgestemd op werkelijke vraag

Elektrische voertuigen met een hoog laadvermogen kunnen tot 300 kW verbruiken op elk DC-stopcontact, afhankelijk van de configuratie. Als twee voertuigen parallel laden, wordt het beschikbare vermogen automatisch gedeeld op basis van hun individuele vraag, waardoor de laadtijd wordt geoptimaliseerd.

De flexibiliteit van SICHARGE D

Opties en technische gegevens

SICHARGE D biedt een groot aantal opties om het laadsysteem perfect aan te passen aan individuele eisen.
Configuratie
Zorgeloze werking

Meer dan alleen laden

Wij bieden u diensten en ondersteuning van wereldklasse gedurende de gehele levensduur van uw laadapparatuur, zodat u verzekerd bent van een maximale uptime en de hoogste beschikbaarheid van uw laders.

Beheer uw laadapparatuur met Care- en Care Plus-pakketten als onderdeel van onze digitale verbonden services.

Care

The basic Care package is included during the warranty period and can be extended by subscription. 

It ensures that firmware updates keep your charger up-to-date as eMobility continues to evolve.

Remote analyses and diagnostics are performed by our support center on demand.

Care Plus

Enjoy all Care digital services and more with our Care Plus package.

Your charger will be proactively monitored and analyzed by our operation center, and you will receive priority delivery of firmware updates.

Neem nu contact op met onze experts!

Wilt u meer informatie over de toekomst van elektrische mobiliteit? Klaar om samen met Siemens een nieuw tijdperk van mobiliteit in te stappen? U kunt contact met ons opnemen. We kijken uit naar uw telefoontje of email bericht. 

Kees Jansen

Tel: +31 6 82 89 63 31
email: kees.jansen@siemens.com

 

Dick van Veen

Tel: +31 6 53 60 71 14

email: dick.vanveen@siemens.com