Energie voor elektrische bedrijfsvoertuigen
Ons doel is om u altijd de best passende hard- en software te leveren voor uw specifieke behoeften. Daarom bieden wij een ruime keuze aan componenten uit de SICHARGE UC-familie in verschillende prestatieklassen. Het toekomstgerichte laadsysteem is geschikt voor het opladen van verschillende voertuigen, houdt rekening met de beperkingen van de energievoorziening, optimaliseert uw elektriciteitsrekening en geeft u bovenal de zekerheid dat uw voertuigen altijd beschikbaar zijn wanneer u ze nodig hebt.Uw voordelen in een oogopslag
De SICHARGE UC-familie in een oogopslag
Eén productfamilie voor alle soorten elektrische bedrijfsvoertuigen, die aan alle eisen voldoet en zowel geschikt is voor gelegenheids- als depotladen.De optimale laadinfrastructuur
De SICHARGE UC-familie biedt verschillende interfaces voor het opladen van elektrische voertuigen en een breed vermogensbereik van 100 tot 800 kW.
De eenvoudigste manier om een elektrisch voertuig aan te sluiten is via een laadkabel van het laadcentrum. Om investeringen en ruimte te optimaliseren, kunnen meerdere laadaansluitingen met stekker in serie worden gevoed vanuit een enkel laadcentrum.
De SICHARGE UC-familie biedt ook oplossingen voor geautomatiseerde aansluitmogelijkheden voor gelegenheidsladen via een op een mast gemonteerde stroomafnemer of via vaste contactrails die in de paal of op een kap op het dak zijn gemonteerd.
Beide varianten worden van stroom voorzien door het laadcentrum. Indien u laadaansluitingen en stroomafnemers wil combineren, is dit eveneens flexibel mogelijk.
Laadstation
Het laadcentrum is het hart van het systeem.
Het bevat alle vermogenselektronica, waaronder de Siemens SIMATIC S7-controller, transformatoren voor galvanische scheiding, AC/DC-omvormers en EMC-filters.
Optioneel kan het laadcentrum worden uitgerust met een directe kabelaansluiting voor het e-voertuig. Andere aansluitmogelijkheden zoals de omgekeerde stroomafnemer of in de paal gemonteerde kap kunnen door het krachtige laadcentrum van stroom worden voorzien.
Het laadcentrum wordt voor levering 100 procent in de fabriek getest, inclusief controllers, de unit als geheel en optioneel de communicatie met de laadaansluiting.
Laadaansluiting: kabelaansluiting op elektrisch voertuig
Aangezien ruimte op veel openbare plaatsen en logistieke locaties kostbaar is, zou het verstandig zijn de gelijkstroom van de laadcentra te verdelen via maximaal 5 extra laadaansluitingen, die u flexibel in uw laadsysteem kunt installeren.
Optioneel kunnen in dezelfde laadaansluitingbehuizing vloeistofgekoelde kabels worden geïnstalleerd, waardoor de laadcapaciteit tot 400 A kan worden verhoogd.
Voor de luchtgekoelde versie tot 150 kW bieden wij naast de vloermontage-optie ook dak- en wandgemonteerde laadaansluitingvarianten.
De kabellaadaansluiting van de SICHARGE UC-familie wordt dicht bij de voertuigaansluiting geïnstalleerd en heeft een kleine voetafdruk en een elegant design.
Omgekeerde stroomafnemer voor het opladen met externe stroomafnemer
MastPanto - stedelijk ontwerp
MastPanto - industrieel ontwerp
De omgekeerde stroomafnemer is een volledig geautomatiseerde optie bijvoorbeeld uw wagenpark langs de route van stroom te voorzien.
Siemens biedt twee versies die perfect in het stadsbeeld passen. Of u nu kiest voor een traditioneel industrieel ontwerp of een modern stedelijk ontwerp, u krijgt uw mast volledig voorgeïnstalleerd, elektrisch getest en voorzien van de stroomafnemer geleverd.
Kap voor opladen met stroomafnemer geïntegreerd in elektrisch voertuig
Voor elektrische bedrijfsvoertuigen met geïntegreerde stroomafnemers biedt Siemens ook een laadkap als het verbindende tegenstuk. Hij is ontworpen voor de efficiënte aansluiting van een bottom-up stroomafnemersysteem volgens ISO 15118.
De kap is verkrijgbaar in twee varianten: gemonteerd op een mast of direct onder het plafond. Er zijn speciale afdekkingen verkrijgbaar om ervoor te zorgen dat de kap beter in het stadsbeeld past.
Elke mast wordt volledig voorgeïnstalleerd geleverd, elektrisch
Neem nu contact op met onze experts!
Wilt u meer informatie over de toekomst van elektrische mobiliteit? Klaar om samen met Siemens een nieuw tijdperk van mobiliteit in te stappen? U kunt contact met ons opnemen. We kijken uit naar uw telefoontje of email bericht.
Kees Jansen
Tel: +31 6 82 89 63 31
email: kees.jansen@siemens.com
Dick van Veen
Tel: +31 6 53 60 71 14
email: dick.vanveen@siemens.com