VersiCharge
Siemens presenteert de volgende generatie van de VersiCharge AC-serie met een nieuw en verbeterd design, verbeterde functies, sneller laden en een hogere betrouwbaarheid en veiligheid. En dat alles voor een betaalbare prijs. Met VersiCharge AC-laders laadt u eenvoudig overal.De VersiCharge AC-serie is perfect voor elke toepassing
Siemens VersiCharge AC-laadunits zijn de perfecte oplossing voor elke toepassing. Profiteer van de vele voordelen en functies, zoals laden tot 22 kW, gebruiksvriendelijke app (iOS, Android), integratie in smart buildings, flexibele communicatieverbindingen (LAN, WiFi, GSM, 4G, modbus), OCPP en nog veel meer.
Uw voordelen in een oogopslag
Naast de installatiemogelijkheden, wandmontage of op een zuil, kunt u ook uw instellingen kiezen.
Communicatie
VersiCharge AC-laadunits bieden tal van communicatie-interfaces en zijn eenvoudig schaalbaar in een parent-child-configuratie.
Child-units kunnen worden aangesloten op het lokale netwerk via WLAN of Ethernet en kunnen communiceren met een parent-unit. De centrale communicatie-interface met OCPP-backends biedt extra communicatiemogelijkheden via 4G (SIM-kaart noodzakelijk).
Dankzij de Modbus-interface kunnen VersiCharge AC-laadunits direct communiceren met gebouwmanagementsystemen, zoals Siemens Desigo, voor dynamisch laadbeheer.
Modellen
Alle modellen kuinnen worden geleverd met een 7 m lange laadkabel met Type 2 stekker, lang genoeg voor de meest voorkomende installatie- en parkeersituaties. Aangezien in Nederland de kabel vaak met de auto wordt meegeleverd, kunnen de modellen ook worden voorzien van een geïntegreerde Type 2 contactdoos.
Netaansluiting
De mogelijkheden voor aansluiting op het net zijn aangepast aan de eisen van de specifieke regio's.
Varianten voor de IEC-markt zijn verkrijgbaar als eenfasige of driefasige modellen met een maximaal vermogen van respectievelijk 7,4 of 22 kW.
Tijdens de installatie kan de maximale stroomsterkte door een schakelaar worden beperkt tot 2,8 kW, 3,7 kW, 5,5 kW of 7,4 kW in enkelfasige opstellingen of 8,3 kW,11,0 kW, 16,5 kW of 22 kW in driefasige opstellingen.
Technische gegevens
Producten, diensten en oplossingen
Siemens geeft vorm aan de markt met innovatieve oplossingen op het gebied van laadtechnologie, voorziet de infrastructuur in verschillende sectoren van stroom en plant en implementeert veilige netaansluitingen om u te helpen tijdens uw reis naar de elektrificatie van het vervoer. Laten we samen de toekomst van eMobility vormgeven.Neem nu contact op met onze experts!
Wilt u meer informatie over de toekomst van elektrische mobiliteit? Klaar om samen met Siemens een nieuw tijdperk van mobiliteit in te stappen? U kunt contact met ons opnemen. We kijken uit naar uw telefoontje of email bericht.
Kees Jansen
Tel: +31 6 82 89 63 31
email: kees.jansen@siemens.com
Dick van Veen
Tel: +31 6 53 60 71 14
email: dick.vanveen@siemens.com