Veiliger werken in laag- en hoogspanninginstallaties met STIPEL trainingen NEN3140/NEN3840
Wie een STIPEL-certificaat behaalt, weet hoe je veilig en verantwoord met elektrische installaties werkt. Heb je een STIPEL-training bij Siemens gevolgd, dan snap je ook waarom je doet wat je doet. In een compacte, frisse opleiding krijgen cursisten een heel nieuwe kijk op hun vakgebied. Met boeiende voorbeelden en praktijkoefeningen. Altijd dichtbij en desgewenst zelfs aan huis!
We vonden deze training zeer geslaagd en blijven dan ook graag bij Siemens Training voor de STIPEL-certificeringPeter Mollema, installatieverantwoordelijke bij RWE Eemshaven
Het STIPEL-aanbod van Siemens Power Academy
Wie werkzaamheden verricht aan elektrische installaties, of daar verantwoordelijk voor is, moet conform de NEN 3140- en NEN 3840-norm regelmatig bijgeschoold worden. De Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL) heeft exact vastgelegd welke vaardigheden en kennis nodig zijn om je te kwalificeren als Vakbekwaam Persoon (VP) of Installatie-/Werkverantwoordelijke (IV-WV). Siemens Training verzorgt efficiënte en aansprekende trainingen voor de certificaten Vakbekwaam Persoon Hoog- en Laagspanning (volledig of nascholing), Installatie-/ Werkverantwoordelijke Hoog- en Laagspanning (volledig of nascholing). Alle trainingen zijn inclusief een aansluitend examen op dezelfde locatie als de training. STIPEL heeft daarnaast afzonderlijke criteria vastgesteld voor installatietechnici die werken aan openbare distributienetten. Ook hiervoor organiseert Siemens trainingen (PCE BEI distributie hoogspanning).Drie redenen om je volgende STIPEL-training bij Siemens te volgen
1. Mobiele les- en practicumruimten
Altijd dichtbij
Met onze mobiele practicumruimten bezoeken we regelmatig verschillende locaties door heel Nederland. Er is dus altijd wel een cursus in de buurt. En dankzij onze soepele samenwerking met examenbureaus is het examen in één keer geregeld:
aansluitend op de cursus, op dezelfde locatie. Dat scheelt tijd, geregel en onnodige reistijd.
Cursus aan huis?
Voor groepen vanaf tien deelnemers kunnen we dankzij ons mobiele practicum STIPEL-trainingen ‘aan huis’ organiseren. Het enige wat we nodig hebben, is (parkeer)ruimte voor vier containers en een krachtstroomvoorziening. Zo kunnen cursisten zonder reistijd hun certificering behalen, én zijn ze
gewoon op het terrein in geval van een incident.
2. Brede en aansprekende lesstof
Veiligheid centraal
De volledige trainingen én nascholingscursussen van Siemens Training sluiten naadloos aan op de STIPEL-certificatieschema’s. De nadruk ligt dan ook op veiligheidsaspecten, die we in een korte en aansprekende cursus uitgebreid oefenen.
Certificering plus
Maar we gaan verder. Onze simulaties en praktijkvoorbeelden geven cursisten tegelijkertijd een helder en verrassend inzicht in de elektrotechniek áchter de STIPEL-eisen. We laten zien hoe veiligheid, techniek en praktijk op elkaar ingrijpen. Goed voor de persoonlijke, professionele ontwikkeling van deelnemers – én voor hun inzetbaarheid op de werkplek.
3. Efficiënt opgezette trainingen
Hoog- en laagspanning ineen
Ook al gaan we in onze trainingen net wat dieper: de cursusduur is kort en overzichtelijk en de prijsstelling
is scherp. De trainingen zijn zó opgezet dat deelnemers in één keer het gecombineerde hoog- en laagspanningsexamen kunnen afleggen. Dat scheelt tijd en (dubbel) examengeld.
Alleen laagspanning?
Zowel voor Vakbekwaam Persoon als Installatie-/Werkverantwoordelijke organiseren we ook een training die alleen op het laagspanningsdeel ingaat. Dankzij verrijdbare panelen kunnen we deze training, inclusief realistische simulaties, op elke gewenste locatie aanbieden.