Desigo PXC - Ready to control

High performing automatisering voor alle gebouwen
Er is geen efficiënte gebouwautomatisering zonder een betrouwbaar regelsysteem. De nieuwe normen zetten aan tot de modernisering van gebouwen en de vermindering van hun energieverbruik. Met de Desigo PXC-controllers beschikt u over toekomstbestendige technologie voor een optimale regeling van alle werkzaamheden in de installatie.
De gebouwen van vandaag vereisen moderne controlesystemen
De digitale transformatie van gebouwen begint bij de kern van hun automatiseringssysteem. De geavanceerde technologie van de Desigo PXC-controllers is gebaseerd op vier belangrijke pijlers om de operationele prestaties te optimaliseren.Desigo PXC7
Think big, control big. With the PXC7, you can take control of medium to large buildings to the next level.
Depending on your requirements, choose the S, M or L variant and benefit from up to 400 I/Os.
The PXC controller range also allows direct third-party integration and supports BACnet Secure Connect.
Desigo PXC4
If you need a control solution for small to medium-sized buildings, the PXC4 is a must-have.
This compact but powerful device is equipped with 16 on-board I/Os that can be expanded to 40.
The PXC controller range also allows direct third-party integration and supports BACnet Secure Connect.
Furthermore, a cost-efficient variant is available if third-party integration is not required.
Desigo PXC5
Don't worry about device limits anymore and expand your range of services with the PXC5.
With flexible integration limits, the controller also provides alarm routing, system scheduling and supervision for up to 600 devices.
The PXC controller range also allows direct third-party integration and supports BACnet Secure Connect.
TXM I/O
TX-I/O modules for signaling, measuring, metering, switching and positioning can be seamlessly connected to controllers for ultimate flexibility.
Desigo Engineering Framework
The license-free Desigo Engineering Framework allows you to plan, engineer, commission, and maintain your project with a single suite, ensuring seamless workflows throughout the phases.
Not only do you configure your PXC controllers, but also room controls, operation stations and field devices.
Desigo PXC-automatisering voorkomt stilstand van apparatuur en zorgt voor nieuwe niveaus van regeling
In Colorado, Verenigde Staten, levert Lowell 17 kritische mechanische en HVAC-onderhoudsdiensten voor een acht verdiepingen tellend medisch gebouw "Omdat dit een zorginstelling is, gebruiken we 100% buitenlucht, wat lastig kan zijn gezien de wisseling van de seizoenen hier. Dus goede regelaars die betrouwbaar zijn en onze apparatuur draaiende houden - dat is essentieel. We kunnen ons geen downtime veroorloven," zegt Mike Spratt, Lead Building Engineer. Door samen te werken met Holbrook Service en te vertrouwen op Siemens PXC-controllers, kan Lowell 17 het gebouw laten werken zoals het moet werken.Dit project bespaarde ons ongeveer de helft van de tijd vanwege de aangepaste opgeslagen bibliotheek.David Carpenter, Controls Manager | Holbrook Service
Onze webinars geven u de informatie die u nodig hebt over de belangrijkste kenmerken en voordelen van onze gebouwautomatiseringstechnologieën. Registreer gratis en geniet van de opnames.
Wilt u leren hoe u comfortabel in uw kantoor met uw Desigo PXC-controllers kunt werken? Aarzel dan niet om onze opleidingsvideo's online te bekijken. Hier vindt u opgenomen lezingen en demonstratievideo's
In ons trainingsprogramma leert u hoe u veilig en efficiënt met Siemens producten kunt werken en bereidt u zich voor op een latere certificering als Siemens systeempartner. Geavanceerde opleidingen geven u alle kennis die u nodig hebt om succesvol te blijven als professional.
We kijken uit naar uw aanwezigheid!
Voor aanvullende informatie kunt u per e-mail contact opnemen met uw lokale Siemens-afdeling:
siemens.training.nl@siemens.com