SIMATIC Software Platform as a Service

Benut het potentieel van cloud computing

Rekenkracht, economische levensduur, bandbreedte: de middelen die u daadwerkelijk nodig hebt voor engineering zijn afhankelijk van de specifieke programmeertaak. Met cloud computing hebt u toegang tot de virtuele hulpmiddelen die aansluiten op uw behoeften, in een centrale IT-infrastructuur: de cloud. De kosten worden gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik. Platform as a Service is, indien het wordt gebruikt in combinatie met verschillende cloud service-modellen, de ideale cloud-service om programmeeromgevingen en instrumenten voor ontwikkelaars op efficiënte wijze voor te bereiden.

We adviseren u graag

Uw persoonlijke contact

SIMATIC Software Platform as a Service

Blijf flexibel

Door de steeds kortere cycli van innovatie en ontwikkeling hebt u flexibele en betaalbare omgevingen voor software-engineering nodig, met name tijdens de ontwikkeling, de testfase en de inbedrijfstelling. SIMATIC Software Platform as a Service is een in de cloud gebaseerd IT-infrastructuurplatform met vooraf geïnstalleerde en geconfigureerde engineering-software van SIMATIC met een breed assortiment virtuele machines en bijbehorende servicepakketten. Met name in de ontwikkelings- en inbedrijfsstellingsfase kan worden geprofiteerd van het kortdurende en flexibele gebruik van het platform. En u betaalt alleen voor wat u daadwerkelijk gebruikt. Ons cloud-platform is de ideale oplossing voor de ontwikkeling van meerdere projecten voor verschillende gebruikers, ongeacht hun geografische locatie.

De voordelen voor u

De modulaire strategie die de basis vormt van SIMATIC Software Platform as a Service

Of het nu om rekenkracht, opslag of netwerken gaat: de virtuele IT-infrastructuur in het cloud-datacenter biedt alle vereiste middelen, evenals gebruiksvriendelijke tools om het IT-platform te beheren. Het cloud-platform bestaat uit functioneel gescheiden beveiligingszones voor verschillende taken.

Een virtuele applicatie - ook wel "virtuele machine" genoemd - bevat een vooraf geconfigureerd bestuurssysteem en de gewenste softwareapplicatie. Er kunnen verschillende versies van de SIMATIC PCS 7 worden gebruikt als volledig geconfigureerde virtuele machines. De virtuele machines kunnen ook worden afgestemd op uw individuele behoeften, bijvoorbeeld door aanvullende softwareapplicaties te installeren. 

Virtuele machines en de bijbehorende gebruikersaccounts worden beschikbaar gesteld in de zogeheten Standard Security Zone. Als u verschillende virtuele machines tegelijk wilt gebruiken, kunnen ze worden opgezet in de Isolated Security Zone. Hier kan een volledig netwerk van individuele virtuele machines worden opgebouwd. Dit kunt u zelf doen of onze experts kunnen u hierbij helpen.

Orderverwerking, toegangscontrole, gebruikersbeheer en software- en sjabloonbeheer: de module Beheerde ondersteuning biedt volledig servicebeheer. U kunt de SIMATIC Remote Services ook gebruiken voor ondersteuning voor alle geïnstalleerde engineering-software van SIMATIC.

Andere applicatiescenario's

Downloads

Neem een kijkje

Ontdek de voordelen van de vele mogelijkheden die onze digitale service SIMATIC Software Platform as a Service u te bieden heeft en hoe u kunt profiteren van op maat gemaakte, modulaire strategieën. 

Contact

Neem vooral contact met ons op!

Of u nu behoefte hebt aan advies, hulp met voorbeeldconfiguraties of een offerte wilt ontvangen: onze experts helpen u graag. Stuur ons een bericht, dan nemen wij zo snel mogelijk contact u op.

We adviseren u graag

Uw persoonlijke contact