SIMATIC Virtualization as a Service

Key Visual SIMATIC Virtualization as a Service

Minimale perioden van stilstand en een optimale inzet van personeel en middelen zijn essentieel voor de succesvolle werking van een productiefaciliteit. Als de systeemonderdelen op efficiënte wijze worden verzorgd, onderhouden en geüpgraded, ontstaat een aanzienlijk potentieel voor optimalisering. En dat is precies waar ons innovatieve, gestandaardiseerde serviceproduct SIMATIC Virtualization as a Service bij kan helpen.

We adviseren u graag

Uw persoonlijke contact

SIMATIC Virtualization as a Service

Virtualisatie die echte toegevoegde waarde biedt

Naast het preventieve onderhoud van het hardwareplatform zijn met name het onderhoud van en de zorg voor de geïnstalleerde software-onderdelen bepalend voor de kosten gedurende de levenscyclus van een op pc's gebaseerd gedecentraliseerd besturingssysteem. En op dat gebied biedt SIMATIC Virtualization as a Service volledig nieuwe mogelijkheden.

SIMATIC Virtualization as a Service staat voor een geheel nieuwe aanpak om te garanderen dat  op pc's gebaseerde gedecentraliseerde besturingssystemen optimaal worden onderhouden en geüpgraded. De uitgebreide service-strategie benut de kansen die digitalisering biedt om het volledige systeem te virtualiseren. Hierdoor kunt u met maximale slagvaardigheid en economische efficiëntie uw kernvereisten realiseren: een optimaal gebruik van hardware, eenvoudige systeemuitbreidingen en/of -updates, centraal beheer en onderhoud en snelle en professionele ondersteuning als daar behoefte aan is: maatregelen die maximale beschikbaarheid zullen garanderen.

Kosteneffectieve oplossingen van één leverancier

SIMATIC Virtualization as a Service is het eenvoudigste opstapje naar de wereld van toekomstbestendige virtualisatietechnologie. Onze portfolio van diensten biedt alles wat u zoekt in een virtualisatie-oplossing: service gedurende de hele levenscyclus, inclusief de juiste, compatibele software- en hardwareonderdelen, alleen van één leverancier.

SIMATIC Virtualization as a Service omvat het opzetten van een virtualisatieserver, de configuratie van de installatie van de virtuele machines, de configuratie van het besturingssysteem en de volledige installatie van de SIMATIC-software. En zelfs gedurende de levenscyclus van het gevirtualiseerde systeem zorgen wij voor uitgebreide ondersteuning bij al uw technische vragen over de werking, het gebruik en de aansturing van systeemonderdelen. Ook kunnen we op efficiënte wijze uitgebreid, systeemspecifiek advies leveren als onderdeel van de SIMATIC Remote Services.

Snel, veilig en aantrekkelijk geprijsd

SIMATIC Virtualization as a Service kan een belangrijke rol spelen in de aanzienlijke verbetering van uw concurrentievermogen dankzij:

  • eenvoudige implementatie van een virtualisatie-oplossing met vooraf vervaardigde, geconfigureerde, geteste en gebruiksklare automatiseringssystemen
  • redelijk geprijsde en snelle uitbreiding van systeemcomponenten aan de hand van gebruiksklare sjablonen
  • optimaal gebruik van beschikbare hardwaremiddelen
  • meer flexibiliteit en een betere beschikbaarheid van het systeem
  • lagere kosten bij systeemupgrades en -updates
  • een verbeterde energie-efficiëntie, eenvoudig systeembeheer en end-to-end-ondersteuning die er, samen met SIMATIC Remote Services, voor zorgen dat de kosten gedurende de levenscyclus lager zijn
  • service gedurende de hele levenscyclus voor SIMATIC-producten, VMware, hardware en software van één leverancier
Downloads

Neem een kijkje

Ontdek welke mogelijkheden SIMATIC Virtualization as a Service allemaal biedt
Referenzen

Delen van beste praktijken

Wereldwijd vertrouwen bedrijven in allerlei branches op onze baanbrekende diensten.

Contact

Uw individueel gevirtualiseerd systeem

Onze experts geven u graag professioneel advies en zullen proberen alle vragen te beantwoorden die u hebt over ons innovatief serviceproduct SIMATIC Virtualization as a Service.

We adviseren u graag

Uw persoonlijke contact