Industrielle kontrollkomponenter

Sirius

Med SIRIUS tilbyr Siemens en bred portefølje for enhver industriell applikasjon. Det modulære designet gjør at du enkelt kan bygge dem inn inn i et kontrollskap. De er spesielt enkle å integrere i distribuerte systemer.

Finn din kontaktperson her

Kontakt oss

Brytere og vern

Brytere og vern

Siemens SIRIUS motorvernbrytere, kontaktorer og elektronisk overlastvern. Det modulære SIRIUS-systemet gir deg markedets største portefølje innen brytere og vern med mer enn 50.000 godkjente kombinasjoner. En helt ny generasjon bestående av brytere, beskyttelse og overvåkningsenheter i sju størrelser opp til 250 kW er klar for bruk. 

Mykstartere og motorstartere

Mykstartere og motorstartere

Siemens’ motorstartere, mykstartere og effektbrytere for trefase motorer fra 0,09 kW til 1200 kW er ideelle for bruk i feltapplikasjoner. Produktene er velegnet til hybridløsninger også for ohmske laster. Hele porteføljen lar seg enkelt integrere i automasjonssystemet og gir deg en god oversikt over tilgjengelig motordata. Motorstarterne er designet med en holdbar og energibesparende hybridteknologi.

Reléer

Reléer

SIRIUS reléer – for enhver applikasjon

SIRIUS tilbyr deg en bred portefølje innen miniatyr-reléer. Om det er smale koblinger, overvåkning, tid, plug-in eller signalomformer-reléer du er på jakt etter – utvalget vårt er det mest omfattende du finner på markedet!  

Kontrollenheter

Kontrollenheter

SIMOCODE pro er vårt mest intelligente motorovervåkningssystem. Du kan dra nytte av detaljert informasjon for forutsigbar service, avansert diagnostikk, overvåkning og beskyttelse, også for fail safe-drift. Du kan benytte PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU og Ethernet IP som kommunikasjonsplattformer. Med OPC UA får du i tillegg alle fordelene som skytjenesten MindSphere gir!

Safety-systemer

Safety-systemer

Våre nye sikkerhetsreléer tilrettelegger for gode funksjoner som nødstopp og beskyttende maskinovervåkning. Det modulære designet ivaretar systemplanlegging, idriftsettelse og utvidelse. Du trenger ikke å ha erfaring med programmering, sikkerhetsreléene kan helt enkelt parameteriseres via DIP-switcher. Dette sikrer beskyttelse av mennesker, omgivelser og maskiner.

Betjeningsmateriell, brytere og signalenheter

Betjeningsmateriell, brytere og signalenheter

Når mennesker og maskiner utveksler informasjon er SIRIUS-porteføljen nyttig med sine ulike funksjoner. Produktene har et kompakt design og kan monteres kjapt og enkelt. Du kan bruke ulike kommunikasjonsplattformer som AS-Interface, IO-link og PROFINET.

Jeg ønsker å...

SIRIUS Highlights

SIRIUS Highlights

The complete portfolio at a glance

Download catalog

News and Media

All about SIRIUS

Stay updated!

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat

Har du noen spørsmål til din kontaktperson, teknisk support, salg eller logistikk? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne!

Finn din kontaktperson her

Kontakt oss