Pålitelige koblingsanlegg med minimale vedlikeholdskrav

Enten det er nettselskap, industri eller kraftselskap, stiller alle brukere av mellomspenning og lavspenning høye krav til koblingsanlegget sitt.
Her finner du koblingsanlegg med pålitelig teknologi og god brukervennlighet. Siemens tilbyr koblingsanlegg som sikrer en økonomisk og pålitelig strømforsyning. Vår portefølje består av kompakte luft- og gassisolerte systemer samt koblingsanlegg for lavspenning. Våre koblingsanlegg er grundig testet, sertifisert og oppfyller alle tekniske krav. I tillegg krever koblingsanlegget vårt minimum av vedlikehold, og ekspertene våre er tilgjengelige under planlegging, installasjon og påfølgende inspeksjoner.
Blue GIS - koblingsanlegg med ren luft
Vår blue GIS-portfølje oppfyller forventningene til vedlikeholdsfri design, personlig sikkerhet, kompakthet og miljøuavhengighet. Ved bruk av teknisk ren luft, oppnår vi et globalt oppvarmingspotensial. Ren luft innebærer at isolasjonsmediet kun inneholder de naturlige elementene i luften vi omgir oss med. Isolasjonmediumet er derfor fritt for F-gasser, svært stabil, giftfritt, ikke brannfarlig og egnet for alle omgivelsesstemperaturer.
Gassisolerte koblingsanlegg med +35 års levetid
Vårt gassisolerte koblingsanlegg gir en stabil og pålitelig strømforsyning uavhengig av vær og vindforhold, krever et minimum av vedlikehold og gir optimal personlig sikkerhet for dine ansatte.
Vår portefølje av gassisolerte koblingSanlegg kan brukes i distribusjonssystemer for energiselskaper eller i industrien, hvor våre anlegg ofte er det foretrukne valget for vindparker, offshore plattformer og skip.
Luftisolert koblingsanlegg - miljøvennlig og trygg løsning
Luftisolerte anlegg er en kostnadseffektiv, sikker og miljøvennlig løsning - uten risiko for utslipp av giftige gasser og restprodukter og med optimal arbeidssikkerhet og driftssikkerhet.
Det luftisolerte koblingsutstyret er din garanti for en stabil og klimavennlig kraftfordeling. Alle modeller lever også opp til IEC 62271-200, har lang levetid og lav vedlikeholdsfrekvens.
SIVACON S8 - maksimal oppetid
SIVACON S8 tilbyr garanti for sikker forsyning. Koblingsanlegget er kompakt, fleksibelt og basert på den nyeste teknologien. I motsetning til mange andre lavspenningsbrytere, kan SIVACON S8 vedlikeholdes under drift, hvilket betyr at du får mest mulig ut av koblingssystemet ditt, og det bidrar til å sikre en kostnadseffektiv energiforsyning.
SIVACON 8PS - fremtidens trunkingsystem
SIVACON 8PS er det fremtidige trunkingssystemet – effektivt, fleksibelt og bygget på flere tiår med erfaring og kompetanse.
SIVACON 8PS overfører energi sikkert over lengre avstander, og systemet er modulært slik at det kan tilpasses dine behov. Avkuttingssystemet brukes til både infrastruktur og industriområder der det stilles høye krav til drift og sikkerhet.
For å sikre best mulig resultat, står våre eksperter til disposisjon under planlegging, installasjon og påfølgende inspeksjoner.

Få inspirasjon direkte til deg
Ønsker du å holde deg oppdatert om kommende webinarer, arrangementer og produktnyheter tilpasset dine interesser?
Kontakt
Ta gjerne kontakt med oss
Når det gjelder å møte de utfordringene som ligger foran oss angående strømforsyning, har Siemens mye å tilby: en omfattende portefølje av fysiske og digitale teknologier, nyttige produkter og smarte løsninger med eksepsjonelle tjenester og dedikerte mennesker. Ta kontakt!