Smarte ladeløsninger for elbil

Elektriske kørertøjer oplades af elektriske ladestandere. Det kræver en effektiv omstilling til en elektrisk ladeinfrastruktur.
Elektriske kjøretøyer må lades med jevne mellomrom. Det er derfor behov for et godt utbygd nett av ladestasjoner.

Lading av elbiler skal være enkel og praktisk

Siemens tilbyr intelligente helhetsløsninger og rådgivning som letter overgangen til en mer bærekraftig transportsektor. Vår portefølje omfatter produkter i hele den elektriske verdikjeden – fra nettforbindelse og distribusjon til sluttkundens ladestasjon.

Sicharge D

Prisvinnende hurtiglader til det offentlige rom

En ny æra med fleksible lynladere til det offentlige rom. Fleksibel, modulær og skalerbar – og av høyeste kvalitet. SICHARGE D er fremtidens DC-lynlader.

Prisvinnende hurtiglader til det offentlige rom 

Når tiden er knapp og energibehovet høyt, er SICHARGE D det perfekte valget for elbilen. SICHARGE D er en DC-lynlader av høyeste kvalitet som med sin kompakte og brukervennlige design har vunnet internasjonale priser. Ladesøylen er fleksibel og kan enkelt oppgraderes til lading med opptil 300 kW DC.

 

Den er dermed godt rustet til å møte fremtidens behov for lynlading. Samtidig kan den utvides med ekstra uttak, slik at det blir mulig å lade opptil fem kjøretøyer parallelt (4 x DC og 1 x AC). Med sin dynamiske strømfordeling sikrer laderen til enhver tid optimal ladetid.

 

Den unike 24-tommers berøringsskjermen gir ikke bare brukervennlig navigasjon for kundene, men gir deg som eier også mulighet til å tilpasse skjermen med egendefinert innhold som tilbud, menybestilling, informasjon om flyavganger osv.

 

Fullading av to biler på 25–30 minutter

 

Hvor lang tid det tar å lade en elbil, avhenger både av hvilken effekt ladesøylen har, og av hvor klar bilen er til å motta høy ladeeffekt. Vår SICHARGE D hurtiglader kan i sin fullt oppgraderte versjon på 300 kW lade to gjennomsnittlige elbiler på 25–30 minutter.

Portefølje

Fleksibel ladeinfrastruktur til elektriske busser og lastebiler

Med en elektrifisering av kollektiv- og næringstrafikken kan byer minimere CO2-utslipp og støyplager og samtidig kutte driftsutgifter. Men dette krever effektive og fleksible ladeløsninger. Derfor har vi utviklet SICHARGE UC.

SICHARGE UC er en produktfamilie med komponenter som kan tilpasses alle typer buss- og varetransport, uavhengig av avstand, kjørerute eller kjørefrekvens. Du setter selv sammen komponentene slik at de svarer til dine behov, enten det er snakk om depotlading om natten eller en flåte av bybusser i døgndrift med behov for lading underveis eller på endestasjonen.
 

Siemens har over 100 års erfaring med energisystemer og infrastruktur og har stått i spissen for den grønne omstillingen av busstrafikken i flere europeiske land. Vi bidrar med råd og veiledning og skreddersyr løsninger etter lokale forhold, transportformer og transportformål. 

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert om kommende webinarer, arrangementer og produktnyheter tilpasset dine interesser? 

Kundehistorier

Bli inspirert av kunder som allerede har kjøpt produkter og tjenester av Siemens

Kontakt

Har du spørsmål om infrastruktur for elektrisk lading?  

Lurer du på noe i forbindelse med elektrisk transport, elbilladere, eller ønsker du inspirasjon til et prosjekt? Ta kontakt!