Invester uten at det påvirker likviditeten til ditt foretak
Med Siemens Financial Services software financing kan ditt foretak investere i programvare og tilhørende lisenser fra Siemens via en betalingsplan på 12 til 36 måneder og dermed fordele kostnaden over tid, i stedet for å belaste likviditeten eller investeringsbudsjettet. Software financing tilbys til Siemens kunder direkte via Siemens eller via autoriserte forhandlere.Fleksibel programvarefinansiering for ditt foretak
Med software financing fra Siemens behøver ikke ditt foretak betale hele investeringen i programvare på en gang. I stedet for å binde kapital kan dere tilpasse investeringen til produksjonstakten, noe som gjør at dere kan frigjøre kapital til andre investeringer og innkjøp som kan gi høyere avkastning. Vi kan tilpasse betalingen etter deres behov og som kunde kan dere bestemme om dere betaler månedsvis eller kvartalsvis. For å tilpasse betalingene til planlagt utrulling og bruk av programvaren kan man ved avtaletidens start opprette en betalingsplan med en i utgangspunktet lavere måneds-/kvartalskostnad som suksessivt øker i takt med den effekt som en programvare skaper. Dere kan selvfølgelig også velge en rak tilbakebetaling av programvaren.