Siemens Innovation Days 2020

Innovation Days 2020

Dato: 5.-6. februar 2020, Radisson Blu Airport Hotel, Hotellvegen, Gardermoen
Save the date

Innovation Days 2020

Vi har igjen gleden av å kunne invitere deg og din bedrift til Innovation Days på Radisson Blu Airport Hotel, Hotellvegen, Gardermoen 5.-6. februar 2020!

Bransjen vår gjennomgår store forandringer, og vi blir daglig stilt overfor nye krav. Det er krav om å arbeide mer effektivt, raskere, med høyere kvalitet og med full datainnsamling for sporbarhet og mulighet for fremtidige analyser. I tillegg skal vi sikre oss og våre kunder mot dataangrep og levere maskiner og anlegg med robuste og gode løsninger for Cyber Security.

Dette er bakteppet for et spennende program for årets Innovation Days. I tillegg vil vi selvsagt holde deg informert om nyheter og det som skjer innen vår innholdsrike produktportefølje.

På minimessen og workshopene kan du utveksle erfaringer både med Siemens- og andre bransjekolleger. Her får du en fin mulighet til å bli kjent med våre produktspesialister.

Felles sesjon

Som vanlig starter vi dagen med en felles sesjon hvor vi legger vekt på:

  • AI (Kunstig Intelligens), muligheter og nytte for automasjonsanlegg.
  • Edge, apper og dockere, en verden av nye muligheter.
  • Våre kunder forteller om sine erfaringer.
  • Produktnyheter.


Dag 2 blir det workshops og live-demoer

Du velger 2 av 7 workshops og vi prøver etter beste evne å få kabalen til å gå opp slik at du og alle andre får sine 2 ønsker oppfylt.

Agenda

Program for Innovation Days

Endelig agenda kommer i midten av januar 2020.
5. februar
Hva?
Hvem?
09.00
Messe/utstilling
 
10.00
Velkommen til Siemens/rød tråd fremover
Frank Bråthen
10.30
AI (Kunstig Intelligens), muligheter og nytte for automasjonsanlegg
Ulli Waltinger HQ
11.15
Edge, apper og docker, en verden av nye muligheter
Geir Kvamme og Jonas Kjærnli
11.30
Pause/messe
Felles
12.00
Digitread
Christoffer Lange
12.30
Siemens Financial Services
Christian F. Hermansen
13.00
Lunsj
Felles
14.00
Produktnyheter
Torill Østingsen og Frank Rørtvedt
14.45
Dataangrepet på Norsk Hydro
Torstein Gimnes Are
15.30
Pause med pausemat
Felles
16.00
Produktnyheter
Knut Lønskog og Janne Nilsen
16.45
Pause 
Felles
17.00
Mini-hackaton: Vi konkurrerer om å skape verdi ved å benytte porteføljen vi har blitt kjent med på dagen
Frank Rørtvedt
18.00
Messe/utstilling
Felles
19.30
Middag
Felles
6. februar
Hva?
 
08.30
Workshop 1
 
11.00
Pause
 
11.30
Workshop  2 Del 1
 
13.00
Lunsj
 
14.00
Workshop 2 Del 2
 
15.00
Oppsummering
 
15.45
Slutt
 
workshops

Workshops - torsdag 6. februar 2020

Klikk på linkene under for mer informasjon om våre workshops.

Integrasjon av lavspenningsprodukter i TIA-Portalen

Få full kontroll over energiforbruket enten direkte på 3VA effektbryter, eller via Sentron PAC. Brytere kan også kontrolleres over bus, mulighetene er mange.

Oversikt over hvilke muligheter som finnes på våre effektbrytere og måleinstrumenter. Vi kan nå tilby ulike kommunikasjonsløsninger som blant annet Profinet, Profibus, Modbus som standard.

Live demo av integrasjon av vern og måleinstrumenter i TIA Portalen vil bli demonstrert.

IO-Link Hands on workshop - Integrasjon av sensor og motorstartere på felt nivå.

I denne workshop bruker vi Siemens TIA Portal, IO-Link utstyr fra Siemens og en tredjeparts sensor leverandør. Prøv selv hvor enkelt det er å lese ut data fra en IO-Link sensor til automasjonssystemet. 

Det er vanskelig å se for seg en produksjonsprosess eller maskin uten sikker og transparent flyt av data. Det er mange sensorer som ikke har Ethernet tilkobling i dag, men som kommer med mulighet for IO-Link kommunikasjon.

 

Ved å ta inn mer data fra sensor på feltnivå baner vi vei for integrasjon av Industri 4.0-applikasjoner som MindSphere. I tillegg til å overføre data som kan brukes for å optimalisere produksjonen og øke tilgjengeligheten er også IO-Link et effektivt verktøy i forbindelse med konfigurering, feilsøking og idriftsettelse.

WinCC Unified

Hvordan bygge bilder og legge script inn i disse? Hva er collaboration og hvordan kommuniserer enheter med hverandre? Hvordan er det nye lisenskonseptet? Hvordan blir de nye panelene? Via presentasjon og live demo vil vi gi svar på spørsmålene over og en masse mer.

Prosessautomasjon

Presentasjon og demonstrasjon av Siemens prosessautomasjon. Vi skal demonstrere nylanserte PCS neo, og snakke om arkitekturer, muligheter og utvikling. 

Videre skal vi se på effektiv bruk av SIMIT Simulation Platform og se på en eksempel-applikasjon der fokus er templates og generering av Simulator-prosjekt. I tillegg ser vi på diagnose og tilstand på instrumentering og drives, og hvordan dette håndteres fra simulatoren sin side.

Mekatronikk lab

Digitalisering med drives, fra kode til bevegelse og digitalt vedlikehold

Ja, det skjer i Norge- Digitalisering med drives

               Presentasjon av spennende og innovative prosjekter som rører seg i Norge i dag.

Fra kode til bevegelse

               Hands-on og demo av dynamikk fra NX MCD brukt i- Sizer- Produkt konfigurering- 24/7

               Bygger videre på Workshop TIA Portal, Kinematics, robothåndtering, og simulering.

               Last gjerne ned Sizer på din egen PC og bli med. www.siemens.com/sizer

              

Digitalt vedlikehold

               Hvordan kan digitalisering redusere nedetid og effektivisere oppetid?

Tema, Tilstandsbasert vedlikehold

Demo av SINAMICS CONNECT 300 og Analyze MyDrive i MindSphere.

MindSphere og IIOT

Det skjer en rivende utvikling på MindSphere for tiden og nye applikasjoner og funksjoner legges til kontinuerlig.  Vi viser dere hva som har kommet av nyheter og kjører en praktisk gjennomgang av hvordan MindSphere fungere fra PLS til skyen.

- Oppsett og konfigurering av MindConnect enheter mot en PLS m.m

- Strukturer data og varslingstjenester i MindSphere

- Gjennomgang av «IOT Data Modeller», «Fleet Manager» og «Visual Analyzer»

- «Visual Flow Creator» demo; hvordan hente og behandle data fra eksterne kilder

-  SIMATIC MindSphere Apps 

TIA Portal, Kinematics, robothåndtering, og simulering

Deltakere vil få et innblikk av hvordan man ved hjelp av teknologiobjekter kan prosjektere posisjonering, og hvordan posisjonering kan kombineres (Kinematics)

Første del av workshop blir «hands on» hvor deltakere fullfører et prosjekt med posisjonsakser, og kombinasjon. Prosjektet skal testes og bevegelse skal dokumenteres ved hjelp av trace.

Siste halvdel av workshop består av to deler (demo)

  1. Demo som gir en oversikt over hvordan man kan styre robot ved hjelp av Simatic (TIA), som visualisering benyttes NX MCD
  2. Demo som gir en oversikt over bruk av SIMIT og NX MCD i forbindelse med teknologiobjekter og SAFETY.

Meld deg på

Påmelding

La deg inspirere av fremtidens teknologier og utvide ditt nettverk.