Her finner du en oversikt over alle Siemens-kontorene i Norge.
- Komplett oversikt i Google Maps
- post.no@siemens.com
- Ledere i Siemens Norge
- Org. nr. NO 923 009 108 MVA
Tromsø Kristiansand
Grenland Elverum
Hydrovegen 6, 4 etg Kirkeveien 2
3933 Porsgrunn 2406 Elverum
Postadresse: Postadresse:
Postboks 47 Postboks 244
3996 Porsgrunn 2402 Elverum
Tlf: +47 22 63 30 00 Tlf: +47 22 63 30 00
Helgeland Haugesund
Verkstedløypa Rennesøygata 12
Mo Industripark Stølsmyr 20
8626 Mo i Rana 5542 Karmsund
Tlf: +47 75 12 73 60 Tlf: +47 22 63 30 00
Østfold Bømlo
Sundløkkaveien 75 Ternetangen 65
1659 Torp 5420 Rubbestadneset
Tlf: +47 22 63 30 00 Tlf: +47 22 63 30 00
Kongsberg Ålesund
Kirkegårdsveien 45 Smibakken 3
3616 Kongsberg 6018 Ålesund
Tlf: +47 22 63 30 00
Postadresse:
Postboks 375
3604 Kongsberg
Tlf: +47 22 63 30 00