Componentes de accionamientos perfectamente coordinados

Operación fiable, lista para la digitalización.

Nuestra amplia gama de convertidores de frecuencia, motores, acoplamientos y reductores fiables para casi todos los sectores y campos de aplicación satisface los más altos estándares de rendimiento y los requisitos de calidad. Las nuevas interfaces y módulos garantizan que los componentes de accionamientos estén listos para su digitalización. Los componentes están perfectamente coordinados y pueden utilizarse tanto como sistema estándar como solución personalizada para satisfacer sus necesidades individuales.

Descubre los beneficios de los accionamientos inteligentes

Sistemas de accionamientos como una solución completa

Destacados

Experimenta la innovación y la eficiencia

Prueba nuevos enfoques, establece nuevos estándares de eficiencia, supera fácilmente nuevos retos: nuestros componentes de accionamiento están perfectamente coordinados y preparados con la digitalización en mente, y destacan en muchos campos de aplicación diferentes con su tecnología innovadora, facilidad de manejo y viabilidad asegurada en el futuro.

Imaginativo, práctico y a prueba de futuro

Si buscas el mejor rendimiento y la máxima fiabilidad y eficiencia, entonces los motores, convertidores y cajas de cambios de Siemens son la elección correcta. Las numerosas ventajas que ofrecen nuestros componentes de accionamiento hablan por sí solas.

Motores potentes para cada aplicación

Los motores eléctricos de Siemens ofrecen la máxima eficiencia y un concepto de plataforma innovador para garantizar los más altos estándares de rendimiento. Ofrecen un gran potencial de ahorro en muchas áreas de aplicación. Su diseño robusto y fiable, junto con una buena protección del motor para una vida útil prolongada, garantizan una puesta en marcha rápida y sencilla.

Convertidores flexibles y escalables

Los convertidores de Siemens cubren casi todos los campos de aplicación y de rendimiento. La puesta en marcha es fácil, y vienen con una gran cantidad de opciones de diagnóstico y una amplia gama de herramientas de selección y configuración para mantener los costes de ingeniería en mínimos. El porfolio cubre una amplia variedad de diseños y tamaños, y una amplia gama de prestaciones.

Acoplamientos y reductores extremadamente fiables

The extraordinary manufacturing and product quality of gearboxes and couplings from Siemens ensures a high level of reliability and maximum operational safety. Thanks to Siemens’ extensive expertise and decades of experience, it can provide both standard solutions and variants individually adapted to suit special applications. 

Servicio perfecto para una disponibilidad máxima

Asegura los recursos para la inspección planificada y el mantenimiento in situ. Aumenta la disponibilidad de sus componentes críticos a través del análisis continuo o elige los beneficios de la externalización parcial del mantenimiento de la planta en línea con tus indicadores clave de rendimiento.

Aplicaciones

Una solución perfecta para cada tarea

Combinamos nuestra experiencia en tecnología de accionamiento con un amplio conocimiento de la industria. Gracias a esto, podemos ofrecer soluciones totalmente integradas y específicas para cada aplicación.
Referencias

Sistemas de accionamientos de Siemens en aplicaciones reales

Los componentes de accionamiento de Siemens se utilizan con éxito en todo el mundo. Aprende más sobre el uso práctico del día a día en diferentes campos de aplicación.
Haz clic aquí para visitar nuestra Sala de Prensa y conocer todas las novedades relacionadas con la tecnología de accionamientos.

Sala de Prensa de Accionamientos