Medidores de temperatura

Es hora de subir la temperatura de la eficiencia.

Procesos más rápidos, mayor calidad del producto y menores costos - la medición de la temperatura está en la base de las operaciones de su planta. Los dispositivos se integran fácilmente y se diseñan para cada aplicación. ¿Condiciones extremas? ¿Intrínsecamente seguro? ¿Con certificados reconocidos mundialmente? Siemens le ofrece una gama completa de sensores y transmisores de temperatura para cubrir todas sus necesidades.

Configuración avanzada de productos y pedidos.

PIA Life Cycle Portal

Cabezales de transmisión

Cabezales de transmisión

SITRANS TH - el más pequeño de nuestra familia - adecuado para todo, desde aplicaciones sencillas hasta PROFIBUS y Foundation Fieldbus.

Gracias a su diseño compacto, permite su uso en el cabezal de conexión de Forma B de bajo coste, incluso en la versión de cubierta plana, donde se instala sustituyendo el bloque de terminales. Tiene una gran cantidad de características seguras y fáciles de usar. Gracias a un posicionamiento funcional claro, todos los usuarios encontrarán el dispositivo que mejor se adapte a sus necesidades.

Transmisores de temperatura en riel

Transmisores de temperatura en riel

SITRANS TR y SITRANS TW son los especialistas universales para el montaje en rieles DIN. Proporcionan capacidades completas de diagnóstico y simulación.

Cuando se conectan directamente en el loop de 4 a 20 mA, los dispositivos SITRANS TR no necesitan alimentación auxiliar. Se instalan en cajas de conexiones o en la sala de control cercana al proceso, permitiendo así un acceso centralizado a todos los puntos de medición conectados.

Transmisores de campo

Transmisores de campo

Los transmisores de campo para los entornos industriales más difíciles.

Debido a su protección IP67, SITRANS TF se usa en entornos que son demasiado complicados para otros transmisores.

Mide señales de termómetros de resistencia, sensores de resistencia, termopares y sensores de tensión, y convierte la señal en señal de corriente continua (HART) o señal de bus (Profibus PA, Foundation Fieldbus o Wireless HART) de acuerdo con las características del sensor.

Medidor de temperatura de fibra óptica

Medidor de temperatura de fibra óptica

El sistema de medición multipunto SITRANS TO500 se utiliza para evaluar un gran número de sensores de medición de temperatura dispuestos en una lanza de medición de temperatura de fibra óptica muy estrecha.

Sensores de temperatura

Sensores de temperatura

Los sensores de temperatura SITRANS TS son la base perfecta para una medición precisa y segura de la temperatura. Los RTDs y Termopares soportan un amplio rango de aplicaciones a través de las industrias de proceso.

  • SITRANS TS100: con cable de conexión directa
  • SITRANS TS200: con conectores de montaje directo (M12, Lemo, ....)
  • SITRANS TS300: para el diseño modular de alimentos, productos farmacéuticos y biotecnología
  • SITRANS TS500: El sensor de temperatura de grado industrial soporta una amplia gama de mediciones que van desde aplicaciones básicas hasta soluciones en entornos difíciles.
  • Insertos SITRANS TS: pieza de recambio para el SITRANS TS500 o como componente para construir conjuntos completos de temperatura.
  • SITRANS TSthermowell: una gama completa de termopozos
Tendencias

Medidores de temperatur SITRANS T

Un dispositivo para cada necesidad: La gama de productos de temperatura de Siemens incluye sensores, transmisores para montaje en cabezal, carril y campo y puntos de medición completos. Combine esto con toda una gama de opciones de comunicación,  que le permite una integración completa de los dispositivos de campo en su planta. Altamente preciso, flexible y totalmente soportado: Los sensores y transmisores de temperatura SITRANS T hacen todo lo que usted necesita. .

SITRANS T: Temperatura para cada aplicación

Nuestros transmisores de temperatura ofrecen la solución adecuada para cada aplicación en la industria de procesos, como la redundancia automática de sensores (copia de seguridad en caliente), también en aplicaciones críticas para la seguridad.  Compruébelo usted mismo en el vídeo!

Descubre la familia SITRANS T

Descargue el folleto

Referencias

Proyectos con clientes

Conoce nuestras últimas implementaciones tecnológicas en diferentes partners a lo largo del Mundo.
Documentación y soporte

Materiales y herramientas para los medidores de peso

Aprenda más sobre los medidores de temperatura que ponemos a tu disposición.

Contacto directo con nuestros expertos

Soluciones propuestas para sus consultas y acceso directo a nuestros expertos en Soporte Técnico.

Ofertas de servicio

Para seguir siendo competitivos, las empresas de la industria deben garantizar, e idealmente aumentar, la disponibilidad y la productividad de las máquinas y las plantas. Como su socio, ofrecemos una gama única de servicios y soporte basados ​​en nuestra amplia experiencia en tecnología y en la industria.

Catálogo de servicios

Como su socio, ofrecemos una gama única de servicios y soporte basados ​​en nuestra amplia experiencia en tecnología y en la industria. Con nuestras ofertas, puede esperar un alto grado de confiabilidad y un futuro digital exitoso para su empresa

Formación para un manejo excelente

Recibe una formación estandarizada o individual directamente del fabricante, con centros en más de 60 países.

Seguridad integrada

La seguridad es clave en la industria de procesos. Un fallo en los instrumentos relevantes para la seguridad puede tener graves consecuencias para las personas, el proceso y el medio ambiente. Por lo tanto, una amplia gama de nuestros instrumentos de proceso vienen con características de seguridad a bordo para la máxima reducción de riesgos.

Contacto

Controle el proceso en cada paso del camino con SITRANS T

La medición más utilizada en industrias muy diversas, el monitoreo preciso y confiable de la temperatura es fundamental para sus procesos. Aproveche la amplia gama de dispositivos de medición de temperatura de Siemens y encontrará ahorros significativos y mejoras en sus operaciones.

Su contacto directo con Siemens

Póngase en contacto con su socio regional