Ethernet Industrial

Personalizado para cumplir los requisitos de la industria digital
La comunicación industrial de Siemens se basa en Ethernet industrial y abarca todo lo que se necesita para realizar redes industriales y sistemas de bus de alta eficiencia: componentes de red potentes y preparados para el futuro que permiten un uso fiable en entornos industriales difíciles, un sistema de cableado para un montaje rápido in situ, redundancia de alta velocidad para la seguridad ante fallos y un concepto de alarma para la supervisión continua de los componentes de la red. Además, con TSN (Time-Sensitive Networking), Siemens utiliza la superpotencia del Ethernet Industrial con PROFINET a nivel de campo y OPC UA a nivel de control y operador.