RUGGEDCOM RST2228 & RST2228P

Dos swicthes con puertos de alta densidad

Ideal para aplicaciones de alta densidad de puertos en los sectores de electricidad, transporte, O&g entre otras industrias.

Comunicaciones robustas para entornos difíciles

Diseñados y puestos a prueba en los entornos más duros, los productos RUGGEDCOM cumplen y superan las normas reconocidas del sector en cuanto a rendimiento en aplicaciones críticas.
RST2228 & RST2228P

Un complemento perfecto

RUGGEDCOM RST2228 y RUGGEDCOM RST2228P son conmutadores de rack de capa 2 de 19” modulares de campo con enlaces ascendentes de 10 Gbit/s, compatibilidad con IEEE 1588 y alimentación a través de Ethernet opcional. El diseño del módulo de carga frontal y reemplazable en campo mejora la capacidad de mantenimiento y actualización de los conmutadores, ya que permite cambiar los módulos sin quitar el chasis del bastidor. Este diseño único también hace que los conmutadores estén preparados para el futuro, ya que se pueden implementar inicialmente con SFP de enlace ascendente Gigabit y puertos LAN de 100 Mbps y luego se pueden actualizar a enlaces ascendentes de 10 Gigabit y puertos LAN Gigabit a medida que aumentan sus necesidades de comunicación de datos.

Producto en un vistazo

 
RST2228
RST2228P
Description
28 port, managed field modular IEEE 1588 switch with 10 Gigabit uplinks
28 port, managed PoE field modular IEEE 1588 switch with 10 Gigabit uplinks
Configurable Modules
6
6
Gigabit Ports
Up to 24 (copper and/or fiber)
-
10 Gigabit/second Uplinks
4 SFP
4 SFP
Power-over-Ethernet (PoE)
-
Up to 24 PoE++ with up to 60W/port
Operating Temperature Range
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
Power Supply
24 VDC, 48 VDC or HI 
24 VDC, 48 VDC or HI 

Tecnología que cumple con los requisitos de la industria

Fieles a su nombre, las soluciones RUGGEDCOM están diseñadas para ser resistentes y ofrecen comunicaciones sin errores bajo altos niveles de interferencia electromagnética en temperaturas extremas y en largas distancias. Vea cómo se han puesto a prueba las soluciones RUGGEDCOM. Descubra características especiales, ejemplos de cumplimiento de estándares internacionales y más.