Dispositivos de protección contra sobretensiones: 5SD de Siemens

Proteja su instalación eléctrica con la línea más completa

Los Dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) se instalan en los tableros de distribución para limitar las sobretensiones y descargar picos de corriente originados por la caída de rayos en las redes de energía. Los SPD se aplican para proteger equipos conectados a redes de energía y son la solución tecnológica de Siemens para terminar con la quema de equipos electrónicos, como computadoras, electrodomésticos y equipos industriales.

¿Deseas conocer más?

Contáctanos

WEBINAR SIEMENS

¿Sabes cómo afectan las sobretensiones en tu red? Aprende cómo protegerte

Inscríbete a este webinar organizado por Siemens a cargo del especialista, Michael Arias, Especialista técnico en Baja tensión de Siemens Perú y Bolivia. 

Cupos limitados

Inscríbete aquí

Línea Siemens SPD

Disyuntores clase 1

SPD - Clase I

Los SPD Clase I protegen los sistemas de baja tensión contra sobretensiones y sobrecorrientes elevadas que pueden ser causadas por rayos directos o indirectos. Estos dispositivos tienen un nivel de protección de voltaje de hasta 1,5 kV.

Los SPD Clase I se prueban con corrientes de impulso de 25…100kA, con una forma de onda de 10/350µs.,

Beneficios

  • Tensión de funcionamiento continuo de 350 V CA. Esto aumenta la seguridad en sistemas con picos de tensión prolongados.
  • Todos los DPS están equipados con una indicación de falla mecánica, que no requiere una fuente de alimentación adicional. Esto significa que pueden instalarse en tableros de entrada de energía, donde las plantas eléctricas pueden protegerse de manera particular y efectiva.
  • Los módulos de protección están construidos en la versión enchufable, donde no es necesario desconectar los cables para reemplazar los módulos. Para medidas de aislamiento, los módulos de protección se pueden quitar fácilmente para garantizar una desconexión segura del riel de alimentación.
  • Producidos con la tecnología más moderna disponible actualmente en el mundo, utilizando componentes activos (varistores y vías de chispas) de la más alta calidad y origen acreditado.
  • Amplia gama de accesorios para facilitar el montaje junto con otros componentes (barras para conexión con disyuntores y DR's y módulo de inversión de conexión).
  • Completa sinergia con otros productos de Siemens, constituyendo el portafolio de productos para instalaciones más completo del país, con una fuerte posición de liderazgo en Mini Disyuntores y DR's - Certificación Internacional KEMA (CENELEC).
Disyuntores clase 2

SPD - Clase I e II (combinado)

Los SPD Clase I y II (combinados) se utilizan para proteger contra sistemas de bajo voltaje. Combinan la capacidad de descarga de SPD clase II con el nivel de protección característico de SPD clase I. Con la combinación de SPD Clase I y II el nivel de protección es de 1.5kV.

Se ensayan mediante corrientes de impulso de 25...100kA, con formas de onda de 10/350µs.

Beneficios

  • Tensión de funcionamiento continuo de 350 V CA. Esto aumenta la seguridad en sistemas con picos de tensión prolongados.
  • Todos los DPS están equipados con una indicación de falla mecánica, que no requiere una fuente de alimentación adicional.
  • Los módulos de protección están construidos en la versión enchufable, donde no es necesario desconectar los cables para reemplazar los módulos. Para medidas de aislamiento, los módulos de protección se quitan fácilmente para garantizar una desconexión segura del riel de alimentación.
  • Producidos con la tecnología más moderna disponible actualmente en el mundo, utilizando componentes activos (varistores y vías de chispas) de la más alta calidad y origen acreditado (Epcos/Siemens).
  • Amplia gama de accesorios para facilitar el montaje junto con otros componentes (barras para conexión con disyuntores y DR's y módulo de inversión de conexión).
  • Completa sinergia con otros productos de Siemens, constituyendo el portafolio de productos para instalaciones más completo del país, con una fuerte posición de liderazgo en Mini Disyuntores y DR's - Certificación Internacional KEMA (CENELEC).
Disyuntores Siemens

SPD - Clase II

Los SPD de clase II son dispositivos adecuados para la protección contra los efectos de descargas indirectas. Estos modelos son los más utilizados en residencias y pequeños locales comerciales o de servicios, en la protección de descargas indirectas, como complemento al trabajo de los modelos clase I, o en la prevención de sobretensiones.

Su instalación se realiza normalmente en cuadros de distribución.

Beneficios

  • Fabricación local de los modelos Clase II más vendidos
  • Tensión de funcionamiento continuo de 350 V CA. Esto aumenta la seguridad en sistemas con picos de tensión prolongados.
  • Todos los DPS están equipados con una indicación de falla mecánica, que no requiere una fuente de alimentación adicional.
  • Un aislante térmico instalado en cada dispositivo ofrece un alto grado de protección. En caso de sobrecarga, el DPS se desconecta de la red, por lo que su instalación continúa funcionando.
  • Los módulos de protección se construyen tanto en versión monobloque como enchufable. En el modelo enchufable, no es necesario desconectar los cables para reemplazar los módulos. Para medidas de aislamiento, los módulos de protección se quitan fácilmente para garantizar una desconexión segura del riel de alimentación.
  • Producidos con la tecnología más moderna disponible actualmente en el mundo, utilizando componentes activos (varistores y vías de chispas) de la más alta calidad y origen acreditado (Epcos/Siemens).
  • Amplia gama de accesorios para facilitar el montaje junto con otros componentes (barras para conexión con disyuntores y DR's y módulo de inversión de conexión).
  • Completa sinergia con otros productos de Siemens, constituyendo el portafolio de productos para instalaciones más completo del país, con una fuerte posición de liderazgo en Mini Disyuntores y DR's.- Certificación Internacional KEMA (CENELEC).
5SL Tipo3

SPD - Clase III

Los DPS de clase III se utilizan como complemento al trabajo de los modelos de clase II. Instalados en cuadros de distribución próximos a las cargas protegidas, limitan aún más la sobretensión para proteger los equipos eléctricos y electrónicos de su instalación.

Beneficios

  • Todos los DPS están equipados con una indicación de falla mecánica, que no requiere una fuente de alimentación adicional.
  • Los módulos de protección están construidos en la versión enchufable, donde no es necesario desconectar los cables para reemplazar los módulos DPS.
  • Producidos con la tecnología más moderna disponible actualmente en el mundo, utilizando componentes activos (varistores y vías de chispas) de la más alta calidad y origen acreditado (Epcos/Siemens).
  • Amplia gama de accesorios para facilitar el montaje junto con otros componentes (barras para conexión con disyuntores y DR's y módulo de inversión de conexión).
  • Completa sinergia con otros productos de Siemens, constituyendo el portafolio de productos para instalaciones más completo del país, con una fuerte posición de liderazgo en Mini Disyuntores y DR's.- Certificación Internacional KEMA (CENELEC).
Encuentre la todo nuestro portafolio completo de productos y soluciones de Siemens.

Conoce nuestra lista de precios

Descubra las soluciones de protección eléctrica de Siemens