SIGRA

Fault record evaluation – SIGRA

SIGRA

Es de vital importancia después de una falla en la línea que la falla sea analizada rápida y completamente para que las medidas adecuadas puedan derivarse inmediatamente de la evaluación de la causa. Como resultado, la condición original de la línea se puede restaurar rápidamente y el tiempo de inactividad se puede reducir al mínimo absoluto. Con SIGRA es posible mostrar registros de unidades de protección digital y registradores de fallas en varias vistas y medirlos, según sea necesario.

Industry Mall

Solicita Aquí

Características y funciones

SIGRA

Características

Además de la visualización habitual de la señal de tiempo del registro de variables medidas, también está diseñado para mostrar diagramas vectoriales, diagramas circulares, gráficos de barras para indicar los armónicos y tablas de datos.

 

A partir de los valores medidos que se han registrado en los registros de fallas, SIGRA calcula otros valores, tales como:

magnitudes ausentes en el sistema de tres cables, impedancias, salidas, componentes simétricos, etc.

 

Mediante dos cursores de medición, es posible evaluar el seguimiento de fallas de manera simple y conveniente. Sin embargo, con SIGRA puede agregar registros de fallas adicionales. Las señales de otro registro de fallas (por ejemplo, del extremo opuesto de la línea) se agregan al patrón de señal actual mediante Arrastrar y Soltar.

 

SIGRA ofrece la posibilidad de mostrar señales de varios registros de fallas en un diagrama y sincronizar estas señales de forma totalmente automática con una base de tiempo común. Además de conocer los detalles de la falla de línea, la localización de la falla es de especial interés.

 

Una determinación precisa de la ubicación de la falla ahorrará tiempo que se puede utilizar para la inspección in situ de la falla. Este aspecto también es compatible con SIGRA, con su función de "localización de fallas fuera de línea".

 

SIGRA se puede usar para todos los registros de fallas usando el formato de archivo COMTRADE.

 

Sin embargo, las características funcionales y las ventajas de SIGRA solo pueden mostrarse de manera óptima en el propio producto. Por este motivo, es posible probar SIGRA durante 30 días con la versión de prueba.

Funciones

  • 6 tipos de diagramas: representación de la señal de tiempo, diagrama circular (Ej. Para R / X), diagrama vectorial (lectura de ángulos), gráficos de barras ( Ej. visualización de armónicos), tabla (enumera los valores de varias señales al mismo tiempo instantáneamente) y localizador de fallas (muestra la ubicación de una falla).
  • Calcula valores adicionales como impedancias positivas, r.m.s. valores, componentes simétricos, vectores, etc.
  • Dos cursores de medición, sincronizados en cada vista
  • Potente función de ampliar y disminuir gráficos
  • Configuración fácil de usar.
  • Configuración de señal en una matriz claramente estructurada
  • Perfiles de usuario que ahorran tiempo, que se pueden asignar a tipos o series de relés individuales
  • Adición de otros registros de fallas al registro de fallas existentes.
  • Sincronización de varios registros de fallas a una base de tiempo común
  • Documentación sencilla copiando diagramas en documentos de otros programas de MS Windows
  • Localización de fallas sin conexión

Requisitos de hardware

Para trabajar con SIGRA V4.61, necesita una PC o computadora portátil con las siguientes especificaciones mínimas independientes de la versión del sistema operativo utilizada:

  • Intel® Celeron® Dual Core 2,2 GHz (Ivy / Sandy Bridge) o similar
  • 2 GB de RAM (se recomiendan 8 GB)
  • Pantalla gráfica con una resolución de 1024 x 768 (se recomienda 1280 x 1024)
  • 5 GB de espacio libre en disco en el disco duro

Requisitos de Software

Entorno de inicio

 

Sistemas operativos

 

Sistemas operativos totalmente compatibles y probados

Sistema Operativo
Versión
Updates
PC 1)
VM 2)
32-Bit 3)
64-Bit 4)
Windows 10
Professional
1803;1809;1903
+
+
+
+
Windows 10
Enterprise
1803;1809;1903
+
+
+
+
Windows 7
Professional
SP1 *)
+
+
+
+
Windows 7
Enterprise
SP1 *)
+
+
+
+
Windows 7
Ultimate
SP1 *)
+
+
+
+
Windows Server 2019
Standard
SP1 *)
+
-
-
+

1) PC: computadora con Windows

2) VM: Virtuelle Maschine (por ejemplo, VMWare)

3) 32 bits: sistemas operativos con soporte de 32 bits (DIGSI 5 no se puede instalar ni operar en sistemas operativos de 32 bits)

4) 64 bits: sistemas operativos con soporte de 64 bits

 

*) Incluyendo la actualización de seguridad KB3033929 u otro parche de seguridad que incorpore esta actualización de seguridad

 

Ambiente virtual

SIGRA V4.61 es compatible con el entorno virtual VMware en las siguientes versiones y superiores:

  • Estación de trabajo VMware V6.5.0
  • VMware Player V3.1.2
  • VMware Tools para Windows V8.4.4

Para obtener más información, consulte  vmware.

El rendimiento de SIGRA V4.61 no está garantizado en otros sistemas operativos y versiones anteriores de VMWare. Si utiliza estos sistemas operativos o versiones de VMWare, es bajo su propio riesgo.

Contacte a nuestro Soporte de Ventas y Atención al Cliente

Ante cualquier duda o consulta por favor no dudes en contactarnos.

 

Productos de control y protección

Maribel Valencia

maribel.valencia_zegarra@siemens.com

 

Sistemas de automatización, control, protección y digitalización

Pedro Zegarra

pedro.zegarra_yturrizaga@siemens.com