1. Distribuidores

BOLIVIAN GROUP S.R.L.

BOLIVIAN GROUP

Comercializamos materiales eléctricos de alta y baja tensión, productos de electricidad en general tanto domiciliarios como industriales.

SANTA CRUZ

Dirección: Av. Santa Cruz N° 392 esq. Virgen de Cotoca, 2do. Anillo

Telf. Piloto: (591-3) 348-7575 / 349-1414 / 349-1810

Fax: (591-3) 349-8300

COCHABAMBA

Dirección: Calle Tumusla N° 146, entre Av. Heroínas y Colombia

Telf. Piloto: (591-4) 414-1710 / 414-1716

Fax: (591-4) 414-1827

EL ALTO, LA PAZ

Dirección: Av. Unión N° 2983 casi Esq. Héroes del Km. 7 – Zona Villa Bolívar A.

Telf. Piloto: (591-2) 282-4363 / 282-4461

Fax: (591-2) 282-4461

Página web: https://bolivianelectric.com.bo/

Correo: bolivian@bolivianelectric.com.bo

2. Variadores

BOLIVIAN GROUP S.R.L.

BOLIVIAN GROUP

Comercializamos materiales eléctricos de alta y baja tensión, productos de electricidad en general tanto domiciliarios como industriales.

SANTA CRUZ

Dirección: Av. Santa Cruz N° 392 esq. Virgen de Cotoca, 2do. Anillo

Telf. Piloto: (591-3) 348-7575 / 349-1414 / 349-1810

Fax: (591-3) 349-8300

COCHABAMBA

Dirección: Calle Tumusla N° 146, entre Av. Heroínas y Colombia

Telf. Piloto: (591-4) 414-1710 / 414-1716

Fax: (591-4) 414-1827

EL ALTO, LA PAZ

Dirección: Av. Unión N° 2983 casi Esq. Héroes del Km. 7 – Zona Villa Bolívar A.

Telf. Piloto: (591-2) 282-4363 / 282-4461

Fax: (591-2) 282-4461

Página web: https://bolivianelectric.com.bo/

Correo: bolivian@bolivianelectric.com.bo

3. Protección, maniobra y control

ELECTRORED S.R.L.

ELECTRORED BOLIVIA S.R.L.

Somos una empresa boliviana, especialistas en la provisión de material eléctrico de baja, media y alta tensión

LA PAZ

Dirección: Av. Ismael Montes Nº 603, esquina Uruguay

Teléfono: 591-2 2282428

Email: electroredlp@electrored.com.bo

EL ALTO

Dirección: Calle 1 Nº 3760 entre Av. 6 de Marzo y Evadidos del Paraguay (Frente Ex Surtidor).

Teléfono: 591-2 2821322

Email: electroredea@electrored.com.bo

COCHABAMBA

Dirección: Av.Blanco Galindo kilometro 1/2

Teléfono: 591-4 4583221

Email: electroredcbba@electrored.com.bo

SANTA CRUZ

Dirección: Av. Santa Cruz Nº 262, entre Charcas y Puerto Suarez (2do Anillo).

Teléfono: 591-3 3368888

Email: electroredsc@electrored.com.bo

PÁGINA WEB: https://electrored.store/

BOLIVIAN GROUP S.R.L.

BOLIVIAN GROUP

Comercializamos materiales eléctricos de alta y baja tensión, productos de electricidad en general tanto domiciliarios como industriales.

SANTA CRUZ

Dirección: Av. Santa Cruz N° 392 esq. Virgen de Cotoca, 2do. Anillo

Telf. Piloto: (591-3) 348-7575 / 349-1414 / 349-1810

Fax: (591-3) 349-8300

COCHABAMBA

Dirección: Calle Tumusla N° 146, entre Av. Heroínas y Colombia

Telf. Piloto: (591-4) 414-1710 / 414-1716

Fax: (591-4) 414-1827

EL ALTO, LA PAZ

Dirección: Av. Unión N° 2983 casi Esq. Héroes del Km. 7 – Zona Villa Bolívar A.

Telf. Piloto: (591-2) 282-4363 / 282-4461

Fax: (591-2) 282-4461

Página web: https://bolivianelectric.com.bo/

Correo: bolivian@bolivianelectric.com.bo

GISMART S.R.L.

GISMART SRL

Empresa creada con la vision del desarrollo industrial del pais, para proveer productos electricos a los sectores que así lo demanden. 

LA PAZ

Dirección: Miraflores, Av. Busch Nº 1693 esq. Carrasco
Teléfono: +591-2-221515

El ALTO

Dirección: Av. 6 de marzo Nº 501 (Ex parada “Z”)
Teléfono: +591-2-2823606 

Website: http://www.gismart.com.bo/

Correo: info@gismart.com.bo

GISMART SRL

Empresa creada con la vision del desarrollo industrial del pais, para proveer productos electricos a los sectores que así lo demanden. 

La Paz

Dirección: Miraflores, Av. Busch Nº 1693 esq. Carrasco
Teléfono: +591-2-221515

El Alto

Dirección: Av. 6 de marzo Nº 501 (Ex parada “Z”)
Teléfono: +591-2-2823606 

Website: http://www.gismart.com.bo/

Correo: info@gismart.com.bo