1. Distribuidores

ELECTRORED S.R.L.

ELECTRORED BOLIVIA S.R.L.

Somos una empresa boliviana, especialistas en la provisión de material eléctrico de baja, media y alta tensión

LA PAZ

Dirección: Av. Ismael Montes Nº 603, esquina Uruguay

Teléfono: 591-2 2282428

Email: electroredlp@electrored.com.bo

EL ALTO

Dirección: Calle 1 Nº 3760 entre Av. 6 de Marzo y Evadidos del Paraguay (Frente Ex Surtidor).

Teléfono: 591-2 2821322

Email: electroredea@electrored.com.bo

COCHABAMBA

Dirección: Av.Blanco Galindo kilometro 1/2

Teléfono: 591-4 4583221

Email: electroredcbba@electrored.com.bo

SANTA CRUZ

Dirección: Av. Santa Cruz Nº 262, entre Charcas y Puerto Suarez (2do Anillo).

Teléfono: 591-3 3368888

Email: electroredsc@electrored.com.bo

PÁGINA WEB: https://electrored.store/

BOLIVIAN GROUP S.R.L.

BOLIVIAN GROUP

Comercializamos materiales eléctricos de alta y baja tensión, productos de electricidad en general tanto domiciliarios como industriales.

SANTA CRUZ

Dirección: Av. Santa Cruz N° 392 esq. Virgen de Cotoca, 2do. Anillo

Telf. Piloto: (591-3) 348-7575 / 349-1414 / 349-1810

Fax: (591-3) 349-8300

COCHABAMBA

Dirección: Calle Tumusla N° 146, entre Av. Heroínas y Colombia

Telf. Piloto: (591-4) 414-1710 / 414-1716

Fax: (591-4) 414-1827

EL ALTO, LA PAZ

Dirección: Av. Unión N° 2983 casi Esq. Héroes del Km. 7 – Zona Villa Bolívar A.

Telf. Piloto: (591-2) 282-4363 / 282-4461

Fax: (591-2) 282-4461

Página web: https://bolivianelectric.com.bo/

Correo: bolivian@bolivianelectric.com.bo

GISMART S.R.L.

GISMART SRL

Empresa creada con la vision del desarrollo industrial del pais, para proveer productos electricos a los sectores que así lo demanden. 

LA PAZ

Dirección: Miraflores, Av. Busch Nº 1693 esq. Carrasco
Teléfono: +591-2-221515

El ALTO

Dirección: Av. 6 de marzo Nº 501 (Ex parada “Z”)
Teléfono: +591-2-2823606 

Website: http://www.gismart.com.bo/

Correo: info@gismart.com.bo

2. Tableristas

FEPROM SOLUTIONS S.R.L.

FEPROM SOLUTIONS S.R.L.

Empresa enfocada principalmente en el desarrollo de Sistemas de Control, Inteligencia Operacional y Optimización de Procesos.

Dirección: Dirección: Parque industrial Latinoamericano Manzano 11, Urbanización 601, Santa Cruz.

Website: https://www.feproms.com/

Correo: ventas@feproms.com

Teléfono: (+591) 71530398

AF CONTROL S.R.L.

AF CONTROL S.R.L. 

Empresa certificada como Solution Partner de Siemens, dedicada a la Automatización de procesos   

Dirección: Av. Juan de la Rosa Pasaje Anqo Aqe 85 COCHABAMBA, Bolivia

website: www.afcontrol.com.bo

Correo: contacto@afcontrol.com.bo

Teléfono: 591-44420085

JAH EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS

JAH EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS

Empresa especializada en la elaboración y ejecución de Proyectos Eléctricos en media y baja Tensión; Gabinetes Metálicos y Obras Civiles.

Dirección: Avenida Pagaguá Calle 7 Los Laureles N°2045 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

website: http://www.jah.com.bo/

Correo: luisfernando.suarez@jah.com.bo

Teléfono:  (+591) 364 2707

ISOTEK S.R.L.

ISOTEK  S.R.L.

Empresa miembro del Grupo NUDELPA con varios años de experiencia comprobada en el mercado nacional, especializada en ingeniería y ejecución de proyectos, brindando asesoramiento técnico, provisión de tecnología y asistencia técnica permanente.

Dirección: Km 6 1/2 carretera al norte, Barrio Nueva Jesusalen, Nro 7 - Edificio OPAL. Santa Cruz. 

website: http://isotek.bo/

Correo: info@isotek.bo

Teléfono: 591 3 3112470

TECHLOGIC GROUP S.R.L.

TECHLOGIC GROUP S.R.L.

Empresa especializada en el desarrollo de soluciones para la industria. 

Dirección: La Paz, Av. Villazón N°1957, Edificio Viveross Piso 8 Of. E

website: http://www.techlogic-group.com/

Correo: info@techlogic-group.com

Teléfono: 591 78813900 | +591 2 2334363

3. Technology Partner

FEPROM SOLUTIONS S.R.L.

FEPROM SOLUTIONS S.R.L.

Empresa enfocada principalmente en el desarrollo de Sistemas de Control, Inteligencia Operacional y Optimización de Procesos.

Dirección: Dirección: Parque industrial Latinoamericano Manzano 11, Urbanización 601, Santa Cruz.

Website: https://www.feproms.com/

Correo: ventas@feproms.com

Teléfono: (+591) 71530398