Akumulatory Siemensa zwiększają wydajność energetyczną alpejskiego schroniska
11 lutego 2021- Położone w masywie Monte Rosa w szwajcarskich Alpach schronisko zostało zmodernizowane dzięki zamontowaniu nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska baterii słonecznych
- Akumulatory ołowiowe o masie 8,6 tony zostały zastąpione ich litowymi odpowiednikami, które, choć ważą tylko 2,7 tony, są bardziej wydajne
„Bergkristall” (Górski Kryształ) to zlokalizowane w Alpach Walijskich schronisko, położone w masywie Monta Rosa na wysokości 2 883 m n.p.m. Od roku 2010 jest obiektem niemal całkowicie niezależnym energetycznie. Kolektory solarne i instalacja fotowoltaiczna zamontowana na południowej ścianie schroniska, stanowią niezawodne źródło energii i zapewniają obiektowi wysoki poziom niezależności energetycznej. Parametry energetyczne budynku, takie jak ilość wyprodukowanej energii słonecznej i pojemność baterii, są zapisywane i analizowane w chmurze platformy Siemens Navigator.
Baterie litowe zamiast ołowiowych
Bieżąca analiza przepływów energii wykazała, że wykorzystywane dotychczas akumulatory ołowiowe zbliżają się do kresu swojej przydatności do eksploatacji. Skłoniło to zarządców budynku do wdrożenia nowego rozwiązania. Firma Siemens zdobyła kontrakt na zaprojektowanie całego systemu, w tym na zastąpienie 48 akumulatorów ołowiowych 14-oma odpowiednikami wykonanymi w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP), o łącznej pojemności 215 kWh. Dzięki wsparciu regionalnych linii lotniczych Air Zermatt, stare baterie o masie ok. 8,6 tony zostały usunięte z Monta Rosa, a w ich miejsce dostarczono ważące 2,7 tony nowoczesne akumulatory litowe. Po fazie testów, technicy z powodzeniem podłączyli nowo dostarczone akumulatory do układu zasilania. Zajęło im to zaledwie dwa dni.
Nowe baterie pozwalają na uzyskanie bardzo wysokiego poziomu niezależności energetycznej schroniska, odciążając generator wykorzystywany odtąd wyłącznie w okresach niesprzyjającej pogody. Charakteryzują się ponadto większą pojemnością. Realizacja projektu zdecydowanie podniosła poziom bezpieczeństwa i wydajności systemu zasilania schroniska Monte Rosa, czyniąc je jednocześnie bardziej przyjaznym dla środowiska i sprawiając, że może działać skutecznie w każdych warunkach pogodowych.
Schronisko w masywie Monte Rosa: najważniejsze fakty
- Otwarte w roku 1895 pod nazwą Betemps. W roku 1940 zmieniło nazwę na Monte Rosa.
- W lipcu 2010 r. Szwajcarski Federalny Instytut Technologii (ETH) w Zurychu otworzył nowy obiekt, zwany „górskim schroniskiem przyszłości”. Stare schronisko wyburzono.
- Obiekt posiada 120 łóżek i umożliwia ok. 8.000 noclegów rocznie.
- Nowoczesne akumulatory Siemensa o pojemności 215 kWh zapewniają wysoki stopień niezależności energetycznej.
- System umożliwia też działanie całorocznego niezależnego systemu wentylacji i oczyszczania ścieków.
- Systemy techniczne charakteryzują się wysokim stopniem cyfryzacji, a ich pracą można sterować zdalnie.
Zapisz się do newslettera
Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter