Bezpieczny powrót do biur z wykorzystaniem platformy IoT Enlighted
Ostatnie miesiące to czas wielu wyzwań, z jakimi do tej pory i w takim zakresie pracodawcy nie mieli okazji się zmierzyć. Okres „nowej normalności” to rzeczywistość, która tworzy kolejne potrzeby w niespotykanej do tej pory skali i różnorodności. Wspólnym mianownikiem w każdym przypadku będzie kwestia bezpieczeństwa i działań, które podejmiemy. I choć nie wiemy, kiedy pożegnamy stan pandemii, to już teraz możemy rozpocząć przygotowania do powrotu do naszych miejsc pracy.
Bezpieczny powrót do biur dzięki IOT i analizie danych, czyli platformie Enlighted?
Rejestracja danych w czasie rzeczywistym, danych o tym co się dzieje w budynku, uzyskiwanych za pośrednictwem sensorów dzięki technologii Internetu Rzeczy (IoT) zapewnia wgląd, który nie był wcześniej możliwy. Analiza tych danych w specjalnej aplikacji umożliwia głębszą analizę kontaktów między pracownikami, ruchu na powierzchni i zajętości poszczególnych pomieszczeń. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkownikom biur. Takie funkcjonalności oferuje rozwiązanie Enlighted.
Enlighted to rozwiązanie bazujące na Internecie Rzeczy (IoT), które dostarcza zaawansowaną platformę technologiczną dla inteligentnych budynków. Dzięki przełomowej technologii inteligentnych czujników i skalowalnej sieci do gromadzenia danych w czasie rzeczywistym oraz aplikacji o wysokiej wartości, Enlighted na nowo definiuje, czym może być inteligentny budynek.
Kontrola oświetlenia dzięki Enlighted i nowa definicja efektywności energetycznej
Enlighted dostarcza najbardziej zaawansowany system sterowania oświetleniem na świecie. Zbudowany w oparciu o wiodącą architekturę Internetu rzeczy (IoT), system składa się z sieci diod LED i naszych opatentowanych czujników połączonych z zaawansowaną platformą analityczną. Dane są zbierane 65 razy na sekundę, aby na bieżąco monitorować zmiany środowiska i obłożenia oraz dostosowywać oświetlenie w czasie rzeczywistym.
Bezpieczeństwo cyfrowe - śledzenie kontaktów w miejscu pracy za pomocą Enlighted Application
Część rozwiązań Enlighted Safer Workplace, w tym wielokrotnie nagradzana aplikacja Safe, wspomaga proces śledzenia kontaktów na bazie cyfrowej usług lokalizacyjnych w czasie rzeczywistym. Pracownicy otrzymują przywieszki identyfikacyjne, które noszą w miejscu pracy. Aplikacja Safe stale rejestruje lokalizację, ruch i bliskość identyfikatorów względem siebie w budynku.
Aplikacja jest używana do pomocy w identyfikacji osób potencjalnie narażonych na kontakt na przykład z osobą zakażoną na podstawie bliskości i czasu trwania kontaktu. Safe zapewnia również wgląd w to, ile kontaktów ma miejsce w budynku, aby w ten sposób pomóc w informowaniu o działaniach zmniejszających ryzyko. Opcje prywatności i anonimowości ułatwiają funkcjonowanie pracownikom.
Dlaczego cyfrowe śledzenie kontaktów w miejscu pracy?
Śledzenie kontaktów odnosi się do identyfikowania osób, które mogły mieć kontakt z kimś, kto uzyskał wynik pozytywny. Osoby takie powinny poddać się kwarantannie zgodnie z wytycznymi i polityką w zakresie zdrowia obowiązujących w danej organizacji. Tradycyjnie podstawą do ustalenia takich kontaktów jest rozmowa z osoby zakażoną. Wyzwaniem dla śledzenia kontaktów w pomieszczeniach jest to, że wspomnienia osób są omylne i szczególnie trudno jest dokładnie zapamiętać, gdzie ktoś był i z kim miał kontakt w dużym obiekcie przez potencjalnie wiele dni roboczych. Dlatego cyfrowe śledzenie kontaktów zapewnia dane wiarygodne, gwarantujące zidentyfikowanie wszystkich kontaktów osoby zakażonej.
Zalety bezpiecznej aplikacji Enlighted
- Mniejsze ryzyko: Aplikacja wspiera zasady dotyczące gęstości ludzi na terenie budynku za pomocą technologii, wizualizując zdarzenia kontaktowe w całym budynku lub ich kompleksie.
- Lepsze decyzje: Użycie analizy danych pomaga zrozumieć obszary problemowe i podejmować bardziej przemyślane decyzje dotyczące projektowania przestrzeni.
- Spokój: Poznanie ryzyka na terenie swojego budynku, zwizualizowanie go i zminimalizowanie dzięki szybkiemu śledzeniu kontaktów.
- Zachowanie prywatności: Aplikacja Safe nie potrzebuje danych osobowych i nie wymaga kojarzenia pracowników z określonymi identyfikatorami.
Zarządzanie przestrzenią poprzez bogatą wizualizacjaę i raportowanie wykorzystania budynku w aplikacji Enlighted
Aplikacja Enlighted Space zapewnia dokładny wgląd w użytkowanie budynku, szczegółowe widoki obłożenia i wzorce z wykorzystaniem danych zebranych przez zaawansowaną sieć czujników Enlighted. Aplikacja zapewnia szczegółowe, nieinwazyjne widoki obszarów roboczych i przemieszczania się pracowników i może być używana do zwiększania produktywności, optymalizacji obszarów roboczych pod kątem wyższego wykorzystania i stymulowania inicjatyw obniżających koszty.
Enlighted- usługi lokalizacyjne w budynku w czasie rzeczywistym
Aplikacja Enlighted Where niezawodnie lokalizuje ludzi i zasoby w czasie rzeczywistym w budynku lub między budynkami w dowolnym miejscu przedsiębiorstwa. Aplikacja Where zapewnia dokładność na poziomie pomieszczenia dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów i zasobów przetwarzania w chmurze wraz z wieloma strumieniami danych w czasie rzeczywistym z czujników Enlighted.
Aplikacja przechowuje dane o lokalizacji, które można odtworzyć na żądanie na mapie z kilkoma opcjami odtwarzania. Dane o lokalizacji tagów są również dostępne za pośrednictwem interfejsów API, które można wykorzystać do sterowania aplikacjami innych firm w celu uzyskania dodatkowych informacji operacyjnych i analiz.
Trzy opcje konfiguracji aplikacji Enlighted
Enlighted One: Inteligentne oświetlenie, szybkość i skuteczność. Enlighted One oferuje proste, bezprzewodowe rozwiązaniu do sterowania oświetleniem, które jest szybkie w instalacji i natychmiastowo zgodne z kodami, co zapewnia szybką i opłacalną realizację zadań. Zobacz nasz film Enlighted One, aby uzyskać więcej informacji.
Enlighted Connected: Oferuje wszystkie funkcje Enlighted One oraz dodatkowo konfigurowalne oświetlenie sieciowe i kontrolę nad profilami oświetlenia w całym budynku. Może integrować się z systemami zarządzania budynkiem, wspierać automatyczną reakcję na zapotrzebowanie i zapewniać szczegółowe raporty dotyczące zużycia i oszczędności energii.
Enlighted IoT: to system oparty na funkcjach Enlighted Connected, oferujący jeszcze bardziej zaawansowane funkcje i możliwości analityczne. Oprócz zaawansowanego sterowania oświetleniem, umożliwia on aplikacje IoT do planowania przestrzeni, śledzenia zasobów, zarządzania salami konferencyjnymi, rezerwacji biurek i nie tylko.
Zapisz się na Newsletter
Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter