Digitalizuj usługi serwisowe dzięki Building Operator

Prowadzisz firmę lub pracujesz w przedsiębiorstwie, które zarządza kilkoma, kilkunastoma, kilkudziesięcioma lub setkami obiektów na terenie kraju lub za granicą? Każdego dnia otrzymujesz telefon, sms, e-mail ze zgłoszeniem usterki lub specjalną prośbą od użytkowników zarządzanych przez Ciebie budynków? A co, gdyby ktoś zaproponował Ci zebranie najważniejszych informacji o Twoich obiektach na jednym, przejrzystym ekranie? Building Operator, czyli aplikacja w chmurze może pomóc Ci w zaoferowaniu swoim klientom nowej jakości usług serwisowych.

Rok 2020 pokazał nam, że potrzebujemy zmian w podejściu do naszych codziennych zadań, konieczne okazało się dostosowanie się do nowej rzeczywistości, w której dominuje „świat wirtualny”. Coraz częściej korzystamy z możliwości przeprowadzania zdalnych spotkań, prezentacji, szkoleń, lekcji czy nawet zajęć sportowych. Transformacja ta nie pozostała bez wpływu na świat automatyki budynkowej. Coraz częściej doceniamy możliwość zdalnego dostępu do instalacji, możliwość rozwiązania problemu kontrahenta zdalnie, bez konieczności odbywania kosztownych, czasochłonnych podróży. Digitalizacja usług także i w tym obszarze stała się faktem, między innymi dzięki naszemu oprogramowaniu chmurowemu Building Operator.

Podłącz dowolny system automatyki budynkowej

Wykorzystując bramkę komunikacyjną Connect X200, możesz podłączyć do chmury dowolny system automatyki budynkowej wykorzystujący do komunikacji protokół BACnet/IP lub Modbus TCP. Bramka, dzięki odseparowanym fizycznie portom WAN oraz LAN, stanowi barierę pomiędzy światem zewnętrznym a Twoją bezpieczną, lokalną siecią automatyki, co chroni instalację przed cyberatakami. W celu podłączenia bramki komunikacyjnej do Internetu, możesz skorzystać z dowolnego routera z wolnym portem RJ45 lub podłączyć zewnętrzny modem GSM bezpośrednio do bramki Connect X200 za pomocą złącza USB. Aby połączyć sieć automatyki z chmurą, nie musisz być ekspertem z dziedziny IT, nie jest konieczne tworzenie sieci VPN ani konfiguracja zewnętrznego Firewall. Za bezpieczeństwo wymiany danych odpowiada bramka komunikacyjna, wykorzystując szyfrowaną komunikację z chmurą, a to wszystko zgodnie z IEC 62443 – zapewniając standard bezpieczeństwa na poziomie SL2.

Monitoruj stan budynków na jednym ekranie

Po podłączeniu budynków do oprogramowania chmurowego Building Operator, wszystkie Twoje budynki będą prezentowane zbiorczo na czytelnej mapie oraz w formie przejrzystej listy instalacji. Dzięki temu błyskawicznie zorientujesz się, jeśli w którymkolwiek obiekcie wystąpi awaria lub zadane parametry środowiskowe nie zostaną dotrzymane. O takim zdarzeniu przypomnieć też Ci może monit na wskazany adres e-mail. Nowoczesny, responsywny interfejs oprogramowania pozwala korzystać z rozwiązania na dowolnym urządzeniu mobilnym z przeglądarką internetową. Dzięki digitalizacji możesz zarządzać swoimi instalacjami z dowolnego miejsca na ziemi.

Porównuj dane, wyciągaj wnioski

Building Operator automatycznie gromadzi dane na temat Twojej instalacji w chmurze i pozwala Ci wrócić do danych historycznych w dowolnym momencie. W tym miesiącu zużycie energii wzrosło o 30% w stosunku do poprzedniego? Sprawdź, czy Twoja instalacja pracowała efektywnie w tym czasie, może ktoś ręcznie zmienił nastawy na nieekonomiczne? Wszystkie dane ze swoich budynków jesteś w stanie wyeksportować także do formy tekstowej i wykorzystać do zaawansowanej analizy w zewnętrznym narzędziu. Porównaj zużycia energii wszystkich swoich budynków w jednym środowisku, na pewno znajdziesz potencjał do oszczędności energii. Digitalizacja usług serwisowych oferuje takie właśnie możliwości.

Zarządzaj instalacjami

Znalazłeś nieprawidłowość w funkcjonowaniu instalacji i potrzebna jest korekta nastaw? Użytkownik zadzwonił z informacją, że w danej części budynku jest zbyt zimno lub zbyt gorąco? Interfejs komunikacyjny Building Operator jest dwustronny i oprócz monitorowania instalacji pozwala również na zarządzanie nimi. Wystarczy kliknąć na konkretny punkt danych i wysłać rozkaz zmiany wartości zadanej/wysterowania instalacji, a system automatyki budynkowej natychmiast otrzyma odpowiednie komendy. Jeśli w budynku zainstalowana jest stacja zarządzania budynkiem z interfejsem WEB (np. Desigo CC lub Desigo Control Point) możliwe jest tunelowanie połączenia poprzez bramkę Connect X200 do dowolnego serwera www znajdującego się w sieci automatyki budynkowej. W ten sposób, dzięki digitalizacji obsługi można uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności systemu BMS z dowolnej lokalizacji, korzystając z bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji.

Zacznij już dziś

Kierunek rozwoju rynku automatyki budynkowej jest jasny – rosnąca ilość instalacji wkracza w świat IoT i, czy chcemy, czy nie, klienci będą wymagać od nas nadążania za obecnymi trendami, wśród których digitalizacja jest oczywistością. Za pomocą bramek komunikacyjnych z oferty Siemens Building Products oraz usługi chmurowej Building Operator oferujemy możliwość bardzo łatwego wejścia w całkowicie nowe modele biznesowe i świadczenia usług serwisowych na najwyższym poziomie. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami lub odwiedź stronę internetową.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Kontakt

Robert Kostro-Olechowski
Siemens Sp. z o.o.

Wyślij e-mail