Siemens będzie serwisował tłocznie w EuRoPol GAZ
28 lutego br. Siemens Sp. z o.o oraz EuRoPol GAZ s.a. podpisały umowę na obsługę serwisową urządzeń zainstalowanych w 5 tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego.
Czteroletnia umowa obejmuje obsługę serwisową 16 kompletnych zespołów turbosprężarkowych zainstalowanych w pięciu tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego, które znajdują się w miejscowościach: Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły. Zadaniem zespołów turbosprężarkowych jest sprężanie gazu ziemnego, aby zrekompensować straty ciśnienia powstałe w trakcie przepływu gazu w gazociągu.
Realizacja umowy przez Siemens Sp. z o.o. przyczyni się do uzyskania wysokich współczynników dyspozycyjności i niezawodności zespołów turbosprężarkowych zainstalowanych na polskim odcinku gazociągu jamalskiego.
Wartość podpisanej umowy to ponad 152 mln zł. Jest to czwarta umowa serwisowa podpisana między Siemensem Sp. z o.o. a EuRoPol GAZ s.a.
EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 km. Spółka świadczy usługę transportu gazu na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych. Ponadto udostępnia wolne moce przesyłowe operatorowi OGP GAZ-SYSTEM S.A., który oferuje usługi przesyłu gazu w ramach Systemu Gazociągów Tranzytowych.
Subskrybuj nasz Newsletter
Bądź na bieżąco: wszystko co musisz wiedzieć o elektryfikacji, automatyzacji i digitalizacji.