Inteligentna aplikacja do pielęgnacji murawy
Każdy profesjonalny stadion piłkarski ma doświadczonego greenkeepera, czyli osobę dbającą o wysoką jakość trawników eksploatowanych na obiektach sportowych. Po raz pierwszy greenkeeper Allianz Arena – stadionu drużyny FC Bayern – będzie wspomagany przez inteligentną aplikację. Stało to możliwe dzięki MindSphere, otwartemu systemowi IoT i programistom firmy evosoft.
Dla fanów piłki nożnej murawa stadionu to miejsce „święte”; to arena rozgrywek, na której piłkarze toczą boje o zwycięstwo i wznoszą w górę puchary. Ponieważ mecze są transmitowane, murawa musi być spektakularnie zielona. Powinna również zapewnić graczom odpowiednią przyczepność, a piłce szybkość przy podaniach. Takie warunki muszą być utrzymywane przez cały sezon, także zimą, kiedy trawa jest zwykle w stanie wegetacji.
Podobnie jak na wielu stadionach piłkarskich o cenną murawę stadionu Allianz Arena dba greenkeeper. Codziennie o 6:30 rano, kiedy jest najlepsze światło, ocenia stan murawy. Dzieli on powierzchnię trawnika na sześć stref, z których każda ma spełniać określone warunki. Niektóre miejsca są narażone na deszcz i wiatr, inne nie – każda część ma nieco inny mikroklimat.
Aplikacja oparta na MindSphere
Aplikacja „FC Bayern Greenkeeper” pomaga w utrzymaniu odpowiedniej jakości murawy i monitoruje na bieżąco jej stan. Sensory zbierają dane i przesyłają je do MindSphere, opartego na chmurze otwartego systemu operacyjnego IoT firmy Siemens. Aplikacja MindSphere ocenia następnie dane i opracowuje rekomendacje działań do podjęcia, np. większe nawodnienie, mocniejsze lub dłuższe nasłonecznienie, uruchomienie ogrzewania trawnika lub wyłączenie go (więcej informacji o aplikacjach dla MindSphere można znaleźć tutaj).
Dane zebrane z boiska
Tego rodzaju zalecenia wymagają ogromnej ilości danych na temat światła, temperatury, wilgotności, zawartości soli w glebie, wiatru, zawartości chlorofilu w źdźbłach trawy. Wszystkie te dane są dostarczane przez czujniki zainstalowane na polu przez holenderską firmę SGL, specjalizującą się w oświetleniu stadionowym. Do systemu są także przesyłane aktualne dane pogodowe i prognozy na kolejne dni.
Dane zebrane z pola gry są dostarczane do skrzynki raz na minutę. MindSphere ocenia je, formułuje zalecenia dotyczące działań i przekształca je w przejrzyste diagramy. Greenkeeper śledzi stan murawy za pomocą smartfona i na bieżąco otrzymuje konkretne wkazówki.
Dobra murawa to podstawa
Siemens jest technologicznym partnerem niemieckiej drużyny piłkarskiej FC Bayern, co oznacza m.in. pomoc w utrzymywaniu odpowiedniej jakości murawy na stadionie Allianz Arena. – Murawa jest dla nas niezwykle ważna, ponieważ ma istotny wpływ na dobry przebieg meczu. Utrzymanie jej w odpowiednim stanie sporo nas kosztuje, ponieważ trawa narażona jest na wiele zagrożeń – mówi Jürgen Muth, dyrektor generalny Allianz Arena.
„Zwinne” tworzenie oprogramowania
Lars Oyntzen jest kierownikiem projektu w firmie evosoft GmbH wspierającej Siemensa i razem ze swoim zespołem opracowuje aplikację w oparciu o „zwinną” (agile) zasadę rozwoju oprogramowania. – Używamy metody Scrum – mówi Oyntzen – co oznacza, że po każdej modyfikacji aplikacji zwracamy się o opinie do greenkeepera. Cyfryzacja jest bardzo istotna, jednak to on posiada najważniejszą wiedzę w swojej dziedzinie i zna specyfikę konkretnego trawnika. Praca programistów polega na analizie danych, ich wizualizacji i przewidywaniu przyszłych zmian.
Wymarzony FC Bayern
Oyntzen uzyskał tytuł magistra w zakresie Międzynarodowych Systemów Informacyjnych na Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Jest kierownikiem projektu i analitykiem danych w evosoft od ponad pięciu lat. Poza tym sam jest piłkarzem i fanem FC Bayern. Tym bardziej projekt MindSphere jest bliski jego sercu. – Opracowanie rozwiązania dla klubu, któremu kibicuję od dzieciństwa, to spełnienie moich marzeń – mówi. – Gdybyś zapytał mnie o zawodowe marzenia, posiadanie FC Bayern jako klienta znalazłoby się na szczycie mojej listy życzeń.
Naukowe podejście
Oprócz ekologów ważnymi partnerami projektu i ekspertami od trawy są naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Programiści zdobywają od nich dogłębną wiedzę o „świętej murawie", np. jak długo powinna być naświetlana w miesiącach zimowych.
Nie wspominając już o największym wrogu murawy czyli grzybie, a raczej 200 różnych odmianach grzybów. Ale nawet eksperci nie wiedzą wszystkiego: na jakim poziomie wilgotności trawnik jest podatny na określony rodzaj grzybów? Jakie są pierwsze oznaki zbliżającej się choroby? I jak można ją szybko i skutecznie zatrzymać? Dane zebrane poprzez opracowaną aplikację mogą dostarczyć cennej wiedzy, umożliwiającej odpowiedź na te pytania.
Wsłuchiwanie się w potrzeby
– MindSphere ułatwia nam dostęp do danych, ich wizualizację i przekazanie użytkownikom wyników analiz – mówi Oyntzen. Jest to bardzo cenne niezależnie od tego, czy ten użytkownik ma tak duże doświadczenie jak greenkeeper Allianz Arena. Z aplikacją czy bez niej na razie nie rezygnuje ze sprawdzania stanu murawy o wschodzie słońca, dzień po dniu, latem i zimą. Teraz ma jednak narzędzie, które pozwala mu o wiele lepiej „wsłuchać się” w potrzeby trawy.
Tłumaczenie: Nina Vincenz-Krajewska, na podstawie artykułu The turf whisperer.
Subskrybuj nasz Newsletter
Bądź na bieżąco: wszystko co musisz wiedzieć o elektryfikacji, automatyzacji i digitalizacji.