Konkurs „Elektronika – by żyło się łatwiej” rozstrzygnięty!
9 marca 2020Już po raz trzeci Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej przyznał nagrody za najciekawszy projekt z obszaru elektroniki, robotyki, informatyki oraz automatyki. Od pierwszej edycji Siemens Sp. z o.o. jest partnerem tego ogólnopolskiego konkursu.
Tegoroczna edycja konkursu, której finał odbył się 5 marca, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – zgłosiło się 107 uczniów z całej Polski, którzy (pracując samodzielnie lub w 2‑osobowych zespołach) opracowali i zgłosili 70 projektów.
Tematyka projektów była bardzo szeroka: obejmowała prace związane z automatyką domową, urządzeniami do analizy jakości wody, inteligentne systemy stosowane w produkcji żywności, pomoce dydaktyczne, specjalizowane roboty mobilne i humanoidalne, a także zaawansowane roboty przemysłowe. Wpłynęły również projekty opisujące wykorzystanie systemów do geolokalizacji obiektów, urządzeń dla osób starszych lub niepełnosprawnych, systemów nagłaśniających, urządzeń zwiększających bezpieczeństwo na drogach, a nawet gry elektroniczne i aplikacje na telefony komórkowe.
Siemens wspiera młode talenty – partnerstwo dla edukacji
Jako firma, która jest aktywnym uczestnikiem rynku w sektorze automatyzacji i digitalizacji przemysłu nie ograniczamy się do oferowania najnowocześniejszych rozwiązań dla przemysłu. Siemens od wielu lat wspiera edukację w Polsce, czego wyrazem jest uznanie dla najbardziej utalentowanych polskich naukowców i zespołów badawczych – nie tylko doświadczonych (np. w kontekście Nagrody Naukowej), lecz także tych, którzy są dopiero na początku naukowej drogi.
Od wielu lat Siemens jest partnerem w obszarze edukacji w Polsce. We współpracy z uczelniami wyższymi o profilu technicznym prowadzimy trzy akademie oraz liczne pracownie, także w szkołach ponadgimnazjalnych.
W oparciu o te zasoby, wspólnie z uczelniami, prowadzimy edukację w obszarze technologii z portfolio przemysłu 4.0. Chcemy nie tylko pokazywać te technologie w teorii, lecz także stworzyć ekosystem, z którego będą mogły korzystać także inne firmy, głównie małe i średnie.
O konkursie „Elektronika – by żyło się łatwiej”
Konkurs „Elektronika – by żyło się łatwiej” kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się elektroniką, automatyką, robotyką oraz informatyką. W tym szczególnie do uczniów liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych, automatycznych i pokrewnych. Konkurs ma formułę otwartą tzn., że nie ma ściśle określonego zadania. Uczestnicy przysyłają praktycznie zrealizowane projekty, mieszczące się w zakresie tematyki konkursu. Prace ocenia jury konkursowe, w skład którego wchodzą pracownicy wywodzący się z Instytutu Elektroniki oraz przedstawiciele firm partnerskich.
Na zwycięzców konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej”, oprócz uznania i docenienia ich projektów, są przewidziane atrakcyjne nagrody. Laureaci otrzymują roczne stypendium fundowane przez Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (pod warunkiem, że podejmą studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki) oraz nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów, w tym firmę Siemens. Nagrody przewidziane są również dla szkół, z których wywodzą się laureaci.
Wyniki ogólnopolskiego konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej”
Zapisz się na Newsletter
Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter