Licealistka z Alabamy wykorzystała technologię Solid Edge do stworzenia protezy dla weterana
25 maja 2020TECHNOLOGIE NA ŚWIECIE
Ashley Kimbel, maturzystka w Grissom High School w Huntsville w Alabamie, wykorzystała oprogramowanie Solid Edge do zaprojektowania lżejszej i wygodniejszej protezy dla lokalnego weterana, postrzelonego w Afganistanie w 2012 roku.
Kendall Bane jest weteranem Korpusu Piechoty Morskiej USA. W wyniku postrzału został częściowo sparaliżowany, wobec czego zdecydował się na amputację niesprawnej kończyny. Swoją decyzję tłumaczył chęcią pozostania możliwie jak najbardziej aktywnym. Zawsze był osobą lubiącą ruch na świeżym powietrzu, chodzenie po górach, sport. Nosząc protezę, nie musiał rezygnować ze swoich pasji. Nie było to jednak rozwiązanie idealne.
- Proteza, którą posiadałem wcześniej była naprawdę wytrzymała, pozwalała mi być bardzo aktywnym – wspomina Kendall. – Ale jednocześnie była dość ciężka. Wszystko, co wymagało więcej energii, sprawiało, że bardzo szybko się męczyłem.
Brat Kendalla, Devon, absolwent Grissom High School i opiekun zespołu samochodów wyścigowych, którego członkiem jest Ashley, zainicjował szkolny projekt inżynieryjny dla ambitnych uczniów. Ashley zainteresowała się możliwością przeprowadzenia projektu biomedycznego. w którym stworzyłaby dla Kendalla protezę równie wytrzymałą, jednak znacznie lżejszą od poprzedniej.
- Zawsze chciałam być lekarką, dopóki nie odkryłam inżynierii biomedycznej – mówi Ashley. – To idealne połączenie medycyny i inżynierii.
Program naukowy wspierający kwalifikacje STEM
Siemens udostępnił szkole Grissom High School oprogramowanie PLM Solid Edge w ramach programu mającego na celu rozpowszechnienie tego narzędzia wśród wszystkich uczniów i instytucji edukacyjnych w USA bez żadnych kosztów. Dzięki Solid Edge Ashley przekształciła swój pomysł na lekką protezę stopy w rozwiązanie dla Kendalla Bane.
Jej celem było zmniejszenie masy całej protezy z 2,5 do 1,7 funta (czyli z 1,3 do 0,77 kg).
Projekt w rzeczywistości wirtualnej
W ciągu dwunastu miesięcy Ashley zaprojektowała, przetestowała i zbudowała dla Kendalla lżejszą, usprawnioną stopę. Na podstawie modelu jego starej protezy przeniesionego do oprogramowania Solid Edge, poszukiwała rozwiązania, które zmniejszyłoby jej wagę przy zachowaniu wytrzymałości.
- Dzięki Solid Edge możemy zaprojektować i przetestować stopę, zanim jeszcze ją zbudujemy – mówi. – Przekazujemy do programu informacje o tym, czego potrzebujemy, a on pobiera je i decyduje o tym, jakie usprawnienia zmaksymalizują siłę i zminimalizują wagę naszej protezy tak, aby stworzyć część, która byłaby możliwie najlżejsza, ale równie wydajna.
„Niesamowite” wyniki łatwego w obsłudze systemu CAD
„Niesamowite!” – taka była reakcja Kendalla Bane, kiedy po raz pierwszy założył protezę i przetestował ją na polnej drodze.
- Jest silna i solidna, a jednocześnie o wiele lżejsza – komentuje. A patrząc w przyszłość, dodaje – Lżejsza stopa otwiera dla mnie możliwości, których wcześniej nie miałem.
Teraz, dzięki rozwiązaniu Ashley, Kendall może lepiej cieszyć się swoją pasją do spędzania czasu na świeżym powietrzu, jazdy na rowerze i innych dyscyplin sportu.
Projekty przyszłości
Kendall Bane wierzy, że im więcej młodych ludzi otrzyma możliwość korzystania z tego typu narzędzi i uczenia się inżynierii za pomocą najnowszych technologii, tym więcej będzie powstawało innowacyjnych projektów, o których jeszcze nawet nie jesteśmy w stanie pomyśleć. Ashley także z dużym optymizmem patrzy w przyszłość.
- Nie wiem, czy 17-latka kiedykolwiek wcześniej dokonała czegoś takiego – mówi. – W przyszłości chciałabym robić rzeczy, które obecnie są niemożliwe. Jeśli teraz byłam w stanie zaprojektować taką protezę, nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co uda mi się stworzyć za parę lat.
Zapisz się na Newsletter
Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter