LOGO! w szafie – dane w chmurze
LOGO! goes Cloud
Dane to jeden z najcenniejszych zasobów zakładu produkcyjnego. Są one gromadzone w zautomatyzowanych systemach i wykorzystuje się je do analizy procesu produkcyjnego oraz określania rzeczywistego stanu maszyn i całych instalacji. Analiza tych danych pozwala na zoptymalizowanie procesu produkcyjnego, podnoszenie jakości produktu oraz zwiększenie możliwości kontroli zużycia zasobów, co poprawia ogólną wydajność produkcji. Stanowią one także podstawę dla szerokiej gamy innowacyjnych rozwiązań, jak uczenie maszynowe urządzeń autonomicznych, wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz wprowadzenie konserwacji zapobiegawczej (predictive maintenance).
Najważniejsze funkcje
- Skalowalne portfolio do łączności z chmurą przy pomocy otwartych protokołów
- Przechowywanie nieograniczonych ilości danych oraz możliwości ich analizy w chmurze
- Łatwa konfiguracja połączeń z chmurą za pomocą Kreatora LOGO! Soft Comfort
- Bezpieczeństwo gwarantowane przez certyfikaty TLS w komunikacji chmury AWS z LOGO!
Łączność z chmurą dla każdego PLC
Dane są gromadzone, porządkowane i udostępniane w chmurze, z którą mogą mieć połączenie wszystkie sterowniki. Firma Siemens zapewnia skalowane portfolio rozwiązań do łączności z chmurą. Wszystkie PLC – od wydajnych Simatic S7-1500, poprzez S7-1200 i od niedawna także LOGO! – najmniejsze w ofercie – korzystają w tym zakresie z otwartego protokołu MQTT. Urządzenia, które nie są w stanie bezpośrednio połączyć się z chmurą, mogą korzystać z bramek IoT/Edge.
Wielki krok dla małego sterownika
Nowa wersja LOGO! 8.3, sterownika do małych zadań automatyzacji, po raz pierwszy oferuje funkcję połączenia z chmurą. To wielki krok dla tego malucha: umożliwia wysyłanie danych do chmury lub pobieranie ich z niej w celu przejęcia zadań sterowania. Teraz, gdy generowane są większe ilości danych, na przykład podczas zapisu wartości temperatury w celu monitorowania procesu chłodniczego, nie ma już ograniczeń pojemności pamięci karty SD, ponieważ dane mogą być przechowywane na zewnątrz – w chmurze, dzięki czemu są dostępne zawsze i mogą być przetwarzane niezależnie od lokalizacji. Wymagania w środowisku przemysłowym stają się coraz bardziej kompleksowe, a LOGO podąża za nimi, pozostając jednocześnie małym sterownikiem z zaletami prostego programowania. To, co kiedyś było zarezerwowane dla większych sterowników lub komputerów PC, może być teraz wykonywane przez małe LOGO!. Po raz kolejny okazuje się, że jest jedyne w swoim rodzaju.
Łatwa konfiguracja
Za sprawą złącza Ethernet i dostępnych opcji łączności, LOGO! może stanowić bramkę do połączenia z chmurą, niezależnie od tego, czy system jest sterowany przez LOGO!, SIMATIC czy system innego producenta. Oznacza to, że w przypadku ograniczonej pamięci w sterowniku, możliwe jest przeniesienie danych do chmury. W ten sposób użytkownik zyskuje możliwość gromadzenia danych z poszczególnych maszyn w centralnej lokalizacji, a także zdalny dostęp do rozproszonych systemów, czy wdrażanie nowych rozwiązań IT. Podłączenie LOGO! do chmury jest konfigurowane przy pomocy oprogramowania LOGO! Soft Comfort w wersji 8.3 w bardzo prosty sposób. Aktualnie dostępna jest chmura usługi sieciowej AWS firmy Amazon, później dołączą kolejne. Komunikacja z chmurą jest zintegrowana z każdym z nowych modułów bazowych, a dodatkowo są one kompatybilne z obecnymi modułami rozszerzającymi LOGO! V8.
Przedstawianie danych w formie graficznej
Darmowy „LOGO! Web Editor” (LWE) pozwala na tworzenie pulpitu wizualizacji danych w chmurze. Dzięki niemu można tworzyć własne strony internetowe, również zapisywane w chmurze, a przy pomocy funkcji serwerów sieciowych można sterować sygnałami lub wyzwalać alarmy. I to wszystko bez znajomości HTML. Opracowany na nowo edytor stron internetowych LOGO! Web Editor, znany wielu użytkownikom LOGO! z pierwszej wersji, może zostać pobrany bezpłatnie z sieci.
Skalowalne, kompleksowe portfolio
Nowe LOGO! 8.3 to kompleksowy pakiet, który spodoba się nie tylko ekspertom IT, ale także klasycznym i początkującym użytkownikom LOGO! chcącym dołączyć do świata obliczeń w chmurze. LOGO 8.3 definiuje na nowo granice: prosto z rozdzielnicy do inteligentnego świata, do chmury. Jego motto to: zapisuj dane swoich instalacji, gdzie tylko chcesz. Dane zgromadzone w chmurze są dostępne do dalszego przetwarzania i analizy. Zarówno, gdy chodzi o analizę parametrów zasilania, konserwację zapobiegawczą czy wdrożenie pomysłów serwisowych, LOGO! otwiera przed użytkownikiem szereg możliwości.
Im więcej komunikacji, tym mniej ograniczeń. Ruszaj w drogę, LOGO! 8.3 już na Ciebie czeka.
Więcej informacji:
siemens.com/s7-1500
Zapisz się do newslettera
Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter
Kontakt
Wojciech Sobierajski, Doradca techniczny LOGO!