Monitorowanie temperatury jeszcze nigdy nie było tak proste

4 czerwca 2020

3RS2 to nowa seria przekaźników Sirius do monitorowania temperatury. Znajdą zastosowanie w wielu typowych aplikacjach przemysłowych, w których istotna jest prostota rozwiązania i wysoka niezawodność działania. Zapobiegają awariom instalacji oraz uszkodzeniom, które mogą powstać przy przekroczeniu lub spadku temperatury poniżej określonych wartości granicznych.

Nowe przekaźniki są dostępne w wersji analogowej (z pokrętłami) oraz cyfrowej, wyposażonej w ciekłokrystaliczny wyświetlacz. Mogą być stosowane do monitorowania temperatury olejów silnikowych, łożysk, przekładni, płynów chłodzących oraz wewnątrz szaf sterowniczych. Znajdują również zastosowanie w monitorowaniu systemów grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i systemów dostarczających ciepłą wodę. W porównaniu z poprzednimi modelami mają one rozszerzoną funkcjonalność, są łatwiejsze w obsłudze i mają węższą konstrukcję – mierzą jedynie 22,5 milimetra szerokości!

Funkcje, możliwość rozbudowy i przyłączenia do systemów nadrzędnych

Wersja cyfrowa Sirius 3RS26 jest parametryzowana za pomocą intuicyjnego menu z poziomu wyświetlacza LCD. Może monitorować dwa oddzielne poziomy temperatury. Wyposażona jest w dwa wyjścia CO (przypisane niezależnie do każdego z wyjść osobno) i współpracuje z termorezystorami PT100, PT1000, czujnikami KTY83-110, KTY84, NTC oraz termoparami J, K, T, E, N, S, R i B. Interfejs komunikacyjny na podczerwień (posiadający certyfikat SIL1), umożliwia bezprzewodowe przyłączenie modułu wejść, do którego mogą być podłączone dwa dodatkowe obwody z czujnikami rezystancyjnymi. Moduł wejść wyposażony jest również w wejście analogowe, które może służyć do podłączenia czujnika wyposażonego w oddzielny przetwornik z wyjściem analogowym. Pozwala to na kontrolę temperatury dużych obiektów, takich jak silniki czy transformatory, w których pomiar za pomocą jednego czujnika jest niewystarczający.
 

Zintegrowany wyświetlacz LCD zawiera nowe funkcje, m.in. tryb oszczędzania energii (ecoMode) i polepszone możliwości kalibracji. Wersje cyfrowe są również dostępne z interfejsem IO, dzięki czemu dane o temperaturze mogą być przekazywane do nadrzędnych systemów sterowania i zintegrowane z otwartymi chmurowymi systemami IoT, takimi jak MindSphere.
 

Wersje analogowe przekaźników Sirius 3RS25 są parametryzowane za pomocą przełączników oraz obrotowych pokręteł. Mogą być używane do prostych układów regulacji dwustanowej. Współpracują z termorezystorami PT100 oraz termoparami typu J i K. Wyposażone są w jedno wyjście CO.

 

Kilka słów o bezpieczeństwie

Przekaźniki są certyfikowane zgodnie z normami bezpieczeństwa funkcjonalnego (PN-EN 61508/62061 i PN-EN ISO 13849) i dlatego mogą być stosowane w aplikacjach bezpieczeństwa do SIL 1 / PL c. Są również zatwierdzone jako monitory temperatury i ograniczniki zgodnie z PN-EN 14597 i mogą być stosowane w piecach przemysłowych oraz do monitorowania palników zgodnie z PN-EN 50156.
 

Dodatkowo, poprzez zmianę koloru, wyświetlacz wskazuje stan urządzenia (błąd, ostrzeżenie, przekroczona wartość graniczna). W przypadku wystąpienia usterki, np. przerwania obwodu czujnika, przekaźnik przełącza się w stan bezpieczny. Funkcja pamięci zapewnia, że​​ w przypadku awarii zasilania jest zapisywany i odtwarzany ostatni stan urządzenia.
 

Nowe urządzenia Sirius 3RS2 zastępują poprzednie modele serii 3RS1.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Powiązane tematy