Navigator – moc danych
Czy słyszeliście o platformie chmurowej, która za pomocą jednego kliknięcia myszką pokaże Wam, jak funkcjonują Wasze obiekty? Właśnie taką aplikacją jest platforma Navigator firmy Siemens oparta na technologii MindSphere. Dzięki połączeniu wielu nowoczesnych digitalnych technologii pozwala na ciągłe monitorowanie zużycia mediów oraz analizowanie wszystkich systemów automatyki budynkowej i nie tylko…
Navigator to nie tylko technologia, to również doświadczenie oraz wiedza inżynierów i ekspertów Siemensa na całym świecie. To platforma chmurowa przetwarzająca i analizująca ponad 625 mln wartości każdego dnia z ponad 80.000 obiektów na całym świecie. Takie działania w połączeniu z profesjonalną obsługa Siemensa prowadzą do gigantycznych oszczędności na poziomie 1,7 biliona Euro (do dnia dzisiejszego). Ale wystarczy tych suchych faktów. Jak to wszystko jest możliwe?
Navigator - odpowiedź na potrzeby zarządcy obiektu
Wyobraźcie sobie, że jesteście właścicielami dziesięciopiętrowego biurowca wyposażonego w nowoczesną automatykę budynkową oraz stacje BMS. Na każdym piętrze znajdują się przestrzenie biurowe, których komfort cieplny zależy od trzech central wentylacyjnych na kondygnację. Dodatkowo na dachu znajduje się węzeł chłodu oraz panele fotowoltaiczne, a w piwnicy kotłownia, która zasila trzydzieści central wentylacyjnych. Robi się z tego bardzo dużo systemów do monitorowania i analizowania, a musimy zapewnić najemcom ciągły komfort cieplny. Czy jeden człowiek przy stacji BMS jest w stanie przeanalizować wszystkie te systemy naraz? Sprawdzić, czy wszędzie zachowany jest komfort cieplny, czy nie występują alarmy na elementach systemu, czy nie ma potencjalnych zagrożeń awarii w przyszłości? Otóż odpowiedz brzmi nie. Samo „przeklikanie” wszystkich systemów zajmuje dużo czasu, co dopiero mówić o jakiejkolwiek analizie. Jedyne, co pozostaje, to gasić przysłowiowe „pożary”, które zgłaszają niezadowoleni użytkownicy.
Navigator - idealne wsparcie w zarządzaniu automatyką budynkową
Na szczęście jest na to wszystko bardzo proste rozwiązanie. Wszystkie te analizy może przeprowadzić dla nas Navigator. Platforma chmurowa Siemensa zbiera wysokiej jakość dane dotyczące parametrów pracy każdego z podzespołów systemów automatyki budynkowej. Zapewnia zaawansowane analizy dostarczające informacje potrzebne do znalezienia optymalnych ustawień i parametrów systemów oraz potencjalnych oszczędności energii. Każda centrala wentylacyjna, agregat wody lodowej czy węzeł zmieszania jest nie tylko analizowany przez skrypty sprawdzające poprawność działania systemów, ale również pod kątem ewentualnych awarii w przyszłości. Algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystane przez Navigatora pozwolą na nieprzerwaną i efektywną pracę wszystkich systemów automatyki. Co więcej, widok aplikacji można dowolnie spersonalizować pod konkretne KPI, na których nam zależy. Dodatkowym atutem rozwiązania jest to, że Navigator jest aplikacją chmurową, więc można się na nią zalogować z każdego miejsca z dostępem do Internetu.
Navigator - komfort w rozliczeniach wielu najemców
Sprawa komfortu oraz niezawodności systemów jest już jasna, ale to nie wszystko, na co pozwalają możliwości Navigatora. Załóżmy dodatkowo, że nasz biurowiec jest wynajmowany przez wiele firm, które oczekują raportów rozliczeniowych. Navigator bezproblemowo integruje złożone struktury podliczników mediów i dzięki temu pomaga wygenerować raporty dla poszczególnych najemców, oszczędzając tym samym czas pracy zarządcy.
Navigator - gwarancja bezpieczeństwa danych
Jako właściciel budynku pewnie zastanawiacie się, czy platforma chmurowa jest bezpieczna. Odpowiedz również jest twierdząca. Siemens ma wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze przemysłowym dzięki nowoczesnym technologiom, w tym technologii chmurowej, na czym bazuje Navigator. Ochrona danych należących do naszych klientów, a także do firmy Siemens, realizowana jest na bazie najnowszych standardów i wymogów ISO.
Jak sami widzicie, Navigator to bezpieczna, intuicyjna i kompleksowa platforma do zarządzania obiektami, która zapewnia wgląd w dane potrzebne do uzyskania wymiernych oszczędności w Waszych budynkach.
Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na strony:
- https://new.siemens.com/us/en/products/buildingtechnologies/energy/energy-efficiency/navigator.html
- https://new.siemens.com/global/en/products/buildings/energy-sustainability/total-energy-management/analyze-to-optimize.html#Navigator
lub zachęcamy do kontaktu mailowego.
Zapisz się na Newsletter
Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter
Kontakt
Mikołaj Jaworski