Oferty specjalne Digital Industries

Rozwiązania technologiczne zwiększające możliwości zdalnej kontroli i planowania produkcji.

    

Odpowiedź na aktualne wyzwania w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Aktuana sytuacja sprawia, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników szukamy rozwiązań umożliwiających zdalny dostęp kontrolę i zarządzanie. Prezentujemy rozwiązania, które istotę swojej funkcjonalności oparły o zdalną, szybką i niezwodną komunikację. Nie wymagają gigantycznych nakładów, zmian technologicznych i skomplikowanych procesów wdrożeniowych. Są właściwą odpowiedzią  technologiczną na aktualne wyzwania w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Simatic PCS 7 Web Control

System SIMATIC PCS 7 oferuje zintegrowane i bezpieczne rozwiązanie w oparciu o pakiet SIMATIC PCS 7 Web Server, który spełnia wszystkie wymagania pracującej instalacji w zakresie zdalnej obsługi i nadzoru procesu, w tym ujednolicony interfejs operatorski HMI, wygodny dostęp do bieżących danych systemowych i procesowych, jak również do bazy archiwów i raportów.

SINAMICS G120

SINAMICS G120 Smart Access Module umożliwia Ci bezprzewodowe podłączenie Twoich urządzeń mobilnych do przekształtników z rodziny G120. Podobnie jak w przypadku zwycięzcy wielu nagród V20 Smart Access module, masz szereg korzyści dzięki urządzeniu oferującym liczne funkcje do uruchomienia, diagnostyki i serwisu.

COMOS @Web

COMOS @Web to prosty oraz łatwy sposób na zarządzanie dokumentacją i informacją w oparciu o popularny protokół www.

Przykłady dokumentów, które może obsługiwać system:

  • Schematy (P&ID, elektryczne jedno-kreskowe, wielo-kreskowe, obwodowe, logiczne i wiele innych) 
  • Dokumentacje techniczne (DTR-ki, instrukcje) 
  • Zdjęcia 
  • Filmy

SINEMA Remote Connect

Dzięki platformie do zarządzania i realizacji zdalnego dostępu - SINEMA Remote Connect w bezpieczny sposób skomunikujesz się z rozproszonymi urządzeniami oraz zrealizujesz wsparcie programowe z maszyną. Aplikacja serwerowa umożliwia bezpieczne zarządzanie połączeniami tunelowymi (VPN) pomiędzy centrum sterowania, pracownikami serwisu oraz zainstalowanymi urządzeniami.

XHQ Operations Intelligence

 XHQ Operations Intelligence – to prosty i szybki sposób na dostęp do wszystkich, interesujących użytkownika, danych dotyczących produkcji, operacji czy zasobów, przedstawionych w spójnym systemie do raportowania, analizy oraz wizualizacji.  Pozwala na integrację, agregację, analizę oraz prezentację informacji z wielu aplikacji i źródeł danych w czasie rzeczywistym. Umożliwia to automatyzację procesów raportowania i znacznie przyspiesza ocenę rzeczywistego stanu przedsiębiorstwa.

Szybki transfer Big Data

Sieci gigabitowe zapewniają odpowiednią przepustowość dla narzędzi do zbierania, gromadzenia i przetwarzania ogromnej ilości danych, a następnie przesyłania ich do chmury z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa.

Symulacja automatyzacji w chmurze

W tym trudnym czasie ze wszystkimi ograniczeniami (podróże, biuro domowe, brak dostępu do środowisk inżynierii fizycznej, ...) i wyzwaniami, w których trzeba być elastycznym i niezależnym od lokalizacji. Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach symulacyjnych Siemensa, przygotowaliśmy nową platformę opartą na chmurze. Oferujemy możliwość sprawdzenia, w jaki sposób możesz z niej korzystać - również z home office!

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter