Oszczędności w Gminie Karczew przekroczyły oczekiwania burmistrza






Inżynierowie ze Zdalnego Centrum Zarządzania Energią firmy Siemens po raz kolejny udowodnili, że znają się na rzeczy i doskonale wiedzą jak zarządzać budynkami, aby osiągać niebagatelne rezultaty.

Władysław Łokietek, burmistrz Karczewa powierzył specjalistom z Siemensa zarządzanie energią w 10 obiektach użyteczności publicznej. Przez ostatni rok dbali oni o odpowiednią temperaturę w wyznaczonych przedszkolach, szkołach, gimnazjum i ośrodku zdrowia. Dodatkowo ich zadaniem było uzyskanie oszczędności energii cieplnej i elektrycznej na poziomie 56 % dotychczasowego zużycia. ​

​Finalny efekt przeszedł jednak najśmielsze oczekiwania. Raport podsumowujący gwarantowane efekty energetyczne wykazał, że oszczędności znacznie przekroczyły 61 %.  Burmistrz Karczewa zyskał zatem dodatkowo ponad 5% oszczędności. Jak podsumował pracę Arkadiusz Lehmann, Dyrektor Zdalnego Centrum Zarządzania Energią Siemensa: - Wyniki mówią same za siebie. Cieszę się, że pan burmistrz Łokietek zaufał firmie Siemens i mojemu zespołowi. Po raz kolejny udowodniliśmy, że potrafimy szybko osiągnąć znaczny wzrost efektywności energetycznej budynków, które jak wszyscy doskonale wiemy, zużywają ogromną ilość energii. W przypadku budynków publicznych mamy kilka powodów, dla których szybkie osiągnięcie znacznego wzrostu ich efektywności energetycznej jest sprawą palącą. Po pierwsze budynki te są najczęściej – z racji wieku – bardzo energochłonne, więc uzyskany dzięki termomodernizacji efekt ekologiczny jest wymiernie odczuwalny. Po drugie koszt energii pokrywany jest z podatków obywateli, a ten fakt zobowiązuje do jego pilnej i stałej optymalizacji. Budynki te tworzą ogromną infrastrukturę techniczną, której właściwy stan energetyczny będzie dla społeczeństwa przykładem dobrych praktyk, na których warto się wzorować.

Subskrybuj nasz Newsletter

Bądź na bieżąco: wszystko co musisz wiedzieć o  elektryfikacji, automatyzacji i digitalizacji.