Przemysł przechodzi transformację cyfrową. Pojawia się coraz więcej wymagań ze strony konsumentów oraz regulacji prawnych. Produkcja musi być obecnie nie tylko ekonomiczna, ale także ekologiczna. Skraca się cykl innowacji produktu,
a stale rosnący popyt na wyroby zindywidualizowane wynika z konieczności dostosowania się do potrzeb klienta.
Stały strumień nowych produktów bez konieczności projektowania
Jeszcze niedawno częste zmiany w przychodzących zamówieniach i duża różnorodność konfiguracji produkcji przekładały się na dodatkowe koszty. Fabryki przeszły jednak w ostatnim czasie znaczącą transformację polegającą na odejściu od produkcji sekwencyjnej w kierunku produkcji wykonywanej w sposób bardziej zautomatyzowany. W przyszłości ludzie pracować będą obok maszyn przy oddzielnych stacjach roboczych, podczas gdy zautomatyzowane pojazdy transportować będą produkty, niezbędne komponenty i narzędzia między nimi. Takie rozwiązania już obecnie spotykane są coraz częściej. System oparty będzie na modułowych, autonomicznych maszynach optymalizowanych w sposób ciągły, działających elastycznie i wydajnie. Te niezależne, odseparowane od siebie jednostki produkcyjne tworzyć będą nowe komórki montażowe wytwarzające stale zmieniające się produkty, bez konieczności projektowania ich za każdym razem od nowa. Każdej maszynie przypisane będą zadania w oparciu o zamówiony produkt. Etapy produkcji opracowywane będą przez system oparty na sztucznej inteligencji, który przeprowadzać będzie kontrolę wydajności, określając, czy wszystkie niezbędne do wytworzenia produktu zasoby dostępne są w fabryce. Następne etapy produkcji łączone będą w sposób optymalny, w pełni automatycznie i bez konieczności przeprogramowywania.
Sztuczna inteligencja jako podstawa produkcji
Algorytmy sztucznej inteligencji oparte na cyfrowym bliźniaku wytwarzanego produktu umożliwiają analizowanie różnych wariantów produktu, sprawdzanie dostępności materiałów i planowanie kroków niezbędnych do jego wytworzenia. W przyszłości algorytmy te będą w pełni odpowiedzialne za wykonywanie czynności podobnych do ludzkich, takich jak identyfikowanie części i pozycji wymaganych przez maszynę produkcyjną. Systemy produkcyjne również podejmować będą decyzje dotyczące organizacji pracy. Wiele etapów montażu wykonać można w dowolnej kolejności, jednak centralny system oparty na sztucznej inteligencji zapewnia najwyższą możliwą wydajność i monitoruje optymalne wykorzystanie zasobów oraz dotrzymywanie terminów dostaw. System ten zawsze zna stan produkcji w najdrobniejszych szczegółach na każdej ze stacji roboczych. Taki rodzaj autonomicznej fabryki generuje i wykorzystuje ogromne ilości danych, chroniony jest przez spersonalizowane i sprawdzone koncepcje cyberbezpieczeństwa, wykorzystuje sztuczną inteligencję i wspiera czwartą rewolucję przemysłową, podejmując w czasie rzeczywistym niezależne decyzje.
Simatic HMI KTP700F Mobile Arctic. Panele mobilne przeznaczone do niskich temperatur
Simatic HMI KTP700F Mobile Arctic może pracować w rozszerzonym zakresie temperatur od –28°C do +45°C. Wyposażony został we wzmocniony ekran TFT z paletą 16 mln kolorów, którym mogą operować pracownicy – także w rękawicach. Urządzenie zostało wyposażone w funkcje bezpieczeństwa, takie jak przełącznik z kluczykiem, przycisk stanu operatora oraz przycisk zatrzymania awaryjnego.
Panel KTP700F Mobile Arctic przeznaczony jest do eksploatacji w środowiskach przemysłowych niezabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, cechujących się niską temperaturą otoczenia, np. w chłodniach. Ekran TFT o przekątnej 7.0” został wykonany z powlekanego szkła, a wbudowany rysik umożliwia prostą obsługę panelu nawet w grubych rękawicach. Akcesoria, takie jak przewody i puszki łączeniowe, zostały także wzmocnione pod kątem niskich temperatur. Konfiguracja panelu mobilnego jest możliwa przy pomocy WinCC Comfort (V15 SP1 lub nowszej).
Moduły cyfrowych wejść/wyjść Simatic ET 200AL IO-Link. Kompaktowe, wytrzymałe, niezawodne
Rodzina modułów ET200AL ciągle powiększa się.
Przedstawiamy moduły, których interfejsem komunikacyjnym jest znany IO-Link. Moduły stanowią oddalone koncentratory sygnałów cyfrowych.
Kompatybilne z IO-Link standardowe moduły cyfrowe umożliwiają podłączenie czujników i aktywatorów. Sygnał oraz energia zasilająca czujniki przekazywana jest poprzez magistralę IO-Link (od Mastera IO-Link). Moduły cyfrowe IO-Link mogą być podłączone do dowolnego mastera IO-Link. Standard IO-Link umożliwia łączenie czujników w prostej topologii punkt-punkt, a także rozbudowanej topologii gwiazdy. Elementem centralnym gwiazdy może być stacja SIMATIC ET 200 z wieloma masterami IO-Link na pokładzie. Standard IO-Link wraz z modułami umożliwia optymalne dostosowanie systemu zbierania danych do potrzeb użytkownika.
Dostępne w sprzedaży moduły IO-Link:
DI 8x24V DC 8xM8 : 6ES7141-5BF00-0BL0
DI 16x24V DC 8xM12 : 6ES7141-5AH00-0BL0
DQ 8x24V DC/2A 8xM12: 6ES7142-5AF00-0BL0
DIQ 4+DQ 4x 24 V DC/0.5 A, 8xM8 : 6ES7143-5BF00-0BA0
DIQ 16x 24 V DC/0.5 A, 8xM12: 6ES7143-5AH00-0BL0
Moduły wejść/wyjść Simatic ET 200AL F-DI/F-DQ. Kompaktowe, wytrzymałe, niezawodne
Rodzina modułów ET200AL ciągle powiększa się.
Przedstawiamy moduł failsafe, który wprowadzi system ET200AL do aplikacji bezpieczeństwa przemysłowego.
System ET200AL z IP67 został wyposażony w mieszany moduł failsafe F-DI 4/F-DQ 2. Kompaktowa, lekka obudowa mieści cztery cyfrowe wejścia i dwa cyfrowe wyjścia w wykonaniu failsafe, które mogą pracować w trybie 1oo1 lub 1oo2. Poprzez złącza M12 można podłączyć dwa odrębne czujniki lub jeden czujnik dwukanałowy np. wyłącznik pozycyjny lub kurtynę świetlną. Moduły łączą się z systemem sterowania poprzez interfejsy PROFIBUS, PROFINET lub mogą być bezpośrednio podłączone do stacji ET200S. Adres Profisafe modułu pamiętany jest w F adresatorze, który w przypadku awarii można wykręcić i przenieść do innego modułu (brak przełączników DIP). Wszelkie problemy występujące podczas pracy są szybko identyfikowane poprzez diagnostykę modułu i kanału.
Moduł zostanie wprowadzony do oferty w kwietniu 2021.
Simatic ET 200SP F-TM Count HF. Pewność zliczania
Licznik Simatic ET 200SP F-TM Count HF umożliwia zliczanie sygnałów o częstotliwości do 200 kHz. Wyposażony został w funkcje bezpieczeństwa SOS (zatrzymanie robocze), SLS (ograniczona prędkość), SDI (kierunek obrotów) oraz SSM (monitoring prędkości). Może być wykorzystywany w aplikacjach o wymogach do PL e / Cat. 4 / SIL 3.
Monitoring i zliczanie impulsów wykorzystywane są w wielu aplikacjach, ale niektóre z nich wymagają, aby operacje te były wykonywane przez urządzenia certyfikowane. Przykładem może być monitoring prędkości turbin i wirników wiatrowych lub nadzór przepływu w sprężarkach i pompach. Moduł F-TM Count HF w wykonaniu fail-safe sprosta tym wymogom. Posiada on takie same wymiary, jak pozostałe moduły systemu ET200SP. Urządzenie zlicza impulsy o częstotliwości do 200 kHz i udostępnia dane do dalszego przetwarzania, takie jak prędkość, częstotliwość, kierunek i czas trwania.
Dodatkowo, posiada wbudowane funkcje bezpieczeństwa, które mogą być aktywowane przez F-CPU. F-TM Count HF dysponuje rozbudowaną diagnostyką służącą do testowania obwodów zewnętrznych, umożliwiającą wykrywanie przerw obwodu oraz przesunięcia fazowe sygnałów.
Moduł zostanie wprowadzony do oferty w kwietniu 2021.
Moduł mastera IO-Link z kanałami cyfrowymi. Kompaktowe, wytrzymałe, niezawodne
Rodzina modułów ET200eco PN ciągle powiększa się.
Przedstawiamy moduł mastera IO-Link z dodatkowymi wejściami cyfrowymi.
Moduł z 8-ma masterami IO-Link (specyfikacja 1.1, 4 porty klasy A/0,5A i 4 porty klasy B/2A) oraz dodatkowymi 4-ma wejściami cyfrowymi 24VDC. Posiada łącza mocy M12-L z obciążalnością 12A. Konfiguracja w programie S7-PCT. Obsługuje technologie shared sevice, MSI/MSO, media redundancy, firmware update, informacje diagnostyczne. Dostępny w TIAP od wersji 16 lub poprzez biblioteki GSD.
Numer zamówieniowy : 6ES7148-6JG00-0BB0
Kontakt
W sprawie SIMATIC HMI:
Aleksandra Baranowska, Promotor SIMATIC HMI&SCADA
tel. +48 22 870 8200
W sprawie SIMATIC ET200:
Mirosław Kuligowski, Promotor SIMATIC Sens&Act
tel. +48 22 870 8200
Zapisz się do newslettera
Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter