Elastyczność, super-szybkość i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Innowacyjne technologie przenośników Siemensa w produkcji Porsche Taycan eCar
24 lipca 2020Nowa linia produkcyjna realizowana równolegle z bieżącą produkcją
Stworzenie nowej linii produkcyjnej w głównym zakładzie Porsche w Zuffenhausen było szczególnym wyzwaniem. Infrastruktura produkcji nowego Taycan eCar została wybudowana w ramach istniejącej fabryki w najkrótszym możliwym czasie, mimo równolegle odbywającej się maksymalnie szybkiej produkcji samochodów sportowych.
Ograniczenia budowlane
Główny zakład produkcyjny w Zuffenhausen reprezentuje tradycję Porsche. To właśnie tutaj zaczyna się ruch w stronę elektromobilności z Porsche Taycan – pierwszym w pełni elektrycznym modelem tej marki. Przestrzeń dla stworzenia nowej konstrukcji była jednak poważnie ograniczona przez istniejące już budynki. Postawiono zatem na „budowanie wzwyż”, przy czym trzeba było również wziąć pod uwagę istniejące ograniczenia wysokości budynków w Zuffenhausen służące minimalizacji wpływu na przepływ powietrza w Stuttgarcie. Rezultatem jest unikalny koncept produkcyjny, który maksymalnie wykorzystuje każdy poziom i nie marnuje nawet centymetra wysokości.
Zuffenhausen jest sercem i duszą marki Porsche. Stworzenie tego typu zakładu produkcyjnego w centrum Zuffenhausen jest wielkim wyzwaniem samym w sobieAlbrecht Reimold, członek zarządu Porsche AG
Maksymalizacja elastyczności
Personalizacja jest bardzo ważna dla klientów Porsche. Dotyczy to również nowego Taycana. Klienci chcą samochodu, który spełni ich osobiste oczekiwania, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Oznacza to, że Porsche musiało upewnić się, że każda stacja w fabryce będzie zapewniać niezbędną elastyczność, jeśli chodzi o Taycan. Ponieważ produkcja jest rozłożona na kilku poziomach, było to olbrzymie wyzwanie logistyczne.
Porsche odkrywa nowe kierunki dzięki FlexiLine
Produkcja Porsche Taycan wymaga mobilności wykraczającej poza możliwości tradycyjnych przenośników taśmowych. Ograniczenia budowlane i potrzeba maksymalnej elastyczności poskutkowały nowym podejściem do produkcji: roboty mobilne AGV zapewniają transport pojazdów między stanowiskami montażowymi.
Nowa FlexiLine
Aby osiągnąć niezbędną elastyczność, Porsche zrezygnowało z tradycyjnych przenośników taśmowych i wybrało wysoce elastyczny system obejmujący wózki samojezdne AGV używające technologii Siemensa. Wykorzystanie FlexiLine umożliwia dostosowanie cykli operacyjnych do rzeczywistych potrzeb oraz, przykładowo, zatrzymanie wózka w celu wykonania zautomatyzowanych zadań, a następnie przyspieszenie go, aby przejść do następnej stacji obróbki. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego systemu, przeszedł on z wyprzedzeniem wirtualną symulację i testy, aby zapobiec kolizjom i zoptymalizować cykl produkcyjny.
System transportu podwieszanego EMS zapewnia ergonomiczną pracę
Rozwiązania z zakresu technologii przenośników firmy Siemens są stosowane w ciągu całego procesu montażu pojazdów. Poza wózkami samojezdnymi oraz systemem przenośników drzwiowych, system transportu podwieszanego EMS jest używany do zapewnienia ergonomicznych warunków pracy. Umożliwia on obrót karoserii auta o 110 stopni w obu kierunkach, dzięki czemu pracownicy Porsche mają łatwy dostęp do wszystkich części. Na koniec linia transportu podwieszanego EMS przenosi cały ciężar pojazdu, włącznie z silnikiem i akumulatorem wysokonapięciowym, do końcowego punktu odbioru, gdzie pojazd jest transportowany przy użyciu przenośnika taśmowego. Cały końcowy montaż został zautomatyzowany w oparciu o portfolio SIMATIC firmy Siemens.
Umiejętności z zakresu technologii przenośników oferowane przez Siemens idealnie pasują do fabryki samochodów. W hali montażowej szeroko wykorzystaliśmy technologie SiemensaReiner Luth, Kierownik Produkcji Porsche AG
Zalety rozwiązania
Maksymalna elastyczność
Samojezdne wózki AGV zwiększają elastyczność produkcji w porównaniu do tradycyjnych przenośników taśmowych.
Optymalizacja przestrzeni
Współistniejące konstrukcje ograniczają ilość dostępnej przestrzeni, dlatego zakład produkcyjny musiał być rozmieszczony na kilku poziomach. Fabryka Siemensa zapewnia najlepsze możliwe wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
Wdrożenie w rekordowym czasie
Dzięki wydajnemu i przejrzystemu zarządzaniu projektem oraz automatyzacji przy użyciu TIA Portal, skonstruowanie i uruchomienie zakładu produkcyjnego zajęło rekordowe cztery i pół miesiąca, czyli około połowę krócej niż porównywalne projekty.
Zapisz się na Newsletter
Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter