Robot dezynfekujący Siemensa gotowy do walki z koronawirusem
24 marca 2020- Robot może dezynfekować od 20 000 do 36 000 m2 powierzchni w ciągu 1 godziny pracy
- Prototyp robota został opracowany zaledwie w ciągu tygodnia przez specjalistów z Siemensa i firmy Aucma
- W pierwszej kolejności roboty trafią do chińskich szpitali, a następnie szkół, biur, zakładów produkcyjnych i innych miejsc publicznych
Inżynierowie z chińskiego laboratorium stworzonego przez Siemensa i firmę Aucma w ekspresowym czasie zaprojektowali inteligentnego robota dezynfekującego, którego głównym zadaniem będzie sterylizacja obszarów wysokiego ryzyka zakażenia.
Specjaliści Siemensa rozpoczęli prace 7 lutego i działając w trybie przyspieszonym, optymalizowali prototyp robota tak, aby jak najszybciej umożliwić szpitalom jego wykorzystanie.
Prototyp w tydzień!
Walidacja projektu obejmowała testy produktu i zbieranie opinii od użytkowników. Głównym założeniem było stworzenie prostego w obsłudze robota, który byłby przystosowany do pracy w różnych warunkach użytkowania.
Większość robotów dezynfekujących dostępnych na rynku jest napędzana benzyną lub energią elektryczną. Ponieważ tankowanie robotów w miejscu pracy nie jest ani ekologiczne, ani wygodne, postanowiono opracować roboty elektryczne.
Zespół miał do pokonania szereg wyzwań, np. jak zmaksymalizować efekty sterylizacji przy jak najmniejszym zużyciu środków dezynfekujących oraz jak poszerzyć zasięg opryskiwania do 360 stopni, nawet w mniejszych pomieszczeniach.
Pracując ze sobą głównie przez telefony i komputery – specjaliści Siemensa i Aucmy przygotowali prototyp zaledwie w ciągu tygodnia!
Informacje w czasie rzeczywistym
Zasilany baterią litową robot z dwoma dyszami do opryskiwania może dezynfekować od 20 000 do 36 000 m2 w ciągu 1 godziny. Obrotowa kamera zamontowana na jego szczycie przesyła filmy i informacje w czasie rzeczywistym do operatora, który zdalnie steruje maszyną.
Aby umożliwić robotom łatwe poruszanie się na różnych nawierzchniach, zespół zastosował podwozie gąsienicowe zamiast kół, co znacząco poprawia zdolność do pokonywania przeszkód i wjazdu na wzniesienia.
Nowe roboty dezynfekujące są gotowe do produkcji i już wkrótce zostaną wykorzystane w szpitalach do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusów. W następnej kolejności zostaną dostarczone do zakładów produkcyjnych, biur, szkół oraz innych miejsc publicznych.
Dzięki opracowaniu nowatorskich rozwiązań, zarówno w konstrukcji robota, jak i w autonomicznych systemach sterowania, zespół złożył już dwa wnioski o patenty krajowe nowej generacji maszyn.
Kontakt dla mediów
Nina Vincez-Krajewska
tel. +48 784 633 857
Wyślij e-mail