Robot dezynfekujący opracowany przez Siemensa wspiera walkę z koronawirusem
24 marca 2020- Prototyp robota został opracowany zaledwie w ciągu tygodnia przez specjalistów z Siemensa i firmy Aucma
- Robot może dezynfekować od 20 000 do 36 000 m2 w ciągu 1 godziny pracy
- W pierwszej kolejności roboty trafią do chińskich szpitali, a następnie szkół, biur, zakładów produkcyjnych i innych miejsc publicznych
„Roboty dezynfekujące potrzebne od zaraz!”
Pośród przytłaczającej liczby informacji o trwającej w Chinach epidemii koronawirusa, to wezwanie przykuło szczególną uwagę Yu Qi, szefa zespołu badawczego w laboratorium stworzonym przez Siemensa i firmę Aucma. Korzystając ze swojego doświadczenia, w krótkim czasie specjaliści zaprojektowali inteligentnego robota dezynfekującego, którego głównym zadaniem będzie wyręczenie ludzi w sterylizacji obszarów wysokiego ryzyka zakażenia.
W prace nad prototypem specjalistycznego robota włączył się cały zespół laboratorium. Pracowali pod presją czasu wiedząc, że zarówno personel szpitali, jak i pracownicy zajmujący się dezynfekcją potrzebują szybko wsparcia w walce z koronawirusem.
Elektryczny robot do dezynfekcji
Większość robotów dezynfekujących dostępnych na rynku jest napędzanych z dwóch źródeł: benzyną i energią elektryczną. Jednak ponieważ tankowanie robotów w miejscu pracy nie jest ani ekologiczne, ani wygodne, zespół postanowił opracować wyłącznie elektryczne roboty do dezynfekcji.
Pracownicy Siemensa w Chinach i firmy Aucma rozpoczęli projekt 7 lutego, zaraz po przedłużonych obchodach chińskiego Nowego Roku. Pracowali nie patrząc na zegarek, optymalizując projekt robota tak, aby jak najszybciej przekazać go do realizacji i dostarczyć szpitalom.
Zespół miał do pokonania szereg wyzwań, np. jak zmaksymalizować efekty sterylizacji przy mniejszym zużyciu środków dezynfekujących i jak poszerzyć do 360o zasięg opryskiwania, nawet w mniejszych pomieszczeniach.
Prototyp w tydzień!
Walidacja projektu obejmowała testy produktu i zbieranie opinii od użytkowników. Jednym z głównych założeń był stworzenie prostego w obsłudze robota, który byłby przystosowany do pracy w różnych warunkach użytkowania.
Mimo licznych utrudnień – z uwagi na zagrożenie zarażeniem koronawirusem, członkowie zespołu badawczego pracowali ze sobą głównie przez telefony – prototyp powstał w bardzo szybkim tempie.
- W tym czasie wykonałem tyle połączeń, że mój telefon cały czas się rozładowywał – wspomina Sun Zhaojun, kierownik projektu po stronie Siemensa.
15 lutego, w zaledwie tydzień od rozpoczęcia prac, zespół pomyślnie ukończył pierwszego robota dezynfekującego!
Informacje w czasie rzeczywistym
Zasilany baterią litową robot z dwoma dyszami do opryskiwania może dezynfekować od 20000 do 36000m2 w ciągu 1 godziny. Obrotowa kamera zamontowana na jego szczycie przesyła filmy i informacje w czasie rzeczywistym do operatora, który zdalnie steruje maszyną.
Aby umożliwić robotom łatwe poruszanie się na różnych nawierzchniach, zespół zastosował podwozie gąsienicowe zamiast kół, co znacząco poprawia zdolność do pokonywania przeszkód i wjazdu na wzniesienia.
Nowe roboty dezynfekujące są gotowe do produkcji i już wkrótce zostaną wykorzystane w szpitalach do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusów. W następnej kolejności zostaną dostarczone do szkół, biur, zakładów produkcyjnych i innych miejsc publicznych dla zapewniania bezpieczeństwa funkcjonowania przebywających tam osób.
Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań, zarówno w konstrukcji robota, jak i autonomicznych systemach sterowania, zespół złożył już dwa wnioski o patenty krajowe nowej generacji maszyn.
Opracowała: Nina Vincenz-Krajewska, na podstawie artykułu „Intelligent disinfection robots help fight the virus”
Zapisz się na Newsletter
Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter